- Total configurado
- $806.00
ZG-JSLA+AMX24-3-T
- Precio de lista
- $806.00
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
- 0.2 W
- Consumo energía para dimensionado
- 5.5 VA
- Torque
- 180 in-lb [20 Nm]
- Tipo de Control
- Libre de tensión / 3 puntos
- Sentido del movimiento del motor
- se puede seleccionar con el interruptor 0/1
- Accionamiento Manual
- Botón externo
- Ángulo de Rotación
- 95
- Tiempo de giro (Motor)
- 90 s / 90°
- Rango de tiempo de giro (Motor)
- 90 o 150 s
- Categoría de protección
- IP20
- Grado de protección NEMA
- NEMA 1
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 1
Accesorio mecánico
AV8-25
Prolongador de ejes 240 mm ø20 mm para eje de compuerta ø8...22,7 mm
K-SA
Nuez de arrastre reversible para SM..A, NKQ..A, NMQ..A, rango de sujeción ø10...20 mm
TOOL-06
Llave 0.32 in y 0.39 in [8 mm y 10 mm]
ZG-JSL
Kit de acoplamiento, Acoplamiento RetroFIT+ de eje intermedio con actuadores giratorios Belimo
ZS-100
Protección climática, 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH)
ZS-150
Protección climática, 406x213x102 mm [16x8-3/8x4"] (LxAxAl)
ZS-260
Carcasa resistente a explosiones, 16x10x6.435" [406x254x164 mm] (LxWxH), para actuadores de la serie NK.. / GM.. / GK.. / AM.. / LF.. / AF.. / NF.. / FS..F..
ZS-300
Protección climática, 17-1/4x8-3/4x5-1/2" [438x222x140 mm] (LxWxH)
ZS-300-5
Protección climática, 17-1/4x8-3/4x5-1/2" [438x222x140 mm] (LxWxH)
ZS-T
<p>Terminal-strip cover for NEMA 2 rating (-T models).</p>