ZG-JSLA+AMX24-PC



ZG-JSLA+AMX24-PC

, Acoplamiento de retrofit de eje intermedio con actuadores giratorios Belimo
Configurable
Servomotor para compuertas, 180 in-lb [20 Nm], Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 0...20 V PhC, Proporcional
Actuador montado

Precio de lista
$927.00
*Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Opciones
  • Detalles
  • Descargas
  • Vídeos de productos
  • Accesorios
Opciones
ZG-JSLA+AMX24-PC
Total configurado
$927.00
Detalles

Especificaciones

Categoría de protección
Conexión eléctrica
Consumo de energía (en espera)
1.3 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
3.5 W
Grado de protección
852
Modelo de actuador
Tiempo de giro (Motor)
90 s
Tipo de Control
DC 0...20 V PhC
Torque
180 in-lb [20 Nm]
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Ángulo de Rotación
Descargas

Documentos

Vídeos de productos
Accesorios

Accesorios mecánicos

AH-25

Actuator arm for standard shaft clamp (one-sided)

Precio de lista: $40.00
Su precio: ...

AV8-25

Prolongador de ejes 240 mm Ø20 mm para eje de compuerta Ø8...22.7 mm

Precio de lista: $76.00
Su precio: ...

K-AM25

Clamp NM/AM 1/2", 3/4", 1"

Precio de lista: $29.00
Su precio: ...

K-SA

Shaft clamp reversible for SM..A, NKQ.., NMQ.., clamping range Ø10...20 mm

Precio de lista: $38.00
Su precio: ...

KG10A

Ball joint suitable for damper crank arm KH8 / KH10

Precio de lista: $32.00
Su precio: ...

KG6

Ball joint suitable for damper crank arm KH8

Precio de lista: $23.00
Su precio: ...

KG8

Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8

Precio de lista: $29.00
Su precio: ...

KH10

Damper crank arm Slot width 8.2 mm, clamping range Ø14...25 mm

Precio de lista: $63.00
Su precio: ...

KH12

Damper crank arm Slot width 8.2 mm, for Ø1.05"

Precio de lista: $35.00
Su precio: ...

KH6

Damper crank arm, Slot width 6.2 mm

Precio de lista: $27.00
Su precio: ...

KH8

Damper crank arm Slot width 8.2 mm, clamping range Ø10...18 mm

Precio de lista: $27.00
Su precio: ...

SH10

Push rod for KG10A ball joint (36” L, 3/8” diameter).

Precio de lista: $43.00
Su precio: ...

SH8

Push rod for KG6 & KG8 ball joints (36” L, 5/16” diameter).

Precio de lista: $34.00
Su precio: ...

TF-P

Anti-rotation bracket TF/NKQ/AM/NM/LM.

Precio de lista: $9.00
Su precio: ...

TOOL-06

Wrench 8 mm and 10 mm

Contáctese con Servicio al cliente

Z-SMA

Base plate extension for SM..A to SM../AM../SMD24R

Precio de lista: $23.00
Su precio: ...

Z-SPA

Adaptador para contacto auxiliar y potenciómetro de realimentación, si la nuez de arrastre está montada por debajo en xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..

Precio de lista: $22.00
Su precio: ...

ZG-100

17" Mounting Bracket for AF,NF,GM,AM,SM

Precio de lista: $107.00
Su precio: ...

ZG-101

Mounting Bracket: AF,NF,LF,GM,AM,NM,SM

Precio de lista: $107.00
Su precio: ...

ZG-109

Mounting Bracket: ZS-260 Right Angle

Precio de lista: $154.00
Su precio: ...

ZG-110

Linkage kit

Precio de lista: $185.00
Su precio: ...

ZG-112

LF right angle bracket 4-1/2x5-1/2x2-1/2" (HxWxD).

Precio de lista: $44.00
Su precio: ...

ZG-DC1

Damper clip for damper blade, 3.5” width.

Precio de lista: $51.00
Su precio: ...

ZG-DC2

Damper clip for damper blade, 6” width.

Precio de lista: $56.00
Su precio: ...

ZG-JSA-1

1" diameter jackshaft adaptor (11" L).

Precio de lista: $251.00
Su precio: ...

ZG-JSA-2

1-5/16" diameter jackshaft adaptor (12" L).

Precio de lista: $553.00
Su precio: ...

ZG-JSA-3

1.05" diameter jackshaft adaptor (12" L).

Precio de lista: $464.00
Su precio: ...

ZG-NMA

Kit de montaje para acoplamiento Para montaje plano

Precio de lista: $79.00
Su precio: ...

ZG-X40

Transformer, AC 120 V to AC 24 V, 40 VA

Precio de lista: $116.00
Su precio: ...

ZS-100

Weather shield, 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH)

Precio de lista: $195.00
Su precio: ...

ZS-101

Base Plate, for ZS-100

Precio de lista: $44.00
Su precio: ...

ZS-150

Weather shield, 16x8-3/8x4" [406x213x102 mm] (LxWxH)

Precio de lista: $218.00
Su precio: ...

ZS-260

Explosion Proof Housing, 16x10x6.435" [406x254x164 mm] (LxWxH), for NK.. / GM.. / GK.. / AM.. / LF.. / AF.. / NF.. / FS..F.. Series Actuators

Precio de lista: $3,248.00
Su precio: ...

ZS-300

Weather shield, 17-1/4x8-3/4x5-1/2" [438x222x140 mm] (LxWxH)

Precio de lista: $2,678.00
Su precio: ...

ZS-300-5

Weather shield, 17-1/4x8-3/4x5-1/2" [438x222x140 mm] (LxWxH)

Precio de lista: $3,240.00
Su precio: ...

ZS-300-C1

Shaft extension, 1/2", for ZS-300

Precio de lista: $407.00
Su precio: ...

ZS-300-C2

Shaft extension, 3/4", for ZS-300

Precio de lista: $408.00
Su precio: ...

ZS-300-C3

Shaft extension, 1", for ZS-300

Precio de lista: $595.00
Su precio: ...

Accesorios Eléctricos

NSV-BAT

Battery, 12 V, 1.2 Ah (two required)

Precio de lista: $155.00
Su precio: ...

NSV24 US

Battery backup system, for non-spring return models

Precio de lista: $1,023.00
Su precio: ...

P10000A GR

Feedback potentiometer 10 kΩ add-on, grey

Precio de lista: $179.00
Su precio: ...

P1000A GR

Feedback potentiometer 1 kΩ add-on, grey

Precio de lista: $179.00
Su precio: ...

P140A GR

Feedback potentiometer 140 Ω add-on, grey

Precio de lista: $179.00
Su precio: ...

P15000A-F GR

Feedback potentiometer 15 kΩ gray

Precio de lista: $404.00
Su precio: ...

P2800A GR

Feedback potentiometer 2.8 kΩ add-on, grey

Precio de lista: $179.00
Su precio: ...

P5000A GR

Feedback potentiometer 5 kΩ add-on, grey

Precio de lista: $179.00
Su precio: ...

P500A GR

Feedback potentiometer 500 Ω add-on, grey

Precio de lista: $179.00
Su precio: ...

S1A

Auxiliary switch 1 x SPDT add-on

Precio de lista: $108.00
Su precio: ...

S2A

Auxiliary switch 2 x SPDT add-on

Precio de lista: $162.00
Su precio: ...

TF-CC US

Cable Conduit Connector, 1/2"

Precio de lista: $20.00
Su precio: ...

Herramientas

PS-100

Signal Siumlator, designed to operate most proportional, floating and On/Off style actuators without the presence of a controller

Precio de lista: $1,776.00
Su precio: ...

Accesorios de sensor

P475

Auxiliary switch, for 1/2" diameter shafts mount

Precio de lista: $214.00
Su precio: ...

P475-1

Auxiliary switch, for 1" diameter shafts mount

Precio de lista: $229.00
Su precio: ...

No categorizado

ZG-JSL

, Acoplamiento de retrofit de eje intermedio con actuadores giratorios Belimo

Precio de lista: $310.00
Su precio: ...