ZG-JSLA+NMCX24-MFT



ZG-JSLA+NMCX24-MFT

, Acoplamiento de retrofit de eje intermedio con actuadores giratorios Belimo
Configurable
Servomotor para compuertas, 90 in-lb [10 Nm], Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado

Precio de lista
$853.00
*Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Opciones
  • Detalles
  • Descargas
  • Accesorios
Opciones
ZG-JSLA+NMCX24-MFT
Total configurado
$853.00
Detalles

Especificaciones

Categoría de protección
IP54
Conexión eléctrica
cable
Consumo de energía (en espera)
1.25 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
3.5 W
Grado de protección
852
Modelo de actuador
Sin función de seguridad
Rango de tiempo de giro (Motor)
20...60 s
Tiempo de giro (Motor)
Default 45 s, variable 20...60 s
Tipo de Control
MFT/Programable
Torque
90 in-lb [10 Nm]
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Ángulo de Rotación
315
Descargas

Documentos

Accesorios

Accesorios mecánicos

AV8-25

Prolongador de ejes 240 mm Ø20 mm para eje de compuerta Ø8...22.7 mm

Precio de lista: $76.00
Su precio: ...

K-NA

Shaft clamp reversible for NM..A, LMQ.., clamping range Ø8...20 mm

Precio de lista: $38.00
Su precio: ...

TOOL-06

Wrench 8 mm and 10 mm

Por favor, póngase en contacto con su representante de ventas local para realizar el pedido.

ZG-100

17" Mounting Bracket for AF,NF,GM,AM,SM

Precio de lista: $107.00
Su precio: ...

ZG-101

Mounting Bracket: AF,NF,LF,GM,AM,NM,SM

Precio de lista: $107.00
Su precio: ...

ZG-103

Mounting Bracket: GM,AM,SM

Precio de lista: $79.00
Su precio: ...

ZG-104

Mounting Bracket: GM,AM,SM

Precio de lista: $79.00
Su precio: ...

ZG-NMA

Kit de montaje para acoplamiento Para montaje plano

Precio de lista: $79.00
Su precio: ...

ZG-NMSA-1

Shaft extension for 1/2" diameter shafts (3.8" L).

Precio de lista: $70.00
Su precio: ...

ZG-R01

Resistor, to convert a 4...20 mA signal into a 2...10 V control signal

Precio de lista: $27.00
Su precio: ...

ZG-X40

Transformer, AC 120 V to AC 24 V, 40 VA

Precio de lista: $116.00
Su precio: ...

ZS-100

Weather shield, 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH)

Precio de lista: $195.00
Su precio: ...

ZS-150

Weather shield, 16x8-3/8x4" [406x213x102 mm] (LxWxH)

Precio de lista: $218.00
Su precio: ...

Accesorios Eléctricos

NSV24 US

Battery backup system, for non-spring return models

Precio de lista: $1,023.00
Su precio: ...

P10000A GR

Feedback potentiometer 10 kΩ add-on, grey

Precio de lista: $179.00
Su precio: ...

P1000A GR

Feedback potentiometer 1 kΩ add-on, grey

Precio de lista: $179.00
Su precio: ...

P140A GR

Feedback potentiometer 140 Ω add-on, grey

Precio de lista: $179.00
Su precio: ...

P2800A GR

Feedback potentiometer 2.8 kΩ add-on, grey

Precio de lista: $179.00
Su precio: ...

P5000A GR

Feedback potentiometer 5 kΩ add-on, grey

Precio de lista: $179.00
Su precio: ...

P500A GR

Feedback potentiometer 500 Ω add-on, grey

Precio de lista: $179.00
Su precio: ...

S1A

Auxiliary switch 1 x SPDT add-on

Precio de lista: $108.00
Su precio: ...

S2A

Auxiliary switch 2 x SPDT add-on

Precio de lista: $162.00
Su precio: ...

SGA24

Posicionador para montaje mural

Precio de lista: $194.00
Su precio: ...

No categorizado

ZG-JSL

, Acoplamiento de retrofit de eje intermedio con actuadores giratorios Belimo

Precio de lista: $310.00
Su precio: ...