- Total configurado
- $753.00
ZG-JSLA+NMX120-3
- Precio de lista
- $753.00
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
- AC 100...240 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 3.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 0.6 W
- Consumo energía para dimensionado
- 5.5 VA
- Torque
- 90 in-lb [10 Nm]
- Tipo de Control
- Libre de tensión / 3 puntos
- Sentido del movimiento del motor
- se puede seleccionar con el interruptor 0/1
- Accionamiento Manual
- Botón externo
- Ángulo de Rotación
- 95
- Tiempo de giro (Motor)
- 95 s / 90°
- Rango de tiempo de giro (Motor)
- 45, 60, 150 s
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
Descargas
Accesorios
Accesorio mecánico
AV8-25
Prolongador de ejes 240 mm ø20 mm para eje de compuerta ø8...22,7 mm
Precio de lista: $97.00
Su precio: ...
K-NA
Nuez de arrastre reversible para NM..A, LMQ..A, rango de sujeción ø8...20 mm
Precio de lista: $48.00
Su precio: ...
TOOL-06
Llave 0.32 in y 0.39 in [8 mm y 10 mm]
ZG-JSL
Kit de acoplamiento, Acoplamiento RetroFIT+ de eje intermedio con actuadores giratorios Belimo
Precio de lista: $396.00
Su precio: ...
ZS-100
Protección climática, 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH)
Precio de lista: $252.00
Su precio: ...
ZS-150
Protección climática, 406x213x102 mm [16x8-3/8x4"] (LxAxAl)
Precio de lista: $280.00
Su precio: ...