- Total configurado
- $842.00
ZG-JSLA+NMX24-SR
- Precio de lista
- $842.00
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
- 0.4 W
- Consumo energía para dimensionado
- 5 VA
- Torque
- 90 in-lb [10 Nm]
- Tipo de Control
- DC 2...10 V
- Sentido del movimiento del motor
- se puede seleccionar con el interruptor 0/1
- Accionamiento Manual
- Botón externo
- Ángulo de Rotación
- 95
- Tiempo de giro (Motor)
- 95 s / 90°
- Rango de tiempo de giro (Motor)
- 45, 60, 150 s
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
Accesorio mecánico
AV8-25
Prolongador de ejes 240 mm ø20 mm para eje de compuerta ø8...22,7 mm
K-NA
Nuez de arrastre reversible para NM..A, LMQ..A, rango de sujeción ø8...20 mm
TOOL-06
Llave 0.32 in y 0.39 in [8 mm y 10 mm]
ZG-JSL
Kit de acoplamiento, Acoplamiento RetroFIT+ de eje intermedio con actuadores giratorios Belimo
ZG-R01
Resistencia, para convertir una señal de 4...20 mA en una señal de posicionamiento de 2...10 V
ZS-100
Protección climática, 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH)
ZS-150
Protección climática, 406x213x102 mm [16x8-3/8x4"] (LxAxAl)
Accesorio eléctrico
P10000A GR
Potenciómetro de realimentación 10 kΩ complemento, gris
P1000A GR
Potenciómetro de realimentación 1 kΩ complemento, gris
P140A GR
Potenciómetro de realimentación 140 Ω complemento, gris