Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- DC 24 V
- Conexión eléctrica
- Enchufe de Conector
- Valores medidos
- Presión diferencial
- Señal de salida
- 4...20 mA
- Rango de medición de presión
- 0…3.4 bar
- Rango de medición de presión
- 0...50 psi
- Corriente de salida [Range]
- 1x 4...20 mA, resistencia máxima 900 Ω