- Productos (20)
- Productos descontinuados (0)
- Registra (0)
- Información general (0)
EV300SU-180-250+ARX24-EV
Configurable
Electr. Belimo Energy Valve™ PICCV de 2 vías, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nube, DN 3"[80], Bridas, ANSI Class 250, GPM 180, 14...250°F [-10...120°C]
EV400SU-317-250+GRX24-EV
Configurable
Electr. Belimo Energy Valve™ PICCV de 2 vías, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nube, DN 4"[100], Bridas, ANSI Class 250, GPM 317, 14...250°F [-10...120°C]
EV500SU-495-250+GRX24-EV
Configurable
Electr. Belimo Energy Valve™ PICCV de 2 vías, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nube, DN 5"[125], Bridas, ANSI Class 250, GPM 495, 14...250°F [-10...120°C]
EV600SU-713-250+GRX24-EV
Configurable
Electr. Belimo Energy Valve™ PICCV de 2 vías, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nube, DN 6"[150], Bridas, ANSI Class 250, GPM 713, 14...250°F [-10...120°C]
EV250SU-127-250+ARX24-EV
Configurable
Electr. Belimo Energy Valve™ PICCV de 2 vías, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nube, DN 2 1/2"[65], Bridas, ANSI Class 250, GPM 127, 14...250°F [-10...120°C]
EV250SU-127-250+AKRX24-EV
Configurable
Electr. Válvula de 2 vías PI-CCV Belimo Energy Valve ™ a prueba de fallas, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nube, DN 2 1/2"[65], Bridas, ANSI Class 250, GPM 127, 14...250°F [-10...120°C]
EV300SU-180-250+AKRX24-EV
Configurable
Electr. Válvula de 2 vías PI-CCV Belimo Energy Valve ™ a prueba de fallas, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nube, DN 3"[80], Bridas, ANSI Class 250, GPM 180, 14...250°F [-10...120°C]
EV400SU-317-250+GKRX24-EV
Configurable
Electr. Válvula de 2 vías PI-CCV Belimo Energy Valve ™ a prueba de fallas, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nube, DN 4"[100], Bridas, ANSI Class 250, GPM 317, 14...250°F [-10...120°C]
EV500SU-495-250+GKRX24-EV
Configurable
Electr. Válvula de 2 vías PI-CCV Belimo Energy Valve ™ a prueba de fallas, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nube, DN 5"[125], Bridas, ANSI Class 250, GPM 495, 14...250°F [-10...120°C]
EV600SU-713-250+GKRX24-EV
Configurable
Electr. Válvula de 2 vías PI-CCV Belimo Energy Valve ™ a prueba de fallas, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nube, DN 6"[150], Bridas, ANSI Class 250, GPM 713, 14...250°F [-10...120°C]
EV300SU-180+ARX24-EV
Configurable
Electr. Belimo Energy Valve™ PICCV de 2 vías, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nube, DN 3"[80], Bridas, ANSI Class 125, GPM 180, 14...250°F [-10...120°C]
EV400SU-317+GRX24-EV
Configurable
Electr. Belimo Energy Valve™ PICCV de 2 vías, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nube, DN 4"[100], Bridas, ANSI Class 125, GPM 317, 14...250°F [-10...120°C]
EV500SU-495+GRX24-EV
Configurable
Electr. Belimo Energy Valve™ PICCV de 2 vías, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nube, DN 5"[125], Bridas, ANSI Class 125, GPM 495, 14...250°F [-10...120°C]
EV600SU-713+GRX24-EV
Configurable
Electr. Belimo Energy Valve™ PICCV de 2 vías, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nube, DN 6"[150], Bridas, ANSI Class 125, GPM 713, 14...250°F [-10...120°C]
EV250SU-127+ARX24-EV
Configurable
Electr. Belimo Energy Valve™ PICCV de 2 vías, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nube, DN 2 1/2"[65], Bridas, ANSI Class 125, GPM 127, 14...250°F [-10...120°C]
EV250SU-127+AKRX24-EV
Configurable
Electr. Válvula de 2 vías PI-CCV Belimo Energy Valve ™ a prueba de fallas, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nube, DN 2 1/2"[65], Bridas, ANSI Class 125, GPM 127, 14...250°F [-10...120°C]
EV300SU-180+AKRX24-EV
Configurable
Electr. Válvula de 2 vías PI-CCV Belimo Energy Valve ™ a prueba de fallas, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nube, DN 3"[80], Bridas, ANSI Class 125, GPM 180, 14...250°F [-10...120°C]
EV400SU-317+GKRX24-EV
Configurable
Electr. Válvula de 2 vías PI-CCV Belimo Energy Valve ™ a prueba de fallas, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nube, DN 4"[100], Bridas, ANSI Class 125, GPM 317, 14...250°F [-10...120°C]
EV500SU-495+GKRX24-EV
Configurable
Electr. Válvula de 2 vías PI-CCV Belimo Energy Valve ™ a prueba de fallas, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nube, DN 5"[125], Bridas, ANSI Class 125, GPM 495, 14...250°F [-10...120°C]
EV600SU-713+GKRX24-EV
Configurable
Electr. Válvula de 2 vías PI-CCV Belimo Energy Valve ™ a prueba de fallas, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nube, DN 6"[150], Bridas, ANSI Class 125, GPM 713, 14...250°F [-10...120°C]
Datos de diseño: Datos de diseño