- Productos (85)
- Productos descontinuados (0)
- Registra (0)
- Información general (0)
PRBUP-3-T
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 2x SPDT, Terminales
PRBUP-3-T-200
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 2x SPDT, Terminales
PRBUP-3-T-250
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 2x SPDT, Terminales
PRBUP-MFT-T
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 2...10 V, 2x SPDT, Terminales, BACnet MS/TP
Modbus RTU
MP-Bus, MFT/programable
PRBUP-MFT-T-200
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 2...10 V, 2x SPDT, Terminales, BACnet MS/TP
Modbus RTU
MP-Bus, MFT/programable
PRBUP-MFT-T-250
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 2...10 V, 2x SPDT, Terminales, BACnet MS/TP
Modbus RTU
MP-Bus, MFT/programable
PRXUP-3-T
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 2x SPDT, Terminales
PRXUP-3-T-200
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 2x SPDT, Terminales
PRXUP-3-T-250
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 2x SPDT, Terminales
PRXUP-MFT-T
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 2...10 V, 2x SPDT, Terminales, BACnet MS/TP
Modbus RTU
MP-Bus, MFT/programable
PRXUP-MFT-T-200
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 2...10 V, 2x SPDT, Terminales, BACnet MS/TP
Modbus RTU
MP-Bus, MFT/programable
PRXUP-MFT-T-250
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 2...10 V, 2x SPDT, Terminales, BACnet MS/TP
Modbus RTU
MP-Bus, MFT/programable
F6100L+PKRXUP-MFT-T
Válvula de Mariposa (BFV), DN 4" [100], 2 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 798
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 2...10 V, 2x SPDT, Terminales, BACnet MS/TP
Modbus RTU
MP-Bus, MFT/programable
Actuador montado
F6125L+PKRXUP-MFT-T
Válvula de Mariposa (BFV), DN 5" [125], 2 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 1140
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 2...10 V, 2x SPDT, Terminales, BACnet MS/TP
Modbus RTU
MP-Bus, MFT/programable
Actuador montado
F6150L+PKRXUP-MFT-T
Válvula de Mariposa (BFV), DN 150 [6"], 2 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 2055
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 2...10 V, 2x SPDT, Terminales, BACnet MS/TP
Modbus RTU
MP-Bus, MFT/programable
Actuador montado
F7100L+PKRXUP-MFT-T
Válvula de Mariposa (BFV), DN 4" [100], 3 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 798
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 2...10 V, 2x SPDT, Terminales, BACnet MS/TP
Modbus RTU
MP-Bus, MFT/programable
Actuador montado
F7125L+PKRXUP-MFT-T
Válvula de Mariposa (BFV), DN 5" [125], 3 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 1140
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 2...10 V, 2x SPDT, Terminales, BACnet MS/TP
Modbus RTU
MP-Bus, MFT/programable
Actuador montado
F7150L+PKRXUP-MFT-T
Válvula de Mariposa (BFV), DN 6" [150], 3 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 2055
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 2...10 V, 2x SPDT, Terminales, BACnet MS/TP
Modbus RTU
MP-Bus, MFT/programable
Actuador montado
GMCX120-SR-T-X1
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 100...240 V, Proporcional
GMCX120-SR-T-X1 N4
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 100...240 V, Proporcional, NEMA 4X
Datos de diseño: Datos de diseño