如何有效地控制隔离病房内的空气质量
为了防止病原体的传播,我们通常选择将患者单人或多人实施隔离。 医院设有专门的隔离室或完全隔离的病房,以保护工作人员免受传染病患者的感染,同时也保护医院内那些免疫功能低下的患者免受传染性病原体的侵害。
医院就是为了这个目的而设立了专门的隔离室或完全隔离的病房。这些措施的重点是医生和护理人员可以通过遵守特定的卫生准则来切断感染途径。
隔离室相对于其周围环境,以负的或正的"室内气压比"进行运作,即根据使用情况的不同,采用轻微超压或轻微负压。
所需的压差是由供气和抽气之间的差值产生的。因此,这种通风概念是基于室内气压体积流量和室压控制的组合,与各相应的区域精准匹配。
通用型VAV控制器产品系列的新型模块化结构(现已集成了Δp传感器),可以轻松地将控制器与风阀电动化理想地结合在一起,用于任何VAV、管道压力及室压应用。
室内气压应用主要有三种:
- 简单的室内气压控制 (直接控制送风或排风风阀):
- 同步控制体积流量/室内气压(旁通风阀控制装置与排风风阀平行),以及
- 室内气压体积流量级联控制
下面就以简化的图表来说明一些常用的室内气压控制应用。
对于密封不严的房间,将泄漏率及溢流量控制在适度范围内。
室内气压控制器VRU-M1R-BAC(A,位于示例中排出的空气处)记录室内的空气压力,
将其与设定的参考值进行比较,然后采用最适合该应用程序的执行器解决方案,将风阀调整至指定的室压设定值。
相应的VAV设备机组(送风), 根据室温或空气质量,来负责确定必要的通风换气率。
采用旁通风阀控制泄漏率/溢流量低的房间
通过两个VAV设备机组(A,B)来控制所需的通风换气率。这两台机组根据室温或空气质量并联控制。
室内气压控制器 VRU-M1R-BAC (C) 将室内的空气压力值与定义的参考值进行比较后,将旁通风阀控制在指定的室压设定值上。旁通风阀的尺寸与房间的密闭性充分相应,从而在室压控制上达到高精确度。
该“正/负室压比”的操作模式可适应医院的实际情况,作为当下医院运作的必要条件。
密闭房间采用室内气压体积流量级联控制
密闭的房间对控制系统的要求越来越高。
鉴于室内出现的最低泄漏量,将不允许对常见体积流量偏差进行自然补偿,
这就对控制设备提出了很高的要求。
两台VAV设备机组(A、B)负责所需的通风换气率,并根据室温或空气质量进行并联控制。
辅助的室内气压控制器(C,非电动)可触发VAV机组(B)上设定值的转移。
该"正/负室压比"操作模式可按实际情况,随时作为当下任何相关运作系统的必要条件。
通用型 VAV 控制器产品系列说明
应用
– 体积流量 VAV/CAV
– 体积流量总和
– 风管压力
– 带有可随时切换"正/负室压比"的操作模式的室压控制系统
执行器解决方案
角行程执行器
– 自复位型角行程执行器
– 超快速运行的角行程执行器
– 带自复位功能的超快速运行角行程执行器
控制
– 常规控制 0...10 V/2...10 V
– BACnet 和 Modbus 包括混合模式, MP-Bus
– 可使用搏力谋小助手App进行切换
工具
– 搏力谋小助手App (iOS, 安卓系统)
– 通过近场通信 NFC(蓝牙)进行无线工具连接
– 为VAV制造商提供基于PC的配置工具
可靠的室压应用依赖于一个完美匹配的控制器/风阀组合。 通用型VAV部件因此只能从VAV设备制造商那里获得。
我们的健康离不开优质的室内空气质量
大约90%的时间,人们都是在室内度过的,每天要呼吸12000升的空气。因此,了解室内空气质量对我们的健康福祉造成的巨大影响至关重要。搏力谋愿与您分享其对室内湿度、挥发性有机化合物(VOC)和中央空气处理系统的影响的深入了解和领悟,并为您的健康提出宝贵的建议。
了解以下更多详情: