带PR执行器的新一代蝶阀
最新的执行器和阀门技术提高了可靠性和灵活性,简化了安装,并能降低了高达80%的能耗。
轻松调试
搏力谋新一代蝶阀及执行器组件是当前暖通空调市场上最智能、最节能和最可靠的高流量解决方案。自带近场通讯(NFC)功能,可通过智能手机轻松调试和维护。即使执行器未连接电源,也可通过智能手机进行配置。因为其简化的设置及诊断功能,以及其卓越的应用数据访问,该系列在业内建立了新的性能标准。
创新设计
PR执行器相对低的高度和减轻的重量使之安装起来快而便捷。正在申请专利的自调整终止算法确保在200 psi关闭时实现零泄漏。PR执行器还可以在NEMA 4外壳中集成电子故障安全技术。
值得信赖
专利型无刷直流电机技术能减少对应执行器80%的功耗,并确保使用寿命和最佳系统性能。独特的电子设备、软件和可选的超级电容器技术,使用户不仅可以选择故障位置(0-100%),其通讯和电子复位功能还可以在短暂失电状态下高度保障安全。