欢迎来到Belimo公司网站。
留在全球网站上或在下面选择一个区域网站。
选择你的位置

调试便捷,尽在您的指尖

搏力谋暖通空调执行器解决方案与您系统的运行情况随时随地一目了然,完全透明。得益于搏力谋小助手应用程序,您的智能手机能对最新一代的VAV、风门和阀门执行器进行无线现场编程和故障检修。

 

接受Cookie首选项 观看此视频。
  • 优势
  • 功能
优势

主要优势

  • 凭借NFC技术实现不通电调试
    借助于智能手机,具备 NFC 功能的 Belimo 小助手应用程序能实现快捷的调试、参数化和维护,即使执行器未通电也不例外。
     
  • 安全便捷
    无需拆卸和打开外壳,或使用任何电缆连接,即可配置您的执行器。自动升级的应用程序能确保可靠的性能和准确的设置。
     
  • 本地超驰控制功能
    现在,只需在您安装有搏力谋小助手应用程序的智能手机上简单点击几次,就可在操作期间(已通电)通过本地超驰控制来进行调试和维护。
     
  • 更优透明度,一切讯息尽在掌握
    您可通过搏力谋小助手应用程序轻松读取或转发参数(也可实现总线的参数化设置),从而获得更佳的数据透明度和操作。
     
  • 关键性能指标
    您可通过智能手机轻松查看执行器实时状态的关键性能指标,可靠操作,尽在掌控。与此同时,全面的诊断指标提供海量信息,助您透彻洞悉产品与系统在持续操作期间的交互情况。此外,如若调试期间出现故障,高效失败分析助您精准直击问题根源。
功能

功能

  • 显示设备识别数据:设备型号、位置、标识、序列号、MP 地址
  • 操作数据和设定参数:特定设备
  • 通过电子邮件、WhatsAPP 和短信从系统直接发送操作和设置数据。
  • 在备注中存储操作和设置数据
  • NFC数据传输可以通过未通电执行器或在运行过程中实现。
  • 自动调整语言(德语、英语、法语、意大利语)
  • 诊断页面:设备特定状态信息

下载 Belimo 小助手应用程序

借助智能手机,搏力谋小助手应用程序可通过 PR 执行器便捷地实现蝶阀组件的参数化、调试和故障检修。NFC 和 BACnet 通信为您提供所需的数据存取,以求简化安装并确保卓越性能。

注意事项:不带 NFC 功能的移动设备需配有 ZIP-BT-NFC 转换器才能进行现场无线操作。请与您的搏力谋经销商联系。