室内传感器和室内控制面板
搏力谋室内传感器和室内控制面板的设计旨在与现有的传感器系列相辅相成。 其简约的外形非常适合在可见区域安装,因为其设计优雅,颜色浅,能与周围环境完美融合。 随着用于室内可见区域的产品系列范围不断扩大,搏力谋致力于将产品设计得美观经典,安装人员可快速安装,系统集成商可轻松调试,以及用户可以享有一个舒适的室内环境。
主要优势
- 用于温度、湿度和室内空气质量测量的无源和有源室内传感器及室内控制面板的综合产品系列
- 近场通信(NFC)允许快速编程、调试和故障排除 - 即使在没有电源的情况下也不例外
- 优雅永恒的设计
- 外壳设计使产品安装快捷,无需工具辅助
- 可拆卸的加载弹簧的接线端子板和反极性保护功能可提供快速可靠的安装*
- 坚固的PC板盖板可防止机械损坏,抵抗灰尘和振动
- 响应迅速,测量精度高,漂移最小
- 广泛的兼容性 – 在一个设备可以提供直流0-5V、0-10V、2-10 V 或MP-Bus输出信号*
- 数字输入可额外提供电源给外部设备 (例如有人无人探测器)
*用于有源设备
设计经典
搏力谋保证产品达到可靠性标准,不仅提供最高质量的产品,也在产品的人性化设计上不遗余力。相比所有市场上的有源传感器,搏力谋的室内传感器不仅能可靠地运作,还拥有最薄的外形。即使传感器可以测量温度、湿度和CO2等多种参数,其厚度也仅为22毫米。搏力谋经典的设计和可靠的性能确保其产品能完美地融入到任何房间的应用中,并提供极致的室内舒适度。
安装迅捷
搏力谋精心设计了室内传感器和室内控制面板,使其易于安装,以避免在安装和接线中出差错。两者结合了创新技术和易于安装,确保了长期无故障运行。传感器具有可拆卸的弹簧加载的接线端子板,置有推入式端子,可实现简单、省时和安全的连接。多功能安装底板适用于全球各地常用的壁式暗线箱。
快速调试和诊断,及时排除故障
搏力谋小助手App进一步简化了调试和诊断,该应用程序使用近场通信(NFC),可通过智能手机直接设置关键参数。通过搏力谋小助手App,我们能为所有有源运作的搏力谋室内设备提供触手可及的设备设置和操作数据。 使用智能手机的近场通讯(NFC)功能,即使传感器未连接到电源,也能对室内传感器进行无线、高效的配置,,从而轻松实现现场控制及操作。
下载搏力谋小助手应用程序
借助智能手机,搏力谋小助手App可以对安装 PR 执行器的蝶阀组件轻松地参数化、调试和检修故障。NFC 和 BACnet 通信为您提供数据存取,简化安装并确保最优性能。
注意: 不带近场通信(NFC)功能的移动设备需配有 ZIP-BT-NFC 转换器才能进行现场无线操作。请与您的搏力谋经销商联系。
来了解一下我们的幕后设计团队吧
搏力谋的室内传感器设计团队在研发中充满了活力和热情。
室内控制面板一览
搏力谋室内传感器和室内控制面板的设计符合不同区域和本地市场的要求,因此某些型号仅适用于指定区域。
更多资源
在您的地区网站上可查到更多有关搏力谋室内传感器的信息
搏力谋提供了完整的传感器产品系列,用于测量管道、风管和户外应用中的温度、湿度、压力、CO2、挥发性有机化合物(VOCs) 及流量。想进一步了解我们的传感器产品组合吗?请访问您的地区网站