The exception is : jakarta.servlet.jsp.JspException: Problem accessing the absolute URL "https://www.belimo.com/at/de_CH/~mgnlArea=outdated~". java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: https://www.belimo.com/at/de_CH/~mgnlArea=outdated~

  1. Home
  2. Klappenantriebe
  3. Variabler Volumenstrom

SM24A-VST



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
SM24A-VST

SM24A-VST

Drehantrieb für VRU, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Nur über Hersteller von VAV-Boxen verfügbar
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Elektrisches Zubehör

VRU-D3-BAC

VRU-D3-BAC

VAV-Universal – modulare VAV-/Kanaldruck-Regellösung mit dynamischem Δp-Sensor, kombinierbar mit externem VST-Klappenantrieb
Einsatzbereich: VAV-Boxen oder Regelklappen in Komfortlüftungen

Nur über Hersteller von VAV-Boxen verfügbar
VRU-M1-BAC

VRU-M1-BAC

VAV-Universal, modulare Regellösung mit integriertem Δp-Sensor für belastete Medien. Mit optimal zur VAV-/Kanaldruck-Anwendung passendem Klappenantrieb kombinierbar. Einsatzbereich: technische Gebäudeausrüstung, HLK-Anlagen

Nur über Hersteller von VAV-Boxen verfügbar
VRU-M1R-BAC

VRU-M1R-BAC

VAV-Universal, modulare Regellösung mit integriertem Δp-Sensor für belastete Medien. Mit optimal zur Raumdruck-Anwendung passendem Klappenantrieb kombinierbar. Einsatzbereich: technische Gebäudeausrüstung, HLK-Anlagen

Nur über Hersteller von VAV-Boxen verfügbar
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
2 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.4 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
4 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 0.5 m mit VST-Anschlussstecker
Drehmoment
20 Nm
Ansteuerungsart
Stetig
Handverstellung
Mit Drucktaste, arretierbar
Drehwinkel
95°
Laufzeit (Motor)
120 s / 90°
Achsmitnahme
Universalklemmbock 10...20 mm
Schutzklasse
IP54
Umgebungstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]