The exception is : jakarta.servlet.jsp.JspException: Problem accessing the absolute URL "https://www.belimo.com/be/de_CH/~mgnlArea=outdated~". java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: https://www.belimo.com/be/de_CH/~mgnlArea=outdated~

  1. Home
  2. Systeme
  3. Zubehör

ZTH EU



Zurück zur Produktkategorie
ZTH EU

ZTH EU

Service-Tool, mit ZIP-USB-Funktion, für konfigurierbare und kommunikative Antriebe, VAV-Regler und HLK-Stellgeräte von Belimo

Das Service-Tool ZTH EU wurde durch die Smartphone-App Belimo Assistant 2 in Kombination mit dem Konverter LINK.10 ersetzt. Anstelle des ZTH EU wird der Konverter über Kabel mit dem Antrieb verbunden. Belimo Assistant 2 kommuniziert mit dem Konverter über Bluetooth und erlaubt die mühelose Konfiguration der Geräte von Belimo.
Mehr Informationen unter: www.belimo.com/assistant

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
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
Software / Apps

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
0 ausgewählte Position(en)
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Tools

MFT-C

MFT-C

Adapter für Service-Tool ZTH

Listenpreis: € 389,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-Pin für Servicebuchse Belimo-Gerät

Listenpreis: € 101,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZK1-VAV

ZK1-VAV

Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 3-Pin für Servicestecker NMV-D2M, CR..

Listenpreis: € 101,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: freies Drahtende für den Anschluss an die MP/PP-Anschlussklemme

Listenpreis: € 33,80
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZK4-GEN

ZK4-GEN

Anschlusskabel 3 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 3-Pin-Weidmüller und Speisungsanschluss

Listenpreis: € 83,90
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZK6-GEN

ZK6-GEN

Anschlusskabel 5 m, A+B: RJ12 6/6

Listenpreis: € 33,80
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Willkommen bei Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Privacy Policy Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Datenschutzeinstellungen verwalten Imprint
'+41 43 843 61 11
Newsletter abonnieren
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Schweiz)