The exception is : jakarta.servlet.jsp.JspException: Problem accessing the absolute URL "https://www.belimo.com/be/fr_FR/~mgnlArea=cookies~". java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: https://www.belimo.com/be/fr_FR/~mgnlArea=cookies~

  1. Accueil
  2. Vannes de régulation
  3. Vannes à boisseau sphérique

R7040R-B3



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
R7040R-B3

R7040R-B3

Vanne à boisseau sphérique change-over, 3 voies, DN 40, Brides, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 31 m³/h, Température du fluide -10...100°C [14...212°F]

Liste de prix
€ 633,00
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
  • Sélection du servomoteur
  • Téléchargements
  • Accessoires
  • Détails
Sélection du servomoteur
Paramètres du servomoteur
Servomoteurs adaptés pour Demande de servomoteurs pour R7040R-B3
Configurable
Sélectionnez la variante demandée

Choisissez comment la combinaison vanne-servomoteur devrait être livrée

Voudriez-vous un raccord ?
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
    MagiCAD Cloud

    • Voir maintenant

    Dispositifs hydrauliques

    • Télécharger

    Success stories

    • Télécharger
    • Télécharger
    • Télécharger
    • Télécharger
    0 Article(s) sélectionné(s)
    Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
    Accessoires

    Accessoire mécanique

    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Rallonge tête de vanne pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50

    Liste de prix: € 163,00
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets

    Accessoire électrique

    ZR24-2

    ZR24-2

    Réchauffeur d'axe pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    Liste de prix: € 129,00
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets
    Détails

    Spécifications

    Nb voies
    3 voies
    Kvs
    31 m³/h
    Fluide
    Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 60 %.
    Température de fluide
    -10...100°C [14...212°F]
    Remarque sur la température du fluide
    • À une température moyenne du fluide de -10... 2 °C, un réchauffeur d'axe ou une rallonge de tête de vanne sont recommandés.
    • Suivant le type de servomoteur, la température admissible des fluides peut être limitée. Les limitations sont décrites dans les fiches techniques respectives des servomoteurs.
    Pression différentielle
    ∆pmax 100 kPa
    Pression de fermeture
    600 kPa
    Taux de fuite {Outils}
    A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, max. 1% du Kvs
    Raccordement
    Brides

    Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
    '+41 43 843 61 11
    S'abonner à la newsletter
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)