3. Robinets de réglage par zone

Z2100Q-K+CQKX24



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
Z2100Q-K+CQKX24

Z2100Q-K+CQKX24

ZoneTight™ (QCV), DN 1" [25], 2 voies, Cv 8.2 
Configurable
Servomoteur pour robinets, Électronique à sûreté intégrée, AC/DC 24 V, ou, Tout ou rien
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$609.00
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
C$609.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Style
2 voies
Cv
8.2 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
Pression nominale du corps
360 psi
Caractéristique de débit {Tools}
Égal pourcentage
Raccord d'extrémité
Filetage intérieur
Garniture
Laiton chromé
Dimensions du robinet
1" [25]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Consommation d'énergie (en marche)
2.5 W
Consommation d'énergie (en attente)
0.5 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
5 VA
Type de commande
Tout ou rien
Catégorie de protection
IP40
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

FO15010

FO15010

Orifice de débit, 1/2" pour 1.0 GPM, pour robinets de réglage par zone ZoneTightMC

Prix courant: C$235.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
FO15025

FO15025

Orifice de débit, 1/2" pour 2.5 GPM, pour robinets de réglage par zone ZoneTightMC

Prix courant: C$235.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
FO15055

FO15055

Orifice de débit, 1/2" pour 5.5 GPM, pour robinets de réglage par zone ZoneTightMC

Prix courant: C$235.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
FO20100

FO20100

Orifice de débit, 3/4" pour 10,0 GPM, pour robinets de réglage par zone ZoneTightMC

Prix courant: C$259.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
FO25210

FO25210

Orifice de débit, 1", pour 21.0 gpm
pour robinets de réglage par zone ZoneTightMC

Prix courant: C$284.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZCQ-E

ZCQ-E

Rallonge de tige de manoeuvre CQ

Prix courant: C$55.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZCQB-FL

ZCQB-FL

Régleur de débit manuel, pour robinets de réglage par zone ZoneTightMC

Prix courant: C$124.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZCQB-W

ZCQB-W

Couvercle de boîtier CQ pour robinets de réglage par zone ZoneTightMC, Couleur : blanc (RAL 9010)

Prix courant: C$48.00