The exception is : jakarta.servlet.jsp.JspException: Problem accessing the absolute URL "https://www.belimo.com/be/nl_NL/~mgnlArea=cookies~". java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: https://www.belimo.com/be/nl_NL/~mgnlArea=cookies~

  1. Home
  2. Regelventielen
  3. Klepaandrijvingen

CQD24A-MPL



Meer informatie
Terug naar product categorie
CQD24A-MPL

CQD24A-MPL

Roterende aandrijving (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 15 s, IP40

Brutoprijs
€ 113,00
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
Systeemintegratie

Huidige documenten

  • Download
  • Download

Software/apps

  • Download

Referentieprojecten

  • Download
0 item(s) geselecteerd
Geselecteerde downloaden Geselecteerde via e-mail delen Selectie toevoegen aan downloadmap Ga naar de downloadmap
Toebehoren

Mechanisch toebehoren

Z-ESCM

Z-ESCM

Aanslagclip, voor CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 25,20
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZCQ-C

ZCQ-C

Aanslagclip, voor CQ-aandrijving
Multiverpakking 5 stuks

Brutoprijs: € 10,50
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZCQ-E

ZCQ-E

Spindelverlenging CQ

Brutoprijs: € 28,20
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZCQ-W

ZCQ-W

Behuizingsdeksel CQ, Kleur: wit (RAL 9010)

Brutoprijs: € 9,50
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-Bus-voedingskabel voor MP-aandrijvingen

Brutoprijs: € 326,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows

Beschikbaar als gratis download
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer
voor configureerbare en communicatieve Belimo-toestellen

Brutoprijs: € 438,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin service-stekkerbus voor Belimo-toestel

Brutoprijs: € 101,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem

Brutoprijs: € 33,80
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Gateways en veldmodules

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP naar BACnet MS/TP

Brutoprijs: € 951,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP naar Modbus RTU

Brutoprijs: € 839,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
1 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
0.4 W
Verbruik dimensionering
1.5 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Aansturing
MP-Bus
Beschermingsklasse
IP40

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)