3. Klepaandrijvingen

LRF24-SR



Meer informatie
Terug naar product categorie
LRF24-SR

LRF24-SR

Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie NC, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54

Brutoprijs
€ 375,00
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
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
2.5 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
1 W
Verbruik dimensionering
5 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Draaimoment
4 Nm
Aansturing
DC 2...10 V
Bewegingsrichting motor
Y = 0 (0 V = A – AB = 0%)
Draairichting (bedrijfsveilig)
Stroomloze NC, klep gesloten (A - AB = 0%)
Handsteel
Met handslinger, kan in elke stand worden bevestigd
Looptijd (motor)
150 s / 90°
Looptijd (veiligheidsfunctie)
<20 s
Beschermingsklasse
IP54
Omgevingstemperatuur
-30...50°C [-22...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)