The exception is : jakarta.servlet.jsp.JspException: Problem accessing the absolute URL "https://www.belimo.com/be/nl_NL/~mgnlArea=cookies~". java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: https://www.belimo.com/be/nl_NL/~mgnlArea=cookies~

  1. Home
  2. Regelventielen
  3. Klepaandrijvingen

LRF24-SR-O



Meer informatie
Terug naar product categorie
LRF24-SR-O

LRF24-SR-O

Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie NO, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54

Brutoprijs
€ 387,00
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
Systeemintegratie

Huidige documenten

  • Download
  • Download
  • Download

Software/apps

  • Download
0 item(s) geselecteerd
Geselecteerde downloaden Geselecteerde via e-mail delen Selectie toevoegen aan downloadmap Ga naar de downloadmap
Toebehoren

Elektrisch toebehoren

CR24-A3

CR24-A3

Ruimtetemperatuurregelaar met 3 sequensen, Uitgang 2...10 V: VAV, Uitgang 0...10 V: koelen, verwarming (omschakelaar), Uitgang 3-punts: verwarming, AC 24 V, zonder bedieningselementen

Brutoprijs: € 303,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
CR24-B3

CR24-B3

Ruimtetemperatuurregelaar met 3 sequensen, Uitgang 2...10 V: VAV, Uitgang 0...10 V: koelen, verwarming (omschakelaar), Uitgang 3-punts: verwarming, AC 24 V, Modusselectie en display: AUTO / ECO / MAXIMUM, draaiknop +/-

Brutoprijs: € 312,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
CRK24-B1

CRK24-B1

Ruimtetemperatuurregelaar, Uitgang 2...10 V: koelen, verwarming voor 6-weg-klep, AC 24 V, Modusselectie en display: AUTO / ECO / MAXIMUM, draaiknop +/-

Brutoprijs: € 254,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-Bus-voedingskabel voor MP-aandrijvingen

Brutoprijs: € 326,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows

Beschikbaar als gratis download
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer
voor configureerbare en communicatieve Belimo-toestellen

Brutoprijs: € 438,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem

Brutoprijs: € 33,80
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
2 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
0.8 W
Verbruik dimensionering
3.5 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Aansturing
DC 2...10 V
Beschermingsklasse
IP54

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)