3. Aandrijvingen voor extreme omgevingsfactoren

NF24G-MP-L



Meer informatie
Terug naar product categorie
NF24G-MP-L

NF24G-MP-L

Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (40...150 s), IP66/67

Brutoprijs
€ 861,00
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
Z-KB-PG11

Z-KB-PG11

Kabelwartel voor kabeldiameter ø4...10 mm

Brutoprijs: € 11,20
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

CRP24-B1

CRP24-B1

Standsteller voor wandmontage, 0...100%, werkbereik selecteerbaar, 0...10 V of 2...10 V

Brutoprijs: € 136,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
SGA24

SGA24

Standsteller voor wandmontage

Brutoprijs: € 164,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
SGE24

SGE24

Standsteller voor inbouwmontage

Brutoprijs: € 164,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
SGF24

SGF24

Standsteller voor frontpaneelmontage

Brutoprijs: € 117,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
HH24-FG

HH24-FG

Verwarming, met mechanische hygrostaat

Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.
HT24-FG

HT24-FG

Verwarming, met instelbare thermostaat

Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.
Z-UIC

Z-UIC

Signaalomvormer spanning/stroom 100 kΩ 4...20 mA, voeding AC/DC 24 V

Brutoprijs: € 319,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-Bus-voedingskabel voor MP-aandrijvingen

Brutoprijs: € 326,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows
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
Brutoprijs: € 33,80
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Gateways en veldmodules

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP naar BACnet MS/TP

Brutoprijs: € 951,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP naar Modbus RTU

Brutoprijs: € 839,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
5.5 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
3.5 W
Verbruik dimensionering
8 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm², FRNC (halogeenvrij)
Draaimoment
10 Nm
Aansturing
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Bewegingsrichting motor
selecteerbaar met schakelaar L/R
Draairichting (bedrijfsveilig)
L (linksdraaiend)
Handsteel
Met behulp van handslinger en vergrendelschakelaar
Draaihoek
95°
Looptijd (motor)
150 s / 90°
Looptijd motor instelbaar
40...150 s
Looptijd (veiligheidsfunctie)
<20 s
Asverbinding
Universele klemring 12...26.7 mm
Beschermingsklasse
IP66/67
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 4X
Type behuizing
UL Enclosure Type 4X
Omgevingstemperatuur
-30...50°C [-22...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)