3. Toebehoren

Z-UIC



Terug naar product categorie
Z-UIC

Z-UIC

Signaalomvormer spanning/stroom 100 kΩ 4...20 mA, voeding AC/DC 24 V

Brutoprijs
€ 319,00
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
CAD data 3D
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
Aansluitklemmen 1.5 mm² Cu-draad of 1.0 mm² Cu-aders (kabeldiameter 5...9.5 mm, 4-aderig)
Beschermingsklasse
IP66
Omgevingstemperatuur
-30...50°C [-22...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)