Oszczędność energii nawet do 55%

Dowiedz się więcej

Pełna oferta innowacyjnych urządzeń obiektowych HVAC

Firma Belimo zdobyła pozycję lidera rynku dzięki swojej pomysłowości, a także wysokiej jakości wykonania produktów oraz ciągłemu ich doskonaleniu. Po prostu produkujemy siłowniki do przepustnic, zawory regulacyjne i czujniki, które pozwalają na zapewnianie komfortu i zmniejszenie zużycia energii, działają perfekcyjnie oraz zyskują zaufanie klientów ze względu na niezawodność i trwałość.

Siłowniki do przepustnic

Nasze siłowniki do przepustnic są przeznaczone do zastosowań w instalacjach HVAC oraz gwarantują szybkie, niezawodne działanie przy zmniejszonym zużyciu energii. 

  • Siłowniki do przepustnic

Czujniki/liczniki

Czujniki i liczniki Belimo do instalacji HVAC zapewniają niezawodne i dokładne pomiary oraz monitorowanie, a także umożliwiają bezproblemową integrację z systemami automatyki budynku.

  • Czujniki/liczniki

Zawory regulacyjne

Belimo oferuje pełny asortyment innowacyjnych zaworów, aby sprostać wymaganiom różnorodnych instalacji i zapewnić optymalną regulację przepływu.

  • Zawory regulacyjne

RetroFIT+

Rozumiemy pracę instalacji budynkowych, dlatego oferujemy rozwiązania, które maksymalizują oszczędności energii, zwiększają sprawność instalacji i podwyższają poziom komfortu.

  • RetroFIT+

Najnowsze wiadomości

Produkty dostosowane do indywidualnych wymagań
Produkty wykonane na indywidualne zamówienie. Mniejszy wysiłek, większy zysk.
Dowiedz się więcej

  • Belimo strengthens global data centre strategy with new experience centre in the Americas - October 20, 2026
  • Belimo Accelerated Sales Growth in The First Half of 2026 - July 20, 2026
  • 51st Annual General Meeting of BELIMO Holding AG Approves All Motions – March 24, 2026
  • Belimo Accelerated Growth in 2025 - Februar 23, 2026
  • Belimo’s Climate Targets validated by the Science Based Targets initiative (SBTi) - August 19, 2025
  • Więcej informacji

Czujniki firmy Belimo: bo nic nie powinno umknąć uwadze

W branży HVAC nawet najmniejsza, niezauważona zmiana może negatywnie wpłynąć na wydajność instalacji HVAC. W firmie Belimo jesteśmy przekonani, że czujność jest kluczem do sprawności. Nasze czujniki o krótkich czasach reakcji pełnią rolę czujnych oczu systemu automatyki budynku, wykrywając gwałtowne zmiany stężenia CO2, wilgotności i ciśnienia w chwili ich wystąpienia — dzięki czemu nic nie umknie ich uwadze, nawet „nieproszony gość” czy niewielki wyciek.

Oferujemy szeroki asortyment czujników zaprojektowanych tak, by wychwycić to, co innym umyka. Od precyzyjnego monitorowania ciśnienia po niezawodne śledzenie temperatury – nasza technologia gwarantuje, że instalacja HVAC pozostaje pod kontrolą i działa z maksymalną wydajnością. Czujniki Belimo, zaprojektowane z myślą o trwałości i precyzji, dostarczają wiarygodnych danych niezbędnych do utrzymania doskonałych warunków w pomieszczeniach, nawet w najbardziej sytuacjach warunkach.

  • Poczuj precyzję w działaniu

Nowa generacja cyfrowa – przyszłość instalacji HVAC jest tutaj.

W miarę jak urządzenia i instalacje HVAC stają się coraz bardziej połączone, zarządzanie nimi może być coraz trudniejsze. Jednocześnie niedobór wykwalifikowanych specjalistów napędza zmiany w całej branży i zwiększa zapotrzebowanie na technologie przyjazne dla użytkownika.

Aby sprostać tym wyzwaniom, firma Belimo opracowała nową generację urządzeń obiektowych, które pomagają utrzymywać przewagę. Łącząc intuicyjną konstrukcję z inteligentnymi funkcjami, sprawiają, że energooszczędne zarządzanie budynkiem jest bardziej dostępne niż kiedykolwiek – bez względu na złożoność zadań.

  • Dowiedz się więcej

Zastosowania chłodnicze w centrach danych

Od 50 lat Belimo dostarcza wysokiej jakości, niezawodne urządzenia obiektowe do energooszczędnego sterowania instalacjami grzewczymi, wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi. Specjalistyczna wiedza, skalowalne aplikacje i pozycja globalnego lidera rynku doprowadziły do naszego sukcesu w dostarczaniu rozwiązań do chłodzenia centrów danych, w których niezawodność i jakość mają ogromne znaczenie.

Oferujemy siłowniki, zawory, czujniki i liczniki zaprojektowane z myślą o zapewnieniu nieprzerwanego działania, optymalnego przepływu, autonomicznej pracy instalacji i efektywności energetycznej.

  • Dowiedz się więcej

Building Tomorrow: trendy zmian w branżach budowlanej i HVAC do roku 2050

Ogólnoświatowe megatrendy zmieniają budynki i branżę HVAC. Nasza analiza koncentruje się na zmianach, które będą kształtować obszary zurbanizowane w ciągu następnego ćwierćwiecza, inspirując innowacje, wzmacniając współpracę i przyczyniając się do przyszłości, w której budynki będą bardziej komfortowe, energooszczędne, zdrowsze i dostosowane do globalnych celów zrównoważonego rozwoju. Zachęcamy do zapoznania się z tymi treściami, zastanowienia się nad spostrzeżeniami i dołączenia do nas we wspólnym budowaniu jutra.

  • Discover the future

Belimo – lider ochrony przeciwpożarowej od 1978 r.

Technologia, która ratuje życie

Pożary stanowią największe zagrożenie dla ludzi oraz mienia wewnątrz budynków. W przypadku zagrożenia, skuteczna ochrona przeciwpożarowa ratuje życie, pomaga ograniczyć straty materialne oraz utrzymać ciągłość działalności przedsiębiorstwa.

Produkty Belimo do ochrony przeciwpożarowej są używane w budynkach do następujących zastosowań:   

  • Klapy przeciwpożarowe z siłownikami do tworzenia stref pożarowych – zapewniają najlepszą ochronę przed rozprzestrzenianiem się ognia oraz dymu przez kanały wentylacyjne. 
  • Klapy wentylacji pożarowej z siłownikami – zapobiegają zadymieniu dróg ewakuacyjnych podczas pożaru.  
  • Siłowniki i czujniki do systemów różnicowania ciśnień – służą do oddymiania podczas pożaru, np. klatek schodowych w budynkach wysokościowych.
  • Dowiedz się więcej

Innowacje w dziedzinie komfortu, efektywności energetycznej i bezpieczeństwa budynków

Firma Belimo oferuje produkty o wysokiej jakości, które pozwalają zmniejszenie zużycia energii i obniżenie kosztów montażu, a także zapewnia najkrótsze czasy dostaw w branży. Dzięki temu od ponad 40 lat odnosi sukcesy na rynkach instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Fundamentem naszego sukcesu jest inwestowanie w nowe technologie, dlatego Belimo będzie zawsze oferować produkty przyczyniające się do sukcesu naszych klientów.
CESIM to opracowana przez Belimo metoda wprowadzania innowacji w instalacjach budynkowych poprzez zastosowanie czujników, zaworów i siłowników. Metoda CESIM zapewnia komfort (Comfort), efektywność energetyczną (Energy Efficiency) oraz bezpieczeństwo (Safety) ludzi i mienia, gwarantując jednocześnie łatwość montażu (Installation) i rozruchu oraz obniżenie kosztów konserwacji (Maintenance).

  • Więcej informacji o metodzie Belimo CESIM

Zapewnianie zdrowszych warunków w klimatyzowanych pomieszczeniach przy mniejszym zużyciu energii

40% zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych na świecie przypada na budynki. Warunki panujące w budynkach silnie wpływają na nasze zdrowie, komfort i ogólny dobrostan, ponieważ w pomieszczeniach spędzamy nawet 90% czasu. Misją Belimo jest tworzenie rozwiązań zapewniających zdrowsze warunki w klimatyzowanych pomieszczeniach przy mniejszym zużyciu energii. Dzięki asortymentowi produktów, które w naturalny sposób przyczyniają się do realizacji kliku celów zrównoważonego rozwoju ONZ (UN SDF), umożliwiamy tworzenie systemów automatyki budynku zmniejszających zużycie energii w instalacjach HVAC nawet o 55%.

  • Firma Belimo kładzie duży nacisk na zrównoważony rozwój

Podstawowe wymagania dla instalacji HVAC związane z zapewnianiem jakości powietrza w pomieszczeniach

Około 90 procent czasu spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach, a osoba dorosła potrzebuje do oddychania około 12 000 litrów powietrza dziennie. Dlatego trzeba zdawać sobie sprawę, że jakość powietrza w pomieszczeniach silnie wpływa na nasze samopoczucie. Firma Belimo udostępnia zarówno obszerne informacje o wpływie wilgotności powietrza w pomieszczeniach, lotnych związków organicznych oraz central wentylacyjnych/klimatyzacyjnych, jak i przydatne wskazówki dotyczące utrzymywania zdrowych warunków w budynkach.

Aby dowiedzieć się, jakie kwestie są najważniejsze dla zapewnienia zdrowego powietrza w pomieszczeniach, firma Belimo przeprowadziła rozmowy z projektantami i ekspertami z branży wentylacyjnej na całym świecie. Na podstawie zebranych informacji określono siedem zagadnień istotnych dla zagwarantowania zdrowego powietrza w pomieszczeniach w budynkach niemieszkalnych.

Dowiedz się więcej:

  • Higiena powietrza w pomieszczeniach

Czujniki jakości powietrza do instalacji HVAC dla zapewnienia zdrowych i komfortowych warunków w pomieszczeniach

Nasze czujniki jakości powietrza do instalacji HVAC są atrakcyjne: dla architektów, ze względu na estetyczne i ponadczasowe wzornictwo, dla instalatorów, ze względu na szybki montaż, dla integratorów systemów, ze względu na łatwy rozruch przy użyciu smartfona, a także dla użytkowników, ponieważ pomagają utrzymać komfortowe i zdrowe warunki w pomieszczeniach. Są dostępne w wersjach bez wyświetlacza lub z ekranem dotykowym ePaper. Umożliwiają monitorowanie i regulowanie kilku parametrów, takich jak temperatura, wilgotność czy stężenie CO2, niezbędnych do zapewnienia komfortowych i bezpiecznych warunków w pomieszczeniach. Zadajniki pomieszczeniowe z wirtualnym wyświetlaczem umożliwiają pełne i łatwe obsługiwanie bez ryzyka manipulacji przez osoby nieuprawnione.

  • Czytaj więcej

Połączenie pomiarów i regulacji, certyfikowane pomiary i rozliczanie energii cieplnej

Zawór Belimo Energy Valve™ łączy w jednym urządzeniu funkcje pomiaru energii, regulacji przepływu, Delta T Manager oraz, na życzenie, rozliczania kosztów wykorzystującego Internet rzeczy (IoT). Oferuje bezproblemową i bezpośrednią integrację z systemem automatyki budynku (BMS) lub z platformami monitorującymi i monitorowaniem opartym na IoT, narzędziami do poprawy wydajności i danymi rozliczeniowymi. Teraz firma Belimo oferuje pojedyncze urządzenie, które łączy w sobie funkcje „regulowania przepływu energii” oraz „certyfikowanego pomiaru i rozliczania zużycia energii”. Połączenie funkcji wydajności pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

  • Belimo Energy Valve™ i licznik energii termicznej

Przepływomierz ultradźwiękowy z funkcją pomiaru stężenia glikolu

W celu zapewnienia najwyższej sprawności energetycznej instalacji HVAC oraz komfortu w pomieszczeniach konieczne są wiarygodne pomiary natężenia przepływu. Nowy ultradźwiękowy przepływomierz Belimo pozwala na wykonywanie dokładnych i powtarzalnych pomiarów przepływu wody i wodnych roztworów glikolu bez dryftu i w każdym zastosowaniu HVAC.

  • Wielopunktowa kalibracja na mokro gwarantuje dokładność i powtarzalność.

  • Opatentowany algorytm kompensacji temperatury i stężenia glikolu eliminuje konieczność ręcznego kalibrowania.

  • Dokładność odczytu ±2% i powtarzalność ±0,5% zapewniają prawidłowy i precyzyjny pomiar natężenia przepływu.

  • Więcej informacji o ultradźwiękowym czujniku przepływu

Dzięki innowacyjnym produktom stymulujemy rozwój internetu rzeczy w budynkach (BIoT).

Łączność oparta na sieci jest od zawsze kluczową cechą naszych produktów. Dostarczanie coraz lepszych produktów z funkcjami łączności cyfrowej stanowi fundament naszej wizji teraźniejszości i przyszłości. 

Ekosystem urządzeń Belimo współpracujących z internetem rzeczy (IoT) pozwala na elastyczne integrowanie systemów z powszechnie stosowanymi protokołami komunikacyjnymi automatyki budynku i systemami BIoT. Dodatkowe połączenie z IoT znacznie ułatwia optymalizację funkcjonowania budynków, zarządzanie nimi i ich konserwację. 

  • Świeże spojrzenie na Internet rzeczy w budynkach

Relacje z inwestorami

Nasza polityka informacyjna opiera się na spójnej, uczciwej i rzetelnej komunikacji.

  • Relacje z inwestorami

Misja i wartości

Odnosimy sukces, gdy oferujemy naszym klientom większą wartość.

  • Misja i wartości

Kariera

Dołącz do zwycięskiego zespołu.

  • Kariera

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.