Nowa generacja cyfrowa – przyszłość instalacji HVAC jest tutaj.

Rewolucyjne nowe produkty, opracowane z myślą o Twojej rzeczywistości.

W miarę jak urządzenia i instalacje HVAC stają się coraz bardziej połączone, zarządzanie nimi może być coraz trudniejsze. Jednocześnie niedobór wykwalifikowanych specjalistów napędza zmiany w całej branży i zwiększa zapotrzebowanie na technologie przyjazne dla użytkownika.

Aby sprostać tym wyzwaniom, firma Belimo opracowała nową generację urządzeń obiektowych, które pomagają utrzymywać przewagę. Łącząc intuicyjną konstrukcję z inteligentnymi funkcjami, sprawiają, że energooszczędne zarządzanie budynkiem jest bardziej dostępne niż kiedykolwiek – bez względu na złożoność zadań.

Czy chcesz już teraz przygotować instalację HVAC i system automatyki budynku na przyszłe wyzwania? 

Obejrzyj film, aby zobaczyć, w jaki sposób te innowacje sprawiają, że instalacja HVAC jest inteligentniejsza, łatwiejsza w obsłudze i gotowa na to, co przyniesie przyszłość.

To jest Twój czas – a dzięki tym nowym produktom idealnie go wykorzystasz:

  • Siłownik przepustnicy z funkcją bezpieczeństwa GM, 40 Nm
  • Klapa motylkowa z siłownikiem GR
  • Czujniki ciśnienia różnicowego powietrza
  • Siłownik QR (450 Nm) i siłownik YR (700 Nm) do klap motylkowych

Najważniejsze zalety naszych nowych produktów

Nasze nowe urządzenia obiektowe to znaczący krok naprzód. Opracowaliśmy je kładąc szczególny nacisk na łatwość montażu, konfigurowania i konserwacji. Dlatego są wyposażone w interfejsy gwarantujące elastyczną łączność oraz charakteryzują się zwiększoną efektywnością energetyczną. Postęp ten wynika z następujących wspólnych cech:

Aplikacja Belimo Assistant 2 

Wielokrotnie nagradzana aplikacja to kompleksowe narzędzie do zarządzania produktami Belimo w całym cyklu ich życia – od montażu i uruchomienia po diagnostykę, konserwację i wymianę.

  • Minimalizuje wysiłek szkoleniowy i pomaga zapobiegać błędom
  • Komunikuje się poprzez NFC, nawet gdy urządzenia są odłączone od zasilania
  • Bezproblemowo łączy urządzenia Belimo z cyfrowym ekosystemem w celu inteligentniejszego zarządzania budynkiem

 

Mikroprocesor Belimo M600

Zintegrowany z naszymi urządzeniami, aby realizować zaawansowane funkcje:

  • Lepsze sterowanie silnikiem (napęd INFORM, który opracował prof. Schrödl), zapewniające cichą pracę i umożliwiające efektywne zarządzanie energią
  • Trendy na żywo
  • Sygnalizacja zwrotna położenia każdego siłownika, nawet gdy przekładnia jest wysprzęglona

 

Kontrolki LED

Wbudowane w siłowniki i czujniki umożliwiają natychmiastowe wizualne sprawdzanie stanu urządzenia. Dzięki tej funkcji informacje o statusie instalacji są natychmiast widoczne, bez konieczności zgadywania.

  • Wyłączona oznacza brak zasilania
  • Włączona oznacza, że urządzenie jest zasilane i sprawne
  • Migająca oznacza, że należy sprawdzić szczegóły w aplikacji

 

Interfejsy elektryczne

Po raz pierwszy kable i zaciski można odłączyć od urządzenia, aby ułatwić wykonywanie prac. 

  • System beznarzędziowych dźwigni pozwala na łatwe podłączanie okablowania
  • Opracowany, aby zapewnić maksymalną wygodę podczas montażu i konserwacji

Najważniejsze cechy nowych produktów

Siłownik przepustnicy z funkcją bezpieczeństwa GM, 40 Nm (dostępny już teraz)

  • Energooszczędność: siłownik pobiera zaledwie 2 W podczas pracy i 0,2 W w trybie gotowości, czyli o zużywa o 75% mniej energii niż poprzednie modele.
  • Wyjątkowa elastyczność: aplikacja Belimo Assistant 2 umożliwia szybkie i łatwe dostosowywanie sygnałów nastawczych, czasów ruchu i styków pomocniczych.

  • Dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji: wyświetlanie trendów na żywo.
  • Kompatybilność wsteczna: bezproblemowe instalowanie w dotychczasowych instalacjach.
  • Dowiedz się więcej

Klapa motylkowa z siłownikiem GR (1. kw. 2027 r.)

  • Energooszczędna konstrukcja: zużycie energii w trybie gotowości o 70% mniejsze niż w poprzednich modelach.

  • Dostosowany do Twoich potrzeb: łatwe dostosowywanie sygnałów nastawczych i czasów ruchu.

  • Wyraźna sygnalizacja zwrotna: klapy motylkowe są opcjonalnie wyposażone w łatwe w użyciu zintegrowane styki pomocnicze, zapewniające informację zwrotną o tym, czy klapa jest całkowicie otwarta czy zamknięta. Punkty przełączania styków można konfigurować. 
  • Kompatybilność: współpracuje z dotychczasowymi klapami motylkowymi DN 25…80 lub 1…3".
  • Dowiedz się więcej o klapach motylkowych

Czujniki ciśnienia różnicowego powietrza (4. kw. 2026 r.)

  • Poszerzony zakres: oprócz dotychczasowych wersji +/- 150, 2500 i 7000 Pa jest teraz dostępny model 500 Pa.

  • Wysoka precyzja: dokładne odczyty nawet przy niskich ciśnieniach.

  • Łatwe monitorowanie i konserwacja: przyjazna dla użytkownika konstrukcja i łączność z aplikacją upraszczają monitorowanie i pozwalają na obniżenie kosztów eksploatacji.

  • Opcje: funkcja automatycznego zerowania, wyświetlacz TFT, wyjścia analogowe lub szyny komunikacyjnej, wersja z dwoma czujnikami.

  • Dowiedz się więcej

Siłownik QR (450 Nm) i siłownik YR (700 Nm) do klap motylkowych (4. kw. 2026 r)

  • Wyjątkowa wydajność: zużycie energii mniejsze nawet o 80% w porównaniu z typowymi dostępnymi na rynku siłownikami o mocy 300 W.
  • Niezawodność i dokładność: wydajny mikroprocesor zapewnia dokładne i powtarzalne przestawianie klapy motylkowej.
  • Zwiększona trwałość: wewnętrzna inteligentna grzałka zapobiega kondensacji, wydłużając żywotność produktu.
  • Dowiedz się więcej o klapach motylkowych
Subskrybuj nasz biuletyn

Building tomorrow: trendy zmian w branży HVAC

Ogólnoświatowe megatrendy zmieniają budynki i branżę HVAC. Czynnikami leżącymi u podstaw tych trendów są zmiany klimatyczne, niedobór wykwalifikowanych pracowników, sztuczna inteligencja oraz łączność między urządzeniami i systemami.

Dowiedz się, jak wpłyną na automatykę budynków. 

  • Poznaj najważniejsze trendy kształtujące branżę HVAC do 2050 roku.

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.