Siłowniki

Siłowniki do przepustnic Belimo są przeznaczone do szerokiej gamy zastosowań w instalacjach HVAC oraz charakteryzują się niezawodnością i małym poborem prądu. Dzięki szerokiemu zakresowi momentu obrotowego (od 2 Nm do 40 Nm) są one optymalnie dostosowane do przepustnic o różnych powierzchniach, maksymalnie 8 m2. Można je montować bezpośrednio na osiach przepustnic. Siłowniki są odpowiednie do klap wentylacyjnych, urządzeń końcowych VAV, klimakonwektorów wentylatorowych i wielu innych zastosowań w instalacjach HVAC.

  • Broszura techniczna - instalacje wentylacyjne (pdf - 7,22 MB)
  • Broszura - 8 powodów, aby stosować siłowniki do przepustnic Belimo (pdf - 12,54 MB)
  • Broszura - Wytyczne zapewniania jakości powietrza w pomieszczeniach (pdf - 2,55 MB)
  • Siedem podstawowych zasad zapewniania zdrowego powietrza w pomieszczeniach (pdf - 2,11 MB)
  • Ulotka – Siłowniki do przepustnic Belimo – przetestowane zgodnie z wymaganiami higienicznymi zawartymi w normie VDI 6022 część 1/SWKI VA 104-01 (pdf - 1,41 MB)

Siłowniki bez funkcji bezpieczeństwa

  • Dowiedz się więcej

Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa

  • Dowiedz się więcej

Siłowniki do zastosowań w trudnych warunkach środowiskowych

  • Dowiedz się więcej

Siłowniki o krótkich czasach ruchu

  • Dowiedz się więcej

Siłowniki liniowe

  • Dowiedz się więcej

Siłowniki klap przeciwpożarowych

  • Dowiedz się więcej

Siłowniki klap wentylacji pożarowej

  • Dowiedz się więcej

Rozwiązania do pomieszczeń / VAV

  • Dowiedz się więcej

Siłowniki zaworów

  • Dowiedz się więcej

Produkty dostosowane do indywidualnych wymagań

  • Dowiedz się więcej

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.