Instalacje HVAC to nasza specjalność

  1. Strona główna

Belimo Experience Center (Großröhrsdorf, Niemcy)

Od lat Belimo angażuje się w transfer wiedzy, przekazując ją, aby ułatwić szkolenia i edukację w ramach organizacji. Dzięki temu zarówno pracownicy, jak i klienci mogą ugruntować swoją wiedzę na temat sektora HVAC, aby rozwijać kompetencje w dziedzinie automatyki budynków.
 
Z tego powodu firma rozbudowała swoje centrum serwisowo-logistyczne w Großröhrsdorf, niedaleko Drezna, o dodatkowe Belimo Experience Center, aby umożliwić szkolenia stacjonarne.
 
Zawsze staramy się, aby przekazywać wiedzę teoretyczną praktyczną w sposób łatwy do zrozumienia i z uwzględnieniem realiów!
 
Tutaj, zaledwie 30 minut od Drezna, można zobaczyć urządzenia obiektowe Belimo w rzeczywistych warunkach użytkowania. Stanowiska pokazowe są wyposażone w działające siłowniki, zawory, czujniki i urządzenia zapewniające łączność.
 
Praca sprzętu jest prezentowana ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień: 

1) Jakość powietrza i komfort w pomieszczeniach 
2) Zrównoważony rozwój (lub efektywność energetyczna/oszczędność energii)
3) Bezpieczeństwo
 
W pokazach korzystamy ze zorientowanej na klienta metody CESIM®, która zapewnia, że nasze "małe" produkty Belimo mają duży wpływ na komfort, energię, bezpieczeństwo, instalację i konserwację w globalnej strukturze instalacji HVAC.

  • The Cube – sale szkoleniowe
  • Laboratorium central wentylacyjnych
The Cube – sale szkoleniowe

The Cube – sale szkoleniowe

Oprócz powiązanych tematycznie obszarów, do dyspozycji są dwie nowoczesne sale szkoleniowe, z których każda może pomieścić do 16 osób. Pomieszczenia te umożliwiają przekazywanie wiedzy w przyjemnej atmosferze, w której brane jest również pod uwagę dobre samopoczucie naszych gości.

Duże szklane elewacje i imponująca wysokość sal, harmonijnie usytuowanych między halą produkcyjną a zielonym obszarem zewnętrznym, tworzą płynne przejścia, są wypełnione naturalnym światłem dziennym i zapewniają komfortową atmosferę do nauki.

  • Strefa komfortu

    Strefa komfortu

    Powietrze, którym oddychamy, wpływa na nasze zdrowie i produktywność. Precyzyjne sterowanie strumieniem powietrza ma zatem kluczowe znaczenie w każdej strefie, w której przebywają ludzie. 

    W naszym pomieszczeniu „Strefa komfortu” demonstrujemy odwiedzającym: 

    • jak dobrze zaprojektowane instalacje wentylacyjne o zmiennym przepływie powietrza (VAV) zapewniają dostarczanie odpowiedniej ilości świeżego powietrza i usuwanie zanieczyszczonego powietrza z pomieszczenia w kontrolowany sposób, 
    • znaczenie precyzyjnego pomiaru temperatury, wilgotności względnej, stężenia CO2 i LZO przy użyciu czujników aktywnych i pasywnych oraz zadajników pomieszczeniowych z naszego asortymentu,
    • jak rozdzielacz Belimo Energy umożliwia niezawodne rozdzielanie energii, a jednocześnie wykorzystuje sprawdzone zawory kulowe Belimo do regulacji w poszczególnych strefach.
  • Symulator pożaru i zadymienia

    Symulator pożaru i zadymienia

    W naszej sali ochrony przeciwpożarowej i wentylacji pożarowej w realistyczny sposób symulujemy scenariusz pożaru i zadymienia. Animacja wideo, dźwięk i ogrzewanie zostały skoordynowane tak, aby stworzyć odtworzyć doznania towarzyszące prawdziwym zdarzeniom. Dzięki temu można dokładnie poznać korzyści płynące ze skutecznych rozwiązań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i wentylacji pożarowej wyposażonych w produkty Belimo.

  • Warsztat

    Warsztat

    Nasza instalacja wentylacyjna, zaprojektowana specjalnie do sal szkoleniowych Cube, umożliwia:

    • poznanie budowy i obsługi każdego elementu, 
    • poznanie roli urządzeń obiektowych w optymalizacji wydajności instalacji,
    • zdobycie w atrakcyjny sposób wiedzy o urządzeniach obiektowych dzięki interaktywnemu stanowisku pokazowemu.

    Zdobytą wiedzę można pogłębić, odwiedzając nasze laboratorium central wentylacyjnych.

  • Obszar praktyczny

    Obszar praktyczny

    Obszar praktyczny służy nam do zademonstrowania wielu różnych elementów instalacji. Szczególny nacisk kładziemy na realistyczne i zrozumiałe odzwierciedlenie wartości dodanej i zasad działania naszych urządzeń obiektowych w budynkach.

    Szkolenie praktyczne to atrakcyjne i zróżnicowane sesje, dostosowane do różnych poziomów wiedzy i doświadczenia, od nowicjuszy w branży HVAC po doświadczonych profesjonalistów. Tematyka szkoleń dotyczących zastosowania w instalacjach wentylacyjnych i wodnych obejmuje między innymi: 

    • nasze rozwiązania, które pozwalają zapewnić zarówno komfort termiczny, jak i oszczędność energii przy stosunkowo niskich kosztach inwestycji,
    • różnice między zaworami z przepływem zależnym i niezależnym od zmian ciśnienia,
    • różnice między statyczną, adaptacją i dynamiczną kompensacją hydrauliczną,
    • zapoznanie się z pełną funkcjonalnością i konfiguracją zaworu Belimo Energy Valve™ oraz zaworu kulowego regulacyjnego z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia i regulatorem elektronicznym (EPIV),
    • zmniejszenie wydatku pompy dzięki naszym zaworom,
    • i wiele więcej. 
Laboratorium central wentylacyjnych

Laboratorium central wentylacyjnych

Zdrowe powietrze w pomieszczeniach istotnie wpływa na nasze samopoczucie, wydajność i zdrowie. Centrale wentylacyjne gwarantują utrzymanie parametrów wymaganych do zapewnienia higieny powietrza w pomieszczeniach, takich jak temperatura, wilgotność względna powietrza czy stężenie CO2.
Nasze laboratorium central wentylacyjnych zapewnia klientom praktyczny wgląd w zasady działania tych urządzeń i ich poszczególnych elementów, a także kompleksowy przegląd wszystkich naszych urządzeń obiektowych specyficznych dla tego zastosowania. W tym celu stworzyliśmy całościowy system składający się z trzech w pełni wyposażonych central wentylacyjnych i trzech stref odzwierciedlających specyfikę zastosowania. Ten z natury zamknięty system może być indywidualnie regulowany, co pozwala na osiągnięcie i zbadanie różnych stanów roboczych.

  • Testowa centrala wentylacyjna

    Testowa centrala wentylacyjna

    W tej części laboratorium skupiamy się na teście centrali wentylacyjnej, który obejmuje następujące zagadnienia:

    • ogrzewanie, chłodzenie, nawilżanie i osuszanie w celu regulowania wszystkich ważnych parametrów zdrowego powietrza w pomieszczeniach,
    • Wymiana rekuperatora (płytowego, krzyżowego, obrotowego) dzięki modułowej konstrukcji,
    • symulacja określonych stanów systemu, np. oblodzenie rekuperatora, zanieczyszczenie filtra.
  • Centrala wentylacyjna symulująca różne warunki pogodowe

    Centrala wentylacyjna symulująca różne warunki pogodowe

    Ta centrala wentylacyjna umożliwia nam demonstrowanie warunków roboczych występujących w różnych porach roku. W tym celu pozwala zapewnić powietrze o parametrach w zakresie poniższych wartości granicznych (odpowiadających różnym warunkom zewnętrznym), które jest doprowadzane do testowej centrali wentylacyjnej jako powietrze zewnętrzne:

    • -5°C przy wilgotności względnej 95% (warunki zimowe)
    • 35°C przy wilgotności względnej 55% (warunki letnie)
  • Centrala wentylacyjna symulująca różne obciążenia termiczne

    Centrala wentylacyjna symulująca różne obciążenia termiczne

    Ludzie i urządzenia są powodują dodatkowe obciążenie termiczne pomieszczeń, ponieważ stanowią źródło ciepła i wilgoci. 

    Ta centrala wentylacyjna AHU umożliwia ukierunkowaną symulację takich obciążeń termicznych. Powietrze o uzyskanych w ten sposób parametrach jest doprowadzane do testowej centrali wentylacyjnej jako powietrze wywiewane z pomieszczenia.

  • Strefy

    Strefy

    Zastosowanie regulatorów pomieszczeniowych sterowanych odpowiednio do zapotrzebowania jest niezbędne do zapewnienia zdrowego powietrza w pomieszczeniach przy jednoczesnym optymalizowaniu efektywności energetycznej central wentylacyjnych. W tym procesie główną rolę odgrywają regulatory przepływu objętościowego (VAV). W naszym laboratorium znajdują się trzy niezależnie dostępne strefy pomieszczeń, w których demonstrujemy efektywne wykorzystanie regulatorów VAV w różnych obszarach i przy różnych praktycznych scenariuszach użytkowania.
    Oprócz zdobycia wiedzy teoretycznej, nasi goście mogą w praktyce zapoznać się z działaniem następujących urządzeń:

    Strefa 1 – pomieszczeniowy regulator temperatury i zapoznanie się z możliwościami technicznymi naszych zadajników pomieszczeniowych, a także ich konfigurowaniem i rozruchem.

    Strefa 2 – wykorzystanie Belimo ZoneEase™ VAV do regulowania stężenia CO2 w powietrzu w pomieszczeniach.

    Strefa 3 – praktyczne zapoznanie się z możliwościami wykorzystania regulatorów VAV do zapewniania określonych wartości ciśnienia w pomieszczeniach (np. pomieszczeniach czystych, salach operacyjnych).

Downloads

  • Referencje – Belimo Experience Center AHU Lab, Niemcy (pdf - 1,18 MB)

RetroFIT+

Inwestorzy i deweloperzy w Niemczech i Europie stoją przed poważnymi wyzwaniami związanymi z polityką klimatyczną wynikającą z celów klimatycznych na rok 2050.

Dzięki naszemu podejściu RetroFIT+ pokazujemy, w jaki sposób:

  • można zmodernizować i ulepszyć istniejące instalacje HVAC (grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne),
  • modernizacje mogą pomóc w spełnieniu nowych wymogów prawnych i podwyższyć ogólną wartość budynku,
  • możemy wnieść znaczący wkład w osiągnięcie celów klimatycznych oraz kształtować przyszłość instalacji budynkowych z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju,
  • decydenci w sektorze budowlanym mogą korzystać z narzędzia Belimo Assessment Tool, aby obniżyć koszty eksploatacji, a także zmniejszyć emisje CO2 związane z budynkami.

Cyfrowy ekosystem

Instalacje budynkowe, które są połączone w sieć, podwyższają komfort i bezpieczeństwo, a także zapewniają przejrzystość informacji w klimatyzowanych budynkach. Dzięki tej przejrzystości można zoptymalizować działanie i zmniejszyć ogólne zużycie energii w nowych instalacjach, jak również w projektach modernizacyjnych lub renowacyjnych. Przekonaj się, jak urządzenia obiektowe Belimo można połączyć w sieć w całym budynku i jak przy użyciu tych samych fizycznych połączeń umożliwić przesyłanie nieograniczonej ilości danych między różnymi urządzeniami magistrali. 

Prezentujemy: 

  • nieograniczony dostęp do sterowania, sygnałów sprzężenia zwrotnego i parametrów poszczególnych urządzeń;
  • w jaki sposób obniżyć koszty okablowania nawet o 90% w porównaniu z siłownikami i czujnikami z konwencjonalnym okablowaniem,
  • jak uprościć prace montażowe oraz zmniejszyć ich czasochłonność i materiałochłonność, 
  • jak zmniejszyć obciążenie ogniowe w budynku.

Downloads

  • Ulotka – Belimo Experience Center Großröhrsdorf (pdf - 2,74 MB)
  • Referencje – Belimo Experience Center AHU Lab, Niemcy (pdf - 1,18 MB)

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.