Zmodernizuj instalację HVAC już dziś i zyskaj długotrwałe korzyści

Dzięki programowi RetroFIT+ obniżysz koszty energii, zabezpieczysz wartość zasobów i osiągniesz cele zrównoważonego rozwoju.

Bezpłatna ocena budynku Jak działa program RetroFIT+

Zacznij mądrze, unikaj nadmiernych wydatków

Rozpocznij realizację projektu w ramach RetroFIT+ od optymalizacji instalacji HVAC, aby osiągnąć oszczędności i zwiększyć wydajność — zanim zdecydujesz się na większe projekty modernizacyjne, które mogą okazać się niepotrzebne. Angażuj środki tylko tam, gdzie inwestycja przyniesie wymierne korzyści.

 

Co zyskujesz dzięki takiemu podejściu:

 

  • Szybki zwrot z inwestycji, natychmiastowe efekty, krótkie przestoje: mniejsze projekty, mieszczące się w ramach kosztów operacyjnych (OPEX), szybko przynoszą wyniki.
  • Korzyści wynikające z odpowiedniego doboru wielkości instalacji: obniżenie obciążenia szczytowego po optymalizacji (~5–15%) pozwala w przyszłości wybrać mniejsze i bardziej opłacalne urządzenia.
  • Zachowanie komfortu: sekwencjonowanie i poprawki w instalacji hydraulicznej ograniczają liczbę skarg, przypadków ręcznego przełączania oraz hałas.
  • Przejrzystość decyzji: Belimo pomaga ustalić priorytety kolejnych kroków, przedstawiając koszty, zakresy oszczędności oraz informacje na temat ryzyka operacyjnego — zapewniając Ci pewność na każdym etapie.
Etap 1 Optymalizacja instalacji HVAC Etap 2 Modernizacja urządzeń do ogrzewania i chłodzenia Etap 3 Modernizacja przegród zewnętrznych budynku
Potencjalne oszczędności energii 10–25% 10–30% 10–30%
Zwrot z inwestycji 0,5 roku – 4 lata 2 lata – 7 lat 10–20+ lat
Przestój mniej niż 1 dzień od 1 dnia do 1 tygodnia od 3 miesięcy do 1 roku

* Niższe obciążenie szczytowe po etapie 1 pozwala ograniczyć liczbę urządzeń i elementów pomocniczych w etapie 2, co przekłada się na obniżenie przyszłych nakładów inwestycyjnych (CAPEX) oraz zużycia energii.

Pobierz białą księgę dotyczącą modernizacji instalacji HVAC

Pobierz

Jak działa program RetroFIT+ — metodologia PLUS

Profil:

  • Ocena budynków o pod kątem największych korzyści z modernizacji 
  • Skup się na wieku, zużyciu energii i konfiguracji instalacji 
  • Wynik: punkt początkowy o najwyższym priorytecie 

 

Dziennik:

  • Rejestrowanie kluczowych danych dotyczących instalacji, sterowania i danych eksploatacyjnych 
  • Ustanowienie przejrzystej podstawy operacyjnej 
  • Wynik: ocena oparta na faktach 

 

Wykorzystaj:

  • Wprowadź ukierunkowane usprawnienia przy minimalnych zakłóceniach pracy instalacji 
  • Oceń wpływ na podstawie danych w czasie rzeczywistym
  • Wynik: działania oparte na wiarygodnych informacjach 

 

Zrównoważony rozwój:

  • Sprawdź wydajność i upewnij się co do oszczędności 
  • Wdróż sprawdzone rozwiązania w całym portfolio nieruchomości
  • Wynik: wpływ na całe portfolio

Narzędzie RetroFIT+ Belimo Assessment Tool — uzyskaj szybkie wyniki

Szybko oceń budynek przy użyciu narzędzia Belimo RetroFIT+ Assessment Tool i dzięki konkretnym pomiarom uzyskaj informacje o możliwych oszczędnościach.

Co otrzymujesz:
- Ocena zgodna z normą ISO 52120
- Analiza oszczędności energii i wpływu na emisję dwutlenku węgla
- Wykrywanie usterek i możliwości szybkiej poprawy
- Obniżenie kosztów, szacunkowa wartość inwestycji oraz kalkulacja progu rentowności

Poproś o ocenę

Wymogi prawne stają się coraz bardziej rygorystyczne — program
RetroFIT+ pomaga zachować zgodność z przepisami

Wymogi europejskie powodują wzrost zapotrzebowania na skuteczniejsze sterowanie, większą przejrzystość danych dotyczących wydajności oraz lepsze zarządzanie energią. RetroFIT+ pomaga właścicielom budynków w ocenie komfortu i wentylacji, poprawie skuteczności systemów sterowania oraz oferuje pomoc techniczną w zakresie audytów, przeglądów zgodności z przepisami i rozmów dotyczących finansowania.

Zacznij już dziś

Ważne normy

• Nowelizacja dyrektywy EPBD i wdrożenie krajowego systemu BACS
• Normy EN 16798 dotyczące komfortu i jakości powietrza w pomieszczeniach
• Norma ISO 52120 dotycząca systemów sterowania i automatyzacji
• Brytyjski system ESOS dla kwalifikujących się organizacji

RetroFIT+ pomaga w zapewnieniu zgodności z regulacjami

• Udokumentuj poziom komfortu i skuteczność wentylacji
• Sprawdź, czy sterowania działają zgodnie z określonymi funkcjami
• Przygotuj dokumentację gotową do kontroli oraz plany działania

Dotacje finansowe

• BEG/BAFA i KfW w Niemczech
• Certyfikaty „białe” z regionu Europy Środkowo-Wschodniej we Francji
• Krajowe programy i programy przedsiębiorstw energetycznych w całej UE i Wielkiej Brytanii

Przepisy energetyczne, oczekiwania dotyczące analiz porównawczych oraz programy motywacyjne zwiększają nacisk na wykazanie wydajności instalacji HVAC oraz skuteczności ich sterowania. RetroFIT+ pomaga właścicielom budynków w weryfikacji wyników, optymalizacji sekwencji i nastaw oraz oferuje pomoc techniczną w sporządzaniu raportów, ubieganiu się o ulgi podatkowe i korzystaniu z programów motywacyjnych oferowanych przez dostawców mediów.

Zacznij już dziś

Ważne normy

• ASHRAE 90.1 (efektywność energetyczna)
• ASHRAE 62.1 (wentylacja) oraz ASHRAE 55 (komfort)
• IECC 2024, w przypadku lokalnego wdrożenia narzędzia porównawczego ENERGY STAR Portfolio Manager

RetroFIT+ pomaga w zapewnieniu zgodności z regulacjami

• Sprawdzaj wyniki przed i po realizacji
• Udoskonalaj sekwencje regulacji i nastaw
• Wspieraj analizy porównawcze i dokumentację zgodności

Dotacje finansowe

• Federalna ulga podatkowa 179D
• Stanowe i energetyczne programy zachęt
• Gminne zachęty dotyczące budynków publicznych i szkół

Przepisy energetyczne, ramy dotyczące budownictwa ekologicznego oraz modele modernizacji realizowane przez firmy typu ESCO powodują wzrost zapotrzebowania na dokumentowanie parametrów instalacji oraz budynku. Dzięki RetroFIT+ właściciele budynków uzyskują pomoc w dokumentowaniu poziomu komfortu, wentylacji i efektywności energetycznej, gromadzeniu dowodów pomiarów i weryfikacji, a także w składaniu wniosków w ramach lokalnych programów zrównoważonego rozwoju.

Zacznij już dziś

Ważne normy

• Australia NCC 2022, sekcja J
• Oceny obsługi NABERS
• Singapur BCA Green Mark 2021

RetroFIT+ pomaga w zapewnieniu zgodności z regulacjami

• Udoskonalaj mechanizmy sterowania, nastaw i harmonogramów
• Wdrażaj pomiary i monitorowanie wydajności w celu uzyskania lepszych ocen w systemie NABERS
• Wspieraj dokumentację Green Mark dotyczącą sprawności instalacji HVAC oraz weryfikacji ich wydajności

Dotacje finansowe

• Programy państwowe i przedsiębiorstw użyteczności publicznej powiązane z pomiarami określonymi w sekcji J
• Wyższa ocena w systemie NABERS może pozytywnie wpłynąć na wartość aktywów
• Ścieżki prowadzące do podwyższenia oceny Green Mark

Coraz większe znaczenie mają przepisy energetyczne, ramy budownictwa ekologicznego oraz modele modernizacji realizowane przez firmy typu ESCO, które pozwalają na dokumentowanie parametrów instalacji oraz budynku. RetroFIT+ pomaga właścicielom budynków w dokumentowaniu danych dotyczących zużycia energii, komfortu i wentylacji. W jego ramach jest też oferowana pomoc techniczna w zakresie planowania modernizacji oraz przygotowania do finansowanych programów modernizacji.

Zacznij już dziś

Ważne normy

• Saudyjski kodeks oszczędzania energii (SBC 601)
• Ramy programu Estidama Pearl w Abu Zabi
• GSAS w Katarze
• Programy modernizacji w Dubaju i modele ESCO

RetroFIT+ Pomaga w zapewnieniu zgodności z regulacjami

• Twórz gotową do audytu dokumentację dotyczącą komfortu i wentylacji zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zrównoważonego budownictwa
• Twórz dokumentację pomiarową i weryfikacyjną na potrzeby umów z firmami ESCO
• Dostosuj dokumentację do wymagań systemów certyfikacji Estidama i GSAS

Dotacje finansowe

• Modele modernizacji finansowane przez firmy ESCO
• Modele oparte na podziale oszczędności, wspierane przez gminy i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

Sukces, który można zmierzyć

Od zmniejszenia zużycia energii o połowę w naszym zakładzie w Großröhrsdorfie po pomoc zarządcy nieruchomości w Nowym Jorku w ograniczeniu emisji dwutlenku węgla o 40% — rozwiązania firmy Belimo przynoszą wymierne korzyści w zakresie efektywności energetycznej. Dowiedz się, jak nasi klienci osiągają lepsze wyniki dzięki RetroFIT+.

Embarcadero Center, San Francisco, (USA)

Jak zmodernizować 40-letni wieżowiec bez większych inwestycji kapitałowych?

Dzięki ukierunkowanej modernizacji instalacji HVAC można zmniejszyć zużycie energii o 28%.

W słynnym kompleksie Four Embarcadero Center w San Francisco była użytkowana przestarzała instalacja wody schłodzonej, wyposażona w 2-drogower zawory grzybkowe z przepływem zależnym od zmian ciśnienia oraz siłowniki pneumatyczne. Występowały w niej problemy związane z niskim ciśnieniem różnicowym oraz małymi różnicami temperatur na wymiennikach, skutkujące rosnącymi kosztami energii. Ponadto instalacja nie zapewniała wglądu w wydajność obiegów hydraulicznych.

Dzięki modernizacji budynku z wykorzystaniem zaworów Belimo Energy Valve przestarzałą instalację przekształcono w nowoczesne rozwiązanie z regulacją niezależną od zmian ciśnienia. Wynik: optymalne różnice temperatur na wymiennikach ciepła, monitorowanie pracy instalacji w czasie rzeczywistym oraz ujawnienie ukrytych problemów. Dzięki modernizacji ilość energii zużywanej przez instalację chłodniczą zmalała o 28%, co przekłada się na obniżenie kosztów energii o około 131 000 USD rocznie.

Historia sukcesu

Embarcadero Center, San Francisco, (USA)

Stany Zjednoczone

Rodzaj budynku Budynek biurowy Zużycie energii zmniejszone o 28%

Jak zmodernizować 40-letni wieżowiec bez większych inwestycji kapitałowych?

Dzięki ukierunkowanej modernizacji instalacji HVAC można zmniejszyć zużycie energii o 28%.

W słynnym kompleksie Four Embarcadero Center w San Francisco była użytkowana przestarzała instalacja wody schłodzonej, wyposażona w 2-drogower zawory grzybkowe z przepływem zależnym od zmian ciśnienia oraz siłowniki pneumatyczne. Występowały w niej problemy związane z niskim ciśnieniem różnicowym oraz małymi różnicami temperatur na wymiennikach, skutkujące rosnącymi kosztami energii. Ponadto instalacja nie zapewniała wglądu w wydajność obiegów hydraulicznych.

Dzięki modernizacji budynku z wykorzystaniem zaworów Belimo Energy Valve przestarzałą instalację przekształcono w nowoczesne rozwiązanie z regulacją niezależną od zmian ciśnienia. Wynik: optymalne różnice temperatur na wymiennikach ciepła, monitorowanie pracy instalacji w czasie rzeczywistym oraz ujawnienie ukrytych problemów. Dzięki modernizacji ilość energii zużywanej przez instalację chłodniczą zmalała o 28%, co przekłada się na obniżenie kosztów energii o około 131 000 USD rocznie.

Reference – Embarcadero Center, San Francisco, USA (pdf - 3,83 MB )

Allseas (Holandia)

82% oszczędności energii na pełnym morzu: firma Allseas optymalizuje swoją flotę, instalując zawory Belimo Energy Valve™

Allseas, firma będąca światowym liderem w sektorze energetyki morskiej, wyznacza nowe standardy w dziedzinie sprawności instalacji HVAC. Aby zapewnić zrównoważoną eksploatację floty oraz optymalny komfort dla nawet 500 pracowników na statku, instalacje grzewcze/chłodnicze na statkach firmy Allseas są stopniowo wyposażane w zawory Belimo Energy Valve.

Na szczególna uwagę zasługuje przeprowadzona w ramach tych działań modernizacja statku „Pioneering Spirit”, największego na świecie statku budowlanego. Na statku, który jest w stanie podnieść platformę wiertniczą o masie do 60 000 ton, osiągnięto imponujące wyniki dzięki zainstalowaniu 175 zaworów Energy Valve: moc pobieraną przez pompy zmniejszono z 600 kW do 120 kW — co oznacza oszczędność energii na poziomie 82%.

Dzięki modernizacji precyzyjnie przygotowanej w ramach programu Belimo RetroFIT+ firma Allseas oszczędza obecnie około 700 000 euro rocznie na kosztach energii. Ze względu na tak duże oszczędności okres zwrotu z inwestycji wynosi zaledwie trzy lata. Oznacza to, że firma w istotny sposób poprawia swoje wyniki ekonomiczne oraz redukuje wpływ branży morskiej na środowisko naturalne.

Obejrzyj nasz film, aby dowiedzieć się, w jaki sposób firma Allseas wykorzystuje innowacyjne zawory Belimo w celu uzyskania najwyższej efektywności energetycznej na morzu i znacznego obniżenia kosztów eksploatacyjnych.

Historia sukcesu

Allseas (Holandia)

Holandia

Rodzaj budynku Zakład produkcyjny Oszczędność energii 82%

82% oszczędności energii na pełnym morzu: firma Allseas optymalizuje swoją flotę, instalując zawory Belimo Energy Valve™

Allseas, firma będąca światowym liderem w sektorze energetyki morskiej, wyznacza nowe standardy w dziedzinie sprawności instalacji HVAC. Aby zapewnić zrównoważoną eksploatację floty oraz optymalny komfort dla nawet 500 pracowników na statku, instalacje grzewcze/chłodnicze na statkach firmy Allseas są stopniowo wyposażane w zawory Belimo Energy Valve.

Na szczególna uwagę zasługuje przeprowadzona w ramach tych działań modernizacja statku „Pioneering Spirit”, największego na świecie statku budowlanego. Na statku, który jest w stanie podnieść platformę wiertniczą o masie do 60 000 ton, osiągnięto imponujące wyniki dzięki zainstalowaniu 175 zaworów Energy Valve: moc pobieraną przez pompy zmniejszono z 600 kW do 120 kW — co oznacza oszczędność energii na poziomie 82%.

Dzięki modernizacji precyzyjnie przygotowanej w ramach programu Belimo RetroFIT+ firma Allseas oszczędza obecnie około 700 000 euro rocznie na kosztach energii. Ze względu na tak duże oszczędności okres zwrotu z inwestycji wynosi zaledwie trzy lata. Oznacza to, że firma w istotny sposób poprawia swoje wyniki ekonomiczne oraz redukuje wpływ branży morskiej na środowisko naturalne.

Obejrzyj nasz film, aby dowiedzieć się, w jaki sposób firma Allseas wykorzystuje innowacyjne zawory Belimo w celu uzyskania najwyższej efektywności energetycznej na morzu i znacznego obniżenia kosztów eksploatacyjnych.

Paramount Group, Nowy Jork (USA)

Belimo Energy Valve™ pomaga zarządcy nieruchomości w Nowym Jorku zmniejszyć emisję dwutlenku węgla 40%

Aby zapewnić zgodność z obowiązującymi od 2024 r. w Nowym Jorku przepisami, których celem jest zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji CO2 w dużych budynkach, czołowa firma zarządzająca nieruchomościami zmodernizowała kluczowe budynki, instalując zawór Belimo Energy Valve™ – nowatorskie urządzenie współpracujące z Internetem rzeczy (IoT), które pozwala na optymalizację zużycia energii i utrzymywanie prawidłowej różnicy temperatur na wymiennikach ciepła w instalacjach HVAC.

Dzięki modernizacji znacznie obniżono zużycie energii i związane z nim koszty – w samym tylko 2023 r. na opłatach za energię elektryczną zaoszczędzono 1 million USD. Ponadto spółka Paramount zyskała też 2,1 mln USD w postaci rabatów z zmniejszenie zużycia udzielonych przez dostawców mediów, dostosowała budynki do celów redukcji emisji CO2 na rok 2030 i uzyskała istotne certyfikaty zrównoważonego rozwoju. To znaczący krok na drodze do osiągnięcia celu neutralności pod względem emisji CO2 do 2050 r., potwierdzający silne zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i zwiększania efektywności energetycznej.

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się więcej o redukcji emisji CO2 i obniżaniu kosztów.

Historia sukcesu

Paramount Group, Nowy Jork (USA)

Stany Zjednoczone

Rodzaj budynku Budynek biurowy Zmniejszenie rocznej emisji CO2 ~40%

Belimo Energy Valve™ pomaga zarządcy nieruchomości w Nowym Jorku zmniejszyć emisję dwutlenku węgla 40%

Aby zapewnić zgodność z obowiązującymi od 2024 r. w Nowym Jorku przepisami, których celem jest zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji CO2 w dużych budynkach, czołowa firma zarządzająca nieruchomościami zmodernizowała kluczowe budynki, instalując zawór Belimo Energy Valve™ – nowatorskie urządzenie współpracujące z Internetem rzeczy (IoT), które pozwala na optymalizację zużycia energii i utrzymywanie prawidłowej różnicy temperatur na wymiennikach ciepła w instalacjach HVAC.

Dzięki modernizacji znacznie obniżono zużycie energii i związane z nim koszty – w samym tylko 2023 r. na opłatach za energię elektryczną zaoszczędzono 1 million USD. Ponadto spółka Paramount zyskała też 2,1 mln USD w postaci rabatów z zmniejszenie zużycia udzielonych przez dostawców mediów, dostosowała budynki do celów redukcji emisji CO2 na rok 2030 i uzyskała istotne certyfikaty zrównoważonego rozwoju. To znaczący krok na drodze do osiągnięcia celu neutralności pod względem emisji CO2 do 2050 r., potwierdzający silne zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i zwiększania efektywności energetycznej.

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się więcej o redukcji emisji CO2 i obniżaniu kosztów.

Referencje – Paramount Group, New York, USA (pdf - 358 KB )

Biuro Belimo w Großröhrsdorfie (Niemcy)

Zużycie gazu zmniejszone o połowę: oszczędność energii dzięki modernizacji zakładu Belimo w Großröhrsdorfie

Belimo zwiększa efektywność energetyczną budynków i redukuje emisje CO₂ związane z ich eksploatacją. Przykładem tej inicjatywy jest modernizacja instalacji grzewczej w naszym zakładzie w Großröhrsdorf w Niemczech, który ma powierzchnię około 19 000 m2.

Przed interwencją naszych specjalistów z RetroFIT+ obiekt zużywał 750 000 kWh gazu rocznie. Dzięki szeregowi ukierunkowanych działań, obejmujących dostosowania i modernizacje, udało nam się zmniejszyć zużycie gazu o połowę, w wyniku czego zmniejszyliśmy emisje CO₂ o 75 ton rocznie.

Inwestycja zwróciła się po około roku, a roczne oszczędności wyniosły 38 000 euro.

Obejrzyj nasz film, aby zobaczyć praktyczne kroki i technologie, które wdrożyła firma Belimo, obniżając zużycie energii i koszty, a także przyczyniając się do ochrony środowiska.

Historia sukcesu

Biuro Belimo w Großröhrsdorfie (Niemcy)

Niemcy

Rodzaj budynku Budynek biurowy

Zużycie gazu zmniejszone o połowę: oszczędność energii dzięki modernizacji zakładu Belimo w Großröhrsdorfie

Belimo zwiększa efektywność energetyczną budynków i redukuje emisje CO₂ związane z ich eksploatacją. Przykładem tej inicjatywy jest modernizacja instalacji grzewczej w naszym zakładzie w Großröhrsdorf w Niemczech, który ma powierzchnię około 19 000 m2.

Przed interwencją naszych specjalistów z RetroFIT+ obiekt zużywał 750 000 kWh gazu rocznie. Dzięki szeregowi ukierunkowanych działań, obejmujących dostosowania i modernizacje, udało nam się zmniejszyć zużycie gazu o połowę, w wyniku czego zmniejszyliśmy emisje CO₂ o 75 ton rocznie.

Inwestycja zwróciła się po około roku, a roczne oszczędności wyniosły 38 000 euro.

Obejrzyj nasz film, aby zobaczyć praktyczne kroki i technologie, które wdrożyła firma Belimo, obniżając zużycie energii i koszty, a także przyczyniając się do ochrony środowiska.

Wszystkie historie

Trendy zmian w branżach budowlanej i HVAC do roku 2050

Ogólnoświatowe megatrendy zmieniają budynki i branżę HVAC. Czynnikami leżącymi u podstaw tych trendów są zmiany klimatyczne, niedobór wykwalifikowanych pracowników, sztuczna inteligencja oraz łączność między urządzeniami i systemami.

Dowiedz się, jak te czynniki wpłyną na automatykę budynku, i już teraz rozpocznij proces modernizacji.

Zapoznaj się z wynikami badania

Nowa odsłona programu RetroFIT+

Zapoznaj się z naszymi innowacyjnymi rozwiązaniami, dzięki którym można łatwo i efektywnie zmodernizować instalację HVAC. Od inteligentnych zaworów, przez czujniki, aż po zaawansowane narzędzia analityczne — zapewniamy wszystko, czego potrzebujesz.

Belimo Energy Valve™

Uzyskaj przejrzysty wgląd w przepływy energii i stan instalacji. Nieustannie monitoruj dane i przekształcaj je w zweryfikowane wyniki.

Belimo Energy Valve™

Czujniki i liczniki

W kilka godzin przekształć dostępne dane dotyczące budynku w listę działań uporządkowaną wg priorytetów z zakresami oszczędności i okresu zwrotu, przewidywanym podwyższeniem klasy energetycznej oraz raportem pozwalającym na podjęcie decyzji

Sensors and Meters

Narzędzie RetroFIT+ do oceny instalacji

Analiza zgodna z normą ISO 52120 dotycząca podwyższenia klasy, punktów progu rentowności oraz działań uszeregowanych wg priorytetów — wszystko to na jednej intuicyjnej platformie. Dzięki naszym kompetencjom rozwiązania są skalowalne.

RetroFIT+ assessment tool

Potrzebujesz pomocy?

Najczęściej zadawane pytania

Jak długo trwa ocena?

Zazwyczaj zajmuje około pół dnia, pod warunkiem, że podstawowe dane zostaną przygotowane z wyprzedzeniem.

Czy spowoduje to utrudnienia dla najemców?

Zazwyczaj nie powoduje to większych utrudnień dla najemców. RetroFIT+ koncentruje się na niewielkich, ukierunkowanych działaniach modernizacyjnych, które można przeprowadzić przy minimalnym zakłóceniu funkcjonowania budynków, w których przebywają ludzie.

Kto realizuje zaplanowane działania?

Środki te może wdrożyć albo wybrany przez klienta technik, albo jeden z naszych wykwalifikowanych Partnerów RetroFIT+.

Czy jest to koszt kapitałowy, czy operacyjny?

W większości przypadków jest to inwestycja kapitałowa (CAPEX) charakteryzująca się szybkim zwrotem z inwestycji. W zależności od zastosowania i warunków budowlanych zwrot z inwestycji można osiągnąć w czasie krótszym niż rok.

A co, jeśli nie mamy nowoczesnego systemu automatyki budynku?

Nie jest to przeszkodą. Wiele rozwiązań modernizacyjnych można wdrożyć bez nowoczesnego systemu automatyki budynku (BMS), zapewniając jednocześnie większą przejrzystość i przygotowując budynek do przyszłej integracji cyfrowej.

Jak weryfikujemy oszczędności?

Gdy odpowiednie dane są dostępne, weryfikacja staje się znacznie łatwiejsza. Produkty takie jak zawory Belimo Energy Valve™, licznik energii termicznej oraz czujniki dostarczają przejrzyste dane eksploatacyjne – zarówno poprzez analizy dostępne w chmurze Belimo Cloud, jak i poprzez rejestrowanie danych w systemie automatyki budynku

Czy możemy zacząć od niewielkich zmian, zanim zdecydujemy się na większą modernizację?

Tak. RetroFIT+ opracowano tak, aby rozpoczynać od ukierunkowanych działań w obszarach o największym wpływie, co pozwala najpierw zweryfikować wyniki, a następnie stopniowo rozszerzać skalę działań.

Gotowi do działania?

Już dziś rozpocznij modernizację w ramach programu RetroFIT+.

Skontaktuj się z regionalnym przedstawicielem handlowym

Pliki do pobrania

Podręcznik RetroFIT+

Podręcznik

6,23 MB Pobierz

Broszura dotycząca zastosowania – centrale wentylacyjne (AHU)

Broszura dotycząca zastosowania

9,41 MB Pobierz

Broszura - Wytyczne zapewniania jakości powietrza w pomieszczeniach

Broszura

2,55 MB Pobierz
Wszystkie zasoby

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.