Inteligentne narzędzia przyspieszające modernizację

Przejdź od założeń do zaakceptowanego zakresu szybciej niż kiedykolwiek. Skorzystaj z narzędzi RetroFIT+, aby w ciągu kilku godzin przeprowadzić ocenę, zweryfikować wyniki za pomocą narzędzi diagnostycznych powodujących minimalne zakłócenia oraz uzyskać konkretne pomiary wraz z przejrzystymi zaleceniami dotyczącymi dalszych działań.

Pobierz podręcznik RetroFIT+ Narzędzie do oceny instalacji RetroFIT+ Assessment Tool

Narzędzie RetroFIT+ do oceny instalacji HVAC

Wyłącznie dla partnerów RetroFIT+ — w ciągu kilku godzin przekształcisz dane dotyczące istniejącego budynku w uszeregowaną według priorytetów listę działań, wraz z informacjami o zakresach oszczędności i zwrotu inwestycji. Wykorzystaj to do przekazania informacji zainteresowanym stronom.

Krok 1: Wprowadź informacje o zużyciu energii

Wprowadź aktualne dane dotyczące zużycia energii w instalacji HVAC, liczbę godzin pracy oraz podstawowe informacje o obiekcie.

Krok 2: Oceń bieżący stan instalacji

Przeprowadź analizę układów sterowania i układów hydraulicznych, aby zidentyfikować podstawowe problemy oraz obciążenie szczytowe.

Krok 3: Przejrzyj propozycje usprawnień

Otrzymaj listę działań wraz z przedziałami oszczędności. Zastosuj bezpośrednio lub w razie potrzeby dostosuj zakres i założenia.

Krok 4: Dodaj szacunki dotyczące inwestycji

Wprowadź przybliżoną kwotę inwestycji na działanie, aby obliczyć zwrot z inwestycji, próg rentowności oraz przedziały wewnętrznej stopy zwrotu.

Krok 5: Wygeneruj raport pozwalający na podjęcie decyzji

Otrzymaj kompleksowy pakiet zawierający szczegółowe informacje na temat przewidywanych oszczędności energii, zwrotu z inwestycji, okresu zwrotu, wewnętrznej stopy zwrotu, przestojów oraz powiązanych ryzyk.

Krok 6: Pobierz i udostępnij

Wyeksportuj raport przeznaczony dla decydentów, zawierający wszystkie założenia oraz wskazówkę dotyczącą zakresów, które się nie sumują.

Krok 7: Zdobądź zlecenie i zrealizuj projekt

Przejdź od raportu do ustandaryzowanego wdrożenia z odbiorem po weryfikacji trendów.

Więcej zasobów

Pobierz raport Skorzystaj z narzędzia do oceny instalacji RetroFIT+ Assessment Tool

Zestaw diagnostyczny RetroFIT+

Wyłącznie dla partnerów RetroFIT+ — — nieinwazyjna, tymczasowa diagnostyka, która w ciągu trzech tygodni pozwala potwierdzić możliwość modernizacji i ustalić nowy profil obciążenia.

 

Krok 1: Przeprowadź ocenę za pomocą narzędzia RetroFIT+ Assessment Tool
Ustal punkt odniesienia, określ cele oraz wybierz potencjalne działania.

 

Krok 2: Zainstaluj zestaw diagnostyczny RetroFIT+ na miejscu
Zamontuj czujniki i łącza mocowane na zatrzaski przy minimalnym zakłóceniu pracy; możliwe jest instalowanie poza godzinami pracy obiektu.

 

Krok 3: Skonfiguruj architekturę i prowadź dziennik przez dwa tygodnie
Skonfiguruj punkty w narzędziu, sprawdź jakość danych i uruchom rejestrowanie.

 

Krok 4: Prześlij dane w celu automatycznego wygenerowania raportu
Prześlij zebrane dane w celu ustalenia punktu odniesienia, określenia celów oraz wyboru potencjalnych działań.

 

Krok 5: Otrzymaj szczegółowy raportu z wynikami
Uzyskaj kompleksową analizę wskazującą słabe punkty instalacji, przedziały oszczędności, wpływ optymalizacji wielkości instalacji oraz zalecane usprawnienia.

 

Krok 6: Przekaż informacje dla decydentów
Pobierz raport, przedstaw go decydentom i przystąp do wdrażania.

Dobór produktów Belimo RetroFIT+

Szybko znajdź idealny zamiennik przestarzałych lub uszkodzonych siłowników, zaworów i czujników — zarówno Belimo, jak i innych producentów. Niezależnie od tego, czy chodzi o instalacje wentylacyjne czy hydrauliczne, projekty modernizacyjne czy ulepszenia instalacji, narzędzie RetroFIT+ rekomenduje najlepiej dopasowane rozwiązanie firmy Belimo, zapewniające maksymalną niezawodność, wydajność i jakość.

Wprowadź parametry i uzyskaj natychmiastowe wyniki wyszukiwania pasujących części zamiennych.

Dobór produktów Belimo RetroFIT+

Jak...

Użyj funkcji skanowania

Przesłać prośbę o raport

Wyszukiwać wg nazwy produktu

Wyszukiwać wg parametrów

Wyszukiwać wg działań

Belimo talk: różnice między zaworami z przepływem zależnym i niezależny od zmian ciśnienia

Zmodernizuj instalację, aby uniezależnić ją od zmian ciśnienia

 

Przygotuj instalację HVAC na zmieniające się wymagania budynku. W miarę jak pomieszczenia są remontowane, rozbudowywane lub wykorzystywane w inny sposób, układy hydrauliczne wymagają niezawodnej regulacji przepływu, aby zapewnić wysoki poziom komfortu przy niskim zużyciu energii.

 

Oferowane przez Belimo zawory z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia pomagają zapewnić wydajną dystrybucję energii, stabilną regulację oraz większą przejrzystość. Od kompaktowych zaworów PIQCV, przez zawory EPIV z pomiarem przepływu w czasie rzeczywistym, aż po zawór Energy Valve służący do optymalizacji zużycia energii i dokumentowania — Belimo oferuje odpowiednie rozwiązania pozwalające zwiększyć wydajność instalacji hydraulicznej.

Pliki do pobrania

Poradniki i listy kontrolne RetroFIT+

Podręcznik RetroFIT+

Podręcznik

6,23 MB Pobierz

Broszura dotycząca zastosowania – centrale wentylacyjne (AHU)

Broszura dotycząca zastosowania

9,41 MB Pobierz

Broszura - Wytyczne zapewniania jakości powietrza w pomieszczeniach

Broszura

2,55 MB Pobierz

Zbieranie danych dotyczących niestandardowych zestawów montażowych

Rejestrowanie danych dla adapterów zaworów obrotowych RetroFIT+

Formularz do rejestracji danych dotyczących konsol do zaworów obrotowych

1,11 MB Pobierz

Rejestrowanie danych dla adapterów zaworów grzybkowych RetroFIT+

Formularz do rejestracji danych dotyczących konsol do zaworów grzybkowych

950 KB Pobierz

Lista kontrolna RetroFIT+ – zastosowania w instalacjach wodnych

Lista kontrolna dotycząca narzędzia do doboru produktów RetroFIT+ – instalacje hydrauliczne

2,71 MB Pobierz

Firma i analizy

BELIMO Building Tomorrow

Building Tomorrow — trendy zmian w branżach budowlanej i HVAC do roku 2050

8,04 MB Pobierz

Broszura - Wkład technologii budowlanych w realizację celów ESG

Wkład technologii budowlanych w realizację celów ESG

3,48 MB Pobierz

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.