Łatwa modernizacja. Rzeczywiste zwiększenie efektywności energetycznej.

Od szybkich usprawnień po inteligentne modernizacje — poznaj sprawdzone strategie, narzędzia i produkty, które pozwolą zwiększyć wydajność instalacji HVAC, nie powodując długich przestojów.

Skontaktuj się z ekspertem z firmy Belimo Pobierz podręcznik RetroFIT+

Najpierw zoptymalizuj, a dopiero potem zwiększaj rozmiar

Zbyt duże obiekty utrudniają sterowanie i powodują marnotrawstwo energii. Najpierw należy naprawić system sterowania, przeprowadzić pomiar rzeczywistego zapotrzebowania, a dopiero potem podjąć decyzję o modernizacji źródeł energii.

1. Stabilna praca instalacji wodnej

  • Wyreguluj obwody i utrzymaj różnicę temperatur (delta T) w ramach kompensacji
  • Przejdź na tryb zmiennoprzepływowy z resetowaniem ciśnienia
  • Napraw sekwencjonowanie i niewielki autorytet zaworu

2. Wentylacja sterowana odpowiednio do zapotrzebowania

  • Stosuj wentylację regulowaną w zależności od zapotrzebowania
  • Resetuj temperaturę czynnika wpływającego i ciśnienie zasilania w zależności od przyporządkowania oraz warunków pogodowych
  • Zapewnij komfort i jakość powietrza w pomieszczeniach zgodnie z jasno określonymi celami

3. Najpierw sprawdź, następnie powiel

  • Dokumentuj wykresy przed i po realizacji oraz ostateczne nastawy
  • Blokuj ustawienia, aby zapobiec dryfowi
  • Zastosuj ten sam plan działania w podobnych budynkach

Sprawdzone strategie zwiększania sprawności instalacji HVAC

Poprawa wydajności systemu nie musi być skomplikowana. Przywrócenie równowagi, modernizacja kluczowych elementów i wykorzystanie monitorowania w czasie rzeczywistym pozwalają osiągnąć bez większych zakłóceń następujące korzyści:
- Natychmiastowy wzrost sprawności instalacji
- Niższe koszty eksploatacyjne
- Wydłużenie okresu eksploatacji sprzętu


Potencjalne oszczędności:

27%

Najważniejsze: przywrócenie i optymalizacja wydajności instalacji

 

Zyskaj natychmiastowy wzrost sprawności bez konieczności wymiany sprzętu. Skup się na precyzyjnym dostrojeniu istniejących ustawień systemu – regulacji nastaw temperatury i kompensacji obiegów hydraulicznych – w celu wyeliminowania ukrytych strat wydajności. To szybkie i ekonomiczne rozwiązanie przywraca maksymalną wydajność przy minimalnych zakłóceniach, dzięki czemu idealnie nadaje się dla obiektów, które oczekują szybkich wyników.

35%

Ulepszenie: modernizacja urządzeń obiektowych w celu zwiększenia wydajności

 

Zapewnij wyższy poziom, modernizując kluczowe elementy. Wymień przestarzałe zawory, siłowniki i czujniki na rozwiązania oparte na zaawansowanej technologii, aby zapewnić płynną modernizację. To proaktywne działanie przywraca sprawność i niezawodność, jednocześnie znacznie poprawiając ogólną wydajność systemu – zapewniając płynniejsze i bardziej wytrzymałe działanie bez poważnych przestojów.

55%

Poziom zaawansowany: wprowadź inteligentne monitorowanie i zniweluj lukę w wydajności

 

Osiągnij maksymalną sprawność systemów HVAC dzięki zaawansowanemu monitorowaniu i sterowaniu. Wykorzystaj dane w czasie rzeczywistym, dynamiczne regulowanie różnicy temperatur na wymienniku (delta T) oraz ciągłą optymalizację, aby zapewnić sprawność i przejrzystość dystrybucji energii. Integrowanie rozwiązań takich jak Belimo Energy Valve™ pozwala ograniczyć straty energii i utrzymać maksymalną sprawność systemów przy minimalnych przestojach.

Nowa odsłona programu RetroFIT+

Najszybszy sposób na poprawę wydajności: zainstaluj zawory Belimo Energy Valve – gotowe do montażu urządzenia, które przywracają projektową różnicę temperatur na wymienniku (delta T), zapewniają kontrolę nad przepływem, zapewniają kompensację hydrauliczną odgałęzień przy minimalnych zakłóceniach oraz zwiększają przejrzystość.

Energy Valve

  • Natychmiastowy efekt: większa różnica temperatur na wymienniku ciepła, mniejsza moc pobierana przez pompy, większa stabilność warunków w strefach
  • Przejrzystość danych: wbudowane dane dotyczące przepływu i energii, wartość różnicy temperatur (delta T) na żywo, możliwość eksportowania danych w przejrzystym formacie
  • Minimalna inwazyjność: zestawy do modernizacji, kompaktowe rozmiary, wymiana w nocy lub w weekendy
  • Skompensowane hydraulicznie instalacje: automatyczna kontrola przepływu, wykrywanie obejść i niekontrolowanych pętli
  • Idealne do: wymienników ciepła wody lodowej/gorącej w centralach wentylacyjnych, klimakonwektorów wentylatorowych, rozwiązywania problemów na kondygnacjach, optymalizacji przed elektryfikacją

Wszystkie produkty

Podręcznik zastosowań dla praktyków

Pobierz podręcznik zastosowań

Wymiana starych elementów nigdy nie była łatwiejsza.

Aby znaleźć idealny zamiennik firmy Belimo, wystarczy w narzędziu do zastępowania produktów RetroFIT+ Product Replacement Tool wystarczy wpisać nazwę produktu lub przesłać zdjęcie.

Narzędzie do zastępowania produktów

Produkty według zadania

Inteligentne produkty do instalacji HVAC optymalizują wydajność, ograniczają marnotrawstwo energii i zapewniają lepsze sterowanie — dzięki czemu urządzenia wchodzące w skład instalacji działają tylko wtedy, gdy jest to konieczne i tylko w potrzebnych miejscach. Dzięki modernizacji polegającej na zastosowaniu zaawansowanych czujników zapewniających większą przejrzystość, instalacji z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia oraz wyższego stopnia automatyzacji można osiągnąć znaczne oszczędności energii, obniżyć koszty eksploatacji i wydłużyć żywotność urządzeń — a wszystko to przy jednoczesnej poprawie komfortu i spełnieniu wymogów zrównoważonego rozwoju.

Na przykład od jakości powietrza w

Zadajniki pomieszczeniowe

Dowiedz się więcej

Czujniki kanałowe (powietrze)

Dowiedz się więcej

Siłowniki do przepustnic

Dowiedz się więcej

Zmienny przepływ powietrza (VAV)

Dowiedz się więcej

Stabilna praca instalacji wodnej

Energy Valve TM Belimo

Dowiedz się więcej

Zawory regulacyjne z przepływem niezależnym od ciśnienia

Dowiedz się więcej

Licznik energii termicznej

Dowiedz się więcej

Czujniki do rurociągów

Dowiedz się więcej

Zawory strefowe

Dowiedz się więcej

Sprawność wentylacji

Zmienny przepływ powietrza (VAV)

Dowiedz się więcej

Siłowniki do przepustnic

Dowiedz się więcej

Czujniki kanałowe (powietrze)

Dowiedz się więcej

Zadajniki pomieszczeniowe

Dowiedz się więcej

Sukces, który można zmierzyć

Od zmniejszenia zużycia energii o połowę w naszym zakładzie w Großröhrsdorfie po pomoc zarządcy nieruchomości w Nowym Jorku w ograniczeniu emisji dwutlenku węgla o 40% — rozwiązania firmy Belimo przynoszą wymierne korzyści w zakresie efektywności energetycznej. Dowiedz się, jak nasi klienci osiągają lepsze wyniki dzięki RetroFIT+.

Embarcadero Center, San Francisco, (USA)

Jak zmodernizować 40-letni wieżowiec bez większych inwestycji kapitałowych?

Dzięki ukierunkowanej modernizacji instalacji HVAC można zmniejszyć zużycie energii o 28%.

W słynnym kompleksie Four Embarcadero Center w San Francisco była użytkowana przestarzała instalacja wody schłodzonej, wyposażona w 2-drogower zawory grzybkowe z przepływem zależnym od zmian ciśnienia oraz siłowniki pneumatyczne. Występowały w niej problemy związane z niskim ciśnieniem różnicowym oraz małymi różnicami temperatur na wymiennikach, skutkujące rosnącymi kosztami energii. Ponadto instalacja nie zapewniała wglądu w wydajność obiegów hydraulicznych.

Dzięki modernizacji budynku z wykorzystaniem zaworów Belimo Energy Valve przestarzałą instalację przekształcono w nowoczesne rozwiązanie z regulacją niezależną od zmian ciśnienia. Wynik: optymalne różnice temperatur na wymiennikach ciepła, monitorowanie pracy instalacji w czasie rzeczywistym oraz ujawnienie ukrytych problemów. Dzięki modernizacji ilość energii zużywanej przez instalację chłodniczą zmalała o 28%, co przekłada się na obniżenie kosztów energii o około 131 000 USD rocznie.

Historia sukcesu

Embarcadero Center, San Francisco, (USA)

Stany Zjednoczone

Rodzaj budynku Budynek biurowy Zużycie energii zmniejszone o 28%

Jak zmodernizować 40-letni wieżowiec bez większych inwestycji kapitałowych?

Dzięki ukierunkowanej modernizacji instalacji HVAC można zmniejszyć zużycie energii o 28%.

W słynnym kompleksie Four Embarcadero Center w San Francisco była użytkowana przestarzała instalacja wody schłodzonej, wyposażona w 2-drogower zawory grzybkowe z przepływem zależnym od zmian ciśnienia oraz siłowniki pneumatyczne. Występowały w niej problemy związane z niskim ciśnieniem różnicowym oraz małymi różnicami temperatur na wymiennikach, skutkujące rosnącymi kosztami energii. Ponadto instalacja nie zapewniała wglądu w wydajność obiegów hydraulicznych.

Dzięki modernizacji budynku z wykorzystaniem zaworów Belimo Energy Valve przestarzałą instalację przekształcono w nowoczesne rozwiązanie z regulacją niezależną od zmian ciśnienia. Wynik: optymalne różnice temperatur na wymiennikach ciepła, monitorowanie pracy instalacji w czasie rzeczywistym oraz ujawnienie ukrytych problemów. Dzięki modernizacji ilość energii zużywanej przez instalację chłodniczą zmalała o 28%, co przekłada się na obniżenie kosztów energii o około 131 000 USD rocznie.

Reference – Embarcadero Center, San Francisco, USA (pdf - 3,83 MB )

Allseas (Holandia)

82% oszczędności energii na pełnym morzu: firma Allseas optymalizuje swoją flotę, instalując zawory Belimo Energy Valve™

Allseas, firma będąca światowym liderem w sektorze energetyki morskiej, wyznacza nowe standardy w dziedzinie sprawności instalacji HVAC. Aby zapewnić zrównoważoną eksploatację floty oraz optymalny komfort dla nawet 500 pracowników na statku, instalacje grzewcze/chłodnicze na statkach firmy Allseas są stopniowo wyposażane w zawory Belimo Energy Valve.

Na szczególna uwagę zasługuje przeprowadzona w ramach tych działań modernizacja statku „Pioneering Spirit”, największego na świecie statku budowlanego. Na statku, który jest w stanie podnieść platformę wiertniczą o masie do 60 000 ton, osiągnięto imponujące wyniki dzięki zainstalowaniu 175 zaworów Energy Valve: moc pobieraną przez pompy zmniejszono z 600 kW do 120 kW — co oznacza oszczędność energii na poziomie 82%.

Dzięki modernizacji precyzyjnie przygotowanej w ramach programu Belimo RetroFIT+ firma Allseas oszczędza obecnie około 700 000 euro rocznie na kosztach energii. Ze względu na tak duże oszczędności okres zwrotu z inwestycji wynosi zaledwie trzy lata. Oznacza to, że firma w istotny sposób poprawia swoje wyniki ekonomiczne oraz redukuje wpływ branży morskiej na środowisko naturalne.

Obejrzyj nasz film, aby dowiedzieć się, w jaki sposób firma Allseas wykorzystuje innowacyjne zawory Belimo w celu uzyskania najwyższej efektywności energetycznej na morzu i znacznego obniżenia kosztów eksploatacyjnych.

Historia sukcesu

Allseas (Holandia)

Holandia

Rodzaj budynku Zakład produkcyjny Oszczędność energii 82%

82% oszczędności energii na pełnym morzu: firma Allseas optymalizuje swoją flotę, instalując zawory Belimo Energy Valve™

Allseas, firma będąca światowym liderem w sektorze energetyki morskiej, wyznacza nowe standardy w dziedzinie sprawności instalacji HVAC. Aby zapewnić zrównoważoną eksploatację floty oraz optymalny komfort dla nawet 500 pracowników na statku, instalacje grzewcze/chłodnicze na statkach firmy Allseas są stopniowo wyposażane w zawory Belimo Energy Valve.

Na szczególna uwagę zasługuje przeprowadzona w ramach tych działań modernizacja statku „Pioneering Spirit”, największego na świecie statku budowlanego. Na statku, który jest w stanie podnieść platformę wiertniczą o masie do 60 000 ton, osiągnięto imponujące wyniki dzięki zainstalowaniu 175 zaworów Energy Valve: moc pobieraną przez pompy zmniejszono z 600 kW do 120 kW — co oznacza oszczędność energii na poziomie 82%.

Dzięki modernizacji precyzyjnie przygotowanej w ramach programu Belimo RetroFIT+ firma Allseas oszczędza obecnie około 700 000 euro rocznie na kosztach energii. Ze względu na tak duże oszczędności okres zwrotu z inwestycji wynosi zaledwie trzy lata. Oznacza to, że firma w istotny sposób poprawia swoje wyniki ekonomiczne oraz redukuje wpływ branży morskiej na środowisko naturalne.

Obejrzyj nasz film, aby dowiedzieć się, w jaki sposób firma Allseas wykorzystuje innowacyjne zawory Belimo w celu uzyskania najwyższej efektywności energetycznej na morzu i znacznego obniżenia kosztów eksploatacyjnych.

Paramount Group, Nowy Jork (USA)

Belimo Energy Valve™ pomaga zarządcy nieruchomości w Nowym Jorku zmniejszyć emisję dwutlenku węgla 40%

Aby zapewnić zgodność z obowiązującymi od 2024 r. w Nowym Jorku przepisami, których celem jest zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji CO2 w dużych budynkach, czołowa firma zarządzająca nieruchomościami zmodernizowała kluczowe budynki, instalując zawór Belimo Energy Valve™ – nowatorskie urządzenie współpracujące z Internetem rzeczy (IoT), które pozwala na optymalizację zużycia energii i utrzymywanie prawidłowej różnicy temperatur na wymiennikach ciepła w instalacjach HVAC.

Dzięki modernizacji znacznie obniżono zużycie energii i związane z nim koszty – w samym tylko 2023 r. na opłatach za energię elektryczną zaoszczędzono 1 million USD. Ponadto spółka Paramount zyskała też 2,1 mln USD w postaci rabatów z zmniejszenie zużycia udzielonych przez dostawców mediów, dostosowała budynki do celów redukcji emisji CO2 na rok 2030 i uzyskała istotne certyfikaty zrównoważonego rozwoju. To znaczący krok na drodze do osiągnięcia celu neutralności pod względem emisji CO2 do 2050 r., potwierdzający silne zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i zwiększania efektywności energetycznej.

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się więcej o redukcji emisji CO2 i obniżaniu kosztów.

Historia sukcesu

Paramount Group, Nowy Jork (USA)

Stany Zjednoczone

Rodzaj budynku Budynek biurowy Zmniejszenie rocznej emisji CO2 ~40%

Belimo Energy Valve™ pomaga zarządcy nieruchomości w Nowym Jorku zmniejszyć emisję dwutlenku węgla 40%

Aby zapewnić zgodność z obowiązującymi od 2024 r. w Nowym Jorku przepisami, których celem jest zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji CO2 w dużych budynkach, czołowa firma zarządzająca nieruchomościami zmodernizowała kluczowe budynki, instalując zawór Belimo Energy Valve™ – nowatorskie urządzenie współpracujące z Internetem rzeczy (IoT), które pozwala na optymalizację zużycia energii i utrzymywanie prawidłowej różnicy temperatur na wymiennikach ciepła w instalacjach HVAC.

Dzięki modernizacji znacznie obniżono zużycie energii i związane z nim koszty – w samym tylko 2023 r. na opłatach za energię elektryczną zaoszczędzono 1 million USD. Ponadto spółka Paramount zyskała też 2,1 mln USD w postaci rabatów z zmniejszenie zużycia udzielonych przez dostawców mediów, dostosowała budynki do celów redukcji emisji CO2 na rok 2030 i uzyskała istotne certyfikaty zrównoważonego rozwoju. To znaczący krok na drodze do osiągnięcia celu neutralności pod względem emisji CO2 do 2050 r., potwierdzający silne zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i zwiększania efektywności energetycznej.

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się więcej o redukcji emisji CO2 i obniżaniu kosztów.

Referencje – Paramount Group, New York, USA (pdf - 358 KB )

Biuro Belimo w Großröhrsdorfie (Niemcy)

Zużycie gazu zmniejszone o połowę: oszczędność energii dzięki modernizacji zakładu Belimo w Großröhrsdorfie

Belimo zwiększa efektywność energetyczną budynków i redukuje emisje CO₂ związane z ich eksploatacją. Przykładem tej inicjatywy jest modernizacja instalacji grzewczej w naszym zakładzie w Großröhrsdorf w Niemczech, który ma powierzchnię około 19 000 m2.

Przed interwencją naszych specjalistów z RetroFIT+ obiekt zużywał 750 000 kWh gazu rocznie. Dzięki szeregowi ukierunkowanych działań, obejmujących dostosowania i modernizacje, udało nam się zmniejszyć zużycie gazu o połowę, w wyniku czego zmniejszyliśmy emisje CO₂ o 75 ton rocznie.

Inwestycja zwróciła się po około roku, a roczne oszczędności wyniosły 38 000 euro.

Obejrzyj nasz film, aby zobaczyć praktyczne kroki i technologie, które wdrożyła firma Belimo, obniżając zużycie energii i koszty, a także przyczyniając się do ochrony środowiska.

Historia sukcesu

Biuro Belimo w Großröhrsdorfie (Niemcy)

Niemcy

Rodzaj budynku Budynek biurowy

Zużycie gazu zmniejszone o połowę: oszczędność energii dzięki modernizacji zakładu Belimo w Großröhrsdorfie

Belimo zwiększa efektywność energetyczną budynków i redukuje emisje CO₂ związane z ich eksploatacją. Przykładem tej inicjatywy jest modernizacja instalacji grzewczej w naszym zakładzie w Großröhrsdorf w Niemczech, który ma powierzchnię około 19 000 m2.

Przed interwencją naszych specjalistów z RetroFIT+ obiekt zużywał 750 000 kWh gazu rocznie. Dzięki szeregowi ukierunkowanych działań, obejmujących dostosowania i modernizacje, udało nam się zmniejszyć zużycie gazu o połowę, w wyniku czego zmniejszyliśmy emisje CO₂ o 75 ton rocznie.

Inwestycja zwróciła się po około roku, a roczne oszczędności wyniosły 38 000 euro.

Obejrzyj nasz film, aby zobaczyć praktyczne kroki i technologie, które wdrożyła firma Belimo, obniżając zużycie energii i koszty, a także przyczyniając się do ochrony środowiska.

Wszystkie historie

Gotowi do działania?

Już dziś rozpocznij modernizację w ramach programu RetroFIT+.

Skontaktuj się z regionalnym przedstawicielem handlowym

Pliki do pobrania

RetroFIT+ Guides and Checklists

Podręcznik RetroFIT+

Podręcznik

6,23 MB Pobierz

Broszura dotycząca zastosowania – centrale wentylacyjne (AHU)

Broszura dotycząca zastosowania

9,41 MB Pobierz

Broszura - Wytyczne zapewniania jakości powietrza w pomieszczeniach

Broszura

2,55 MB Pobierz
Wszystkie zasoby

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.