Belimo – lider ochrony przeciwpożarowej od 1978 r.

  1. Strona główna
  2. Siłowniki

Technologia, która ratuje życie


Pożary stanowią największe zagrożenie dla ludzi oraz mienia wewnątrz budynków. W przypadku zagrożenia, skuteczna ochrona przeciwpożarowa ratuje życie, pomaga ograniczyć straty materialne oraz utrzymać ciągłość działalności przedsiębiorstwa. 

Produkty Belimo do ochrony przeciwpożarowej są używane w budynkach do następujących zastosowań:  

  • Klapy przeciwpożarowe z siłownikami do tworzenia stref pożarowych – zapewniają najlepszą ochronę przed rozprzestrzenianiem się ognia oraz dymu przez kanały wentylacyjne. 
  • Klapy wentylacji pożarowej z siłownikami – zapobiegają zadymieniu dróg ewakuacyjnych podczas pożaru. 
  • Siłowniki i czujniki do systemów różnicowania ciśnień – służą do oddymiania podczas pożaru, np. klatek schodowych w budynkach wysokościowych.
  • Kampania: ochrona przeciwpożarowa i wentylacja pożarowa

    Efektywność energetyczna? Tak, jestem!

    Efektywność energetyczna.

    Bezkompromisowe bezpieczeństwo.

    Powyżej minimalnych wymagań.

    Zawsze można na mnie polegać.

    Więcej siłowników w instalacjach.

    W mojej własnej klatce schodowej.

    System różnicowania ciśnień.

    Jestem wzorowy.

    Eksperci w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i wentylacji pożarowej.

    Wiedza dotycząca zastosowań zdobywana dzięki współpracy.

    Przynależność do stowarzyszeń i grup roboczych.

    Czerpię korzyści z naszej pozycji lidera rynku.

    Prace normalizacyjne.

    Certyfikowany? Tak, jestem!

    Certyfikacja.

    Tak, to prawda, kompetencje dzięki doświadczeniu.

    Wielkość asortymentu produktów.

    Doskonałe wsparcie specjalistów.

    Pracownicy wyspecjalizowani w ochronie przeciwpożarowej.

    Przeszedłem już intensywne próby ogniowe.

    Kompleksowe centrum badawcze.

    Wiedzą, czym się zajmuję.

    300 sprzedawców w regionie EMEA.

    Zaufaj mi, jestem przetestowany w 100%.

    Zaprojektowany, zmontowany i przetestowany w Szwajcarii.

    Dobrze przemyślany od samego początku.

    Siła innowacji.

    Mam 46 lat doświadczenia zawodowego.

    Najwyższa jakość, pierwszy siłownik klapy przeciwpożarowej.

    Jest nas 15 milionów.

    Jakość zapewniana przez lidera rynku.

    Odpowiadam za bezpieczeństwo podczas pożaru.

    Safety Position Lock™.

    Czy kiedykolwiek uratowałeś życie?

    Ratowanie życia.

Dlaczego trzeba zapewnić ochronę przeciwpożarową w budynkach?

Pożary mogą mieć niszczycielski wpływ na gospodarkę i zagrażać życiu ludzi. Z jednej strony, pożary mogą powodować ogromne straty ekonomiczne wynikające ze zniszczenia budynków i mienia. Może to prowadzić do przerw w produkcji, utraty miejsc pracy i innych problemów gospodarczych.  

Pożary mogą też prowadzić do ofiar śmiertelnych. Oprócz obrażeń fizycznych, takich jak oparzenia lub zatrucia wdychanym dymem, pożary mogą powodować urazy emocjonalne i psychiczne. Może to stanowić duże obciążenie emocjonalne, szczególnie dla osób, które straciły swoje domy i dobytek w wyniku pożaru.

W dzisiejszym cywilizowanym świecie ludzie spędzają ponad 90% czasu w budynkach i oczekują, że będą w nich bezpieczni.
 

  • Z powodu pożarów ginie 4000 osób rocznie, średnio 11 dziennie.
  • Każdego dnia 192 osoby są hospitalizowane na skutek poważnych obrażeń spowodowanych pożarem.
  • Co roku pożary powodują straty wynoszące 126 miliardów euro, co stanowi 1% europejskiego produktu krajowego brutto.
  • Podczas typowego pożaru całe pomieszczenie może ulec spaleni w zaledwie 3 minuty.

Dlaczego stosować produkty Belimo do ochrony przeciwpożarowej?

  • Wieloletnie doświadczenie 
  • Dostosowane do potrzeb rynku, sprawdzone produkty 
  • Bezkompromisowe bezpieczeństwo i jakość 
  • Rozwiązania do ochrony przeciwpożarowej opracowane z myślą o całym okresie eksploatacji budynku
  • Ochrona przeciwpożarowa i wentylacja pożarowa
  • System różnicowania ciśnień
  • Historia
Ochrona przeciwpożarowa i wentylacja pożarowa

Najwyższy poziom jakości i bezpieczeństwa w budynku

Tworzenie stref pożarowych: 
Klapy przeciwpożarowe z siłownikami zapewniają najlepszą ochronę przed rozprzestrzenianiem się ognia przez kanały wentylacyjne, polegającą na tworzeniu stref pożarowych. Siłowniki Belimo do klap przeciwpożarowych z funkcją bezpieczeństwa podczas pożaru automatycznie zamykają klapy i utrzymują ich położenie. 

Oddymianie dróg ewakuacyjnych: 
Mechaniczna wentylacja pożarowa z klapami wyposażonymi w siłowniki także ratuje życie i zapewnia dodatkowe korzyści. Zapobieganie zadymieniu dróg ewakuacyjnych, opóźnienie rozgorzenia pożaru lub zapobieganie temu zjawisku, a także ułatwienie akcji ratunkowej. Podczas pożaru siłowniki Belimo do klap wentylacji pożarowej ustawiają klapy w położeniu bezpiecznym i niezawodnie je utrzymują.
 

Klapa przeciwpożarowa z siłownikiem

 

Przykład klapy przeciwpożarowej z siłownikiem

  • Broszura – Przegląd siłowników do klap przeciwpożarowych (pdf - 8,13 MB)

Asortyment siłowników klap przeciwpożarowych dostosowany do zróżnicowanych potrzeb

Szybki i łatwy montaż

Safety Position Lock™ – opatentowany mechanizm

Próba ogniowa – badanie zgodności

Zmniejszony pobór mocy w stanie spoczynkowym

Przestawianie ręczne z zabezpieczeniem przed przeciążeniem

BAT – funkcjonalnie bezpieczny wyzwalacz termoelektryczny

Montaż i test końcowy

  • Klapy przeciwpożarowe z siłownikiem

    W przypadku pożaru klapy są ustawiane w położeniu bezpiecznym (zamykane) przez sprężynę powrotną siłownika, gdy:

    •  temperatura w kanale lub w otoczeniu przekroczy wartość graniczną,
    •  zadziała czujka dymu,
    •  wystąpi przerwa w zasilaniu,
    •  zostanie wyłączona centrala wentylacyjna,
    •  zostanie wyzwolony alarm przeciwpożarowy.

    W przypadku pożaru bezpieczne położenie klap przeciwpożarowych odcinających z siłownikami jest utrzymywane przez mechanizm Safety Position Lock™.
     

  • Niezawodność i rentowność

    Korzyści klientów to:

    •  Najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki niezawodnemu zamknięciu i utrzymywaniu klapy w pozycji bezpiecznej
    •  Realizacja scenariuszy dzięki inteligentnemu sterowaniu i integracji czujników
    •  Ochrona infrastruktury w przypadku zaniku zasilania dzięki automatycznemu zamykaniu klap przeciwpożarowych przez sprężynę powrotną siłownika
    •  Centralne monitorowanie i zautomatyzowane testy działania
    •  Obniżone koszty konserwacji i eksploatacji

  • Normy i najnowszy stan techniki

    •  Oprócz przepisów technicznych (np norm) trzeba też uwzględnić stan techniki.
    •  W Europie klapy przeciwpożarowe są produkowane zgodnie z normą produktową EN 15650, a ich odporność ogniowa jest badana zgodnie z normą EN 1366-2 i klasyfikowana zgodnie z normą EN 13501-3.

  • Safety Position Lock™

    •  Niezawodnie utrzymuje bezpieczne położenie klapy w przypadku pożaru
    •  Opatentowany mechanizm
    •  Wbudowany standardowo
    •  Brak możliwości odblokowania
     

  • Wyzwalacz termiczny

    •  Przewód zasilający z zabezpieczeniem funkcyjnym
    •  Kontrolka LED statusu
    •  Sprawdzanie działania klapy w miejscu montażu przy użyciu przycisku testowego
    •  Testowane zgodnie z normą ISO 10294-4
     

    (1)  Przewód zasilający z zabezpieczeniem funkcyjnym
    (2)  Bezpiecznik termiczny reagujący na temperaturę wewnątrz kanału
    (3)  Bezpiecznik termiczny reagujący na temperaturę otoczenia
    (4)  Przycisk testowy
     

    Kontrolka LED świeci się, gdy:
    •  jest doprowadzone napięcie zasilania,
    •  bezpiecznik termiczny nie zadziałał,
    •  przycisk testowy nie jest wciśnięty.

     


    Wyzwalacz BAT można zidentyfikować na podstawie indywidualnego kodu.

    (1)  Numer protokołu z badań
    (2)  Numer kolejny

    Każdy element wyzwalacza BAT zawierający bezpiecznik jest oznaczony numerem protokołu z badań, aby umożliwić identyfikację zgodnie z normą EN 10204:2004.

Klapa wentylacji pożarowej z siłownikiem

 

Przykład klapy wentylacji pożarowej z siłownikiem

  • Broszura – Przegląd siłowników do klap wentylacji pożarowej (pdf - 2,28 MB)

Asortyment kompaktowych i mocnych siłowników do klap wentylacji pożarowej

Łatwy i niezawodny montaż

Safety Position Lock™ – opatentowany mechanizm

Próba ogniowa – badanie zgodności

Montaż i test końcowy

  • Klapy wentylacji pożarowej z siłownikami

    Siłowniki Belimo do wentylacji pożarowej w przypadku pożaru ustawiają klapę w określonej pozycji (otwartej lub zamkniętej). Bezpieczne położenie klap wentylacji pożarowej z siłownikami jest utrzymywane przez mechanizm Safety Position Lock™.

    Siłowniki do klap wentylacji pożarowej zostały zaprojektowane tak, aby spełniać specyficzne wymagania norm europejskich.

    Przed dostawą wszystkie siłowniki są dokładnie sprawdzane.

    Zmniejszony pobór mocy w stanie spoczynkowym przekłada się na mniejsze zużycie energii.
     

  • Normy i technologie

    W Europie klapy wentylacji pożarowej są produkowane i certyfikowane zgodnie z europejską normą produktową EN 12101-8.

    Norma badawcza EN 1366-10 określa metody badań wymaganych do klasyfikacji AA, MA i HOT wg normy EN 13501-4.

    Trzeba też uwzględnić przepisy krajowe.

    Siłowniki Belimo do wentylacji pożarowej ułatwiają wykonywanie zalecanych kontroli, które muszą być okresowo przeprowadzane i protokołowane.
     

  • Bezpieczeństwo w budynkach

    Naszym celem jest skuteczne zapobieganie przedostawaniu się dymu do dróg ewakuacyjnych podczas pożaru.

    Aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa i niezawodności podczas pożaru, zaleca się stosowanie mechanicznej wentylacji pożarowej, dostosowanej do rodzaju budynku i sposobu jego użytkowania.

    Zasadniczo za prawidłowe działanie instalacji oddymiającej przez cały cykl eksploatacji budynku odpowiada jego właściciel lub operator.
     

System różnicowania ciśnień

Zapobieganie zadymieniu w budynkach

Systemy różnicowania ciśnień (PDS) odgrywają coraz ważniejszą rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa w nowoczesnych budynkach. Korzystając ze testowego systemu różnicowania ciśnień (laboratorium bezpieczeństwa) przekażemy naszą wiedzę na temat zapobiegania zadymieniu pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych i ratunkowych.

W ramach systemowej zapobiegawczej ochrony przeciwpożarowej związanej z instalacjami firma Belimo zainwestowała w nowoczesne, wewnętrzne laboratorium bezpieczeństwa, które zostało zaprojektowane specjalnie z myślą o prowadzeniu testów i szkoleń.

Zademonstrujemy następujące scenariusze:

  • Regulowane utrzymywanie nadciśnienia przy użyciu mechanicznej klapy upustowej (klapy barometrycznej) lub klapy upustowej wyposażonej w siłownik
  • Siły konieczne do otwarcia drzwi na drogach ewakuacyjnych
  • Prędkość powietrza przez otwór upustowy 1,0 m/s lub 2,0 m/s
  • Stosunki ciśnienia w klatce schodowej przeciwpożarowej i w lobby
  • Czasy regulacji przy otwieraniu i zamykaniu drzwi na drogach ewakuacyjnych
  • I wiele więcej

Laboratorium bezpieczeństwa jest dostępne zarówno, dla odwiedzających firmę, jak i do celów szkoleniowych i demonstracyjnych. Prosimy o kontakt z regionalnym biurem sprzedaży.

  • Dowiedz się więcej o systemach różnicowania ciśnienia (PSD)
  • Broszura dotycząca zastosowania – Systemy różnicowania ciśnienia (pdf - 5,81 MB)
Historia

1978

FM6 to pierwszy siłownik ze sprężyną powrotną, który jest między innymi montowany na klapach przeciwpożarowych. Klapa jest utrzymywana w pozycji zamkniętej (bezpiecznej) przez zainstalowaną sprężynę naciągową. Zacisk montażowy umożliwia montowanie bezpośrednio na osi klapy.

1982

FS to pierwsza seria kompaktowych siłowników ze sprężyną powrotną do klap przeciwpożarowych, oferowana w kolorze pomarańczowym Belimo. Po raz pierwszy zastosowano dwa mikroprzełączniki do sygnalizowania położenia klapy. Siłownik (klapę) można przestawiać ręcznie przy użyciu korby.

1988

Wprowadzenie systemu sterowania i monitorowania SBS, który jest modułowy i składa się z urządzenia zamykającego BS30, wyzwalacza mechanicznego BAL70 i siłownika ze sprężyną powrotną BMF. Stalowa przekładnia ze złączem kształtowym, aby dodatkowo zwiększyć bezpieczeństwo.

1995

Wprowadzenie na rynek siłownika BF, pierwszego siłownika wyposażonego w wyzwalacz termoelektryczny (BAE), stalową przekładnię ze złączem kształtowym oraz ogranicznik natężenia prądu, aby zmniejszyć zużycie energii w położeniu krańcowym (klapa otwarta).

1996

Wprowadzenie pierwszego siłownika (BR) do przestawiania klap wentylacji pożarowej, na krótko po dużym pożarze na lotnisku w Düsseldorfie. Pożar ten zapoczątkował dyskusje dotyczące oddymiania dróg ewakuacyjnych. Po raz pierwszy w siłownikach do ochrony przeciwpożarowej (klap przeciwpożarowych) zastosowano połączenia 2-żyłowe.

1998

Wprowadzenie na rynek siłownika klapy przeciwpożarowej BLF. Jest to ekonomiczny siłownik do przestawiania małych lub średnich klap przeciwpożarowych. Siłownik jest wyposażony wyzwalacz termoelektryczny zabezpieczony przed zwarciem (BAE).

1999

Na rynek trafia siłownik BE, wyróżniający się dużym momentem obrotowym i wytrzymałością, przeznaczony do przestawiania dużych klap wentylacji pożarowej. Ten siłownik jest też wyposażony w ogranicznik natężenia prądu, aby zmniejszyć zużycie energii w położeniu krańcowym (klapa otwarta/zamknięta).

2007

Poszerzenie asortymentu siłowników do klap wentylacji pożarowej o kompaktowy siłownik o dużym momencie obrotowym. BLE to ekonomiczny siłownik do efektywnych instalacji wentylacji pożarowej, przeznaczonych do dużych pomieszczeń z klapami rozmieszczonymi na całym obszarze.

2015

Wprowadzenie na rynek bardzo kompaktowych siłowników BFL/BFN o dużym momencie obrotowym, przeznaczonych do klap przeciwpożarowych i wyposażonych w mechanizm blokady klapy Safety Position Lock™. Dostosowane klasy momentu obrotowego pozwalają na ekonomiczne przestawianie małych lub średnich klap przeciwpożarowych.

2019

Wprowadzenie na rynek bardzo kompaktowych siłowników BEE/BEN o dużym momencie obrotowym, przeznaczonych do klap wentylacji pożarowej i wyposażonych w mechanizm blokady klapy Safety Position Lock™. Dostosowane klasy momentu obrotowego pozwalają na ekonomiczne przestawianie małych lub średnich klap wentylacji pożarowej.

Wyświetl produkty

  • Siłowniki do klap przeciwpożarowych
  • Siłowniki klap wentylacji pożarowej
  • Układ ciśnienia różnicowego (PDS)

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.