2. Siłowniki

Siłowniki klap wentylacji pożarowej

Skuteczne oddymianie, większe bezpieczeństwo

Belimo oferuje zróżnicowany asortyment siłowników do wydajnej regulacji klap wentylacji pożarowej. Potężne siłowniki mają kompaktową budowę i zapewniają efektywne działanie.

Siłowniki Belimo do wentylacji pożarowej w przypadku pożaru ustawiają klapę w określonej pozycji bezpiecznej (otwartej lub zamkniętej). W przypadku pożaru bezpieczne położenie klap przeciwpożarowych odcinających z siłownikami jest utrzymywane przez mechanizm Safety Position Lock™. Siłowniki do klap wentylacji pożarowej zostały zaprojektowane tak, aby spełniać specyficzne wymagania norm europejskich.

  • Broszura – Przegląd siłowników do klap wentylacji pożarowej (pdf - 2,28 MB)
  • Wideo - nowe siłowniki do oddymiania do wentylacji pożarowej BEN i BEE
  • Wideo - powstawanie dymu z i bez mechanicznego oddymiania
  • Broszura - 8 powodów, aby stosować siłowniki do przepustnic Belimo (pdf - 12,54 MB)

Belimo – lider ochrony przeciwpożarowej od 1978 r.

Technologia, która ratuje życie

Pożary stanowią największe zagrożenie dla ludzi oraz mienia wewnątrz budynków. W przypadku zagrożenia, skuteczna ochrona przeciwpożarowa ratuje życie, pomaga ograniczyć straty materialne oraz utrzymać ciągłość działalności przedsiębiorstwa.

Produkty Belimo do ochrony przeciwpożarowej są używane w budynkach do następujących zastosowań:   

  • Klapy przeciwpożarowe z siłownikami do tworzenia stref pożarowych – zapewniają najlepszą ochronę przed rozprzestrzenianiem się ognia oraz dymu przez kanały wentylacyjne. 
  • Klapy wentylacji pożarowej z siłownikami – zapobiegają zadymieniu dróg ewakuacyjnych podczas pożaru.  
  • Siłowniki i czujniki do systemów różnicowania ciśnień – służą do oddymiania podczas pożaru, np. klatek schodowych w budynkach wysokościowych.
  • Dowiedz się więcej

Zaawansowana technologia w kompaktowej konstrukcji

Bezpieczeństwo w przypadku pożaru

Kompaktowe i energooszczędne

Mały pobór mocy

Bezpieczeństwo w budynkach

Asortyment

BEN 15 Nm

  • Wyświetl produkty

BEE 25 Nm

  • Wyświetl produkty

BE 40 Nm

  • Wyświetl produkty

8 powodów, aby stosować siłowniki do przepustnic Belimo

1. Właściwy siłownik do każdego zastosowania w instalacjach HVAC

2. Energooszczędna praca siłownika

3. Bezkompromisowe bezpieczeństwo

4. Właściwy produkt dostarczony w odpowiednim czasie

5. Łatwy montaż przy użyciu uniwersalnego adaptera

6. Przyszłościowe rozwiązanie

7. Szybka i łatwa modernizacja
 (prosimy skontaktować się z producentem przepustnicy)

8. Szwajcarska jakość firmy Belimo od 1975 r.

  • Broszura - 8 powodów, aby stosować siłowniki do przepustnic Belimo (pdf - 12,54 MB)

Produkty dostosowane do indywidualnych wymagań

Stosując standardowe produkty trudno jest w dzisiejszych czasach sprostać wyzwaniom, pojawiającym się zarówno podczas projektowania, jak i na placu budowy, dlatego coraz większe znaczenie mają rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Zbudujemy siłownik, jakiego Państwo potrzebują – z kablem, wtyczką i parametrami, które określili Państwo w zamówieniu. 

  • Różne typy i długości kabli z wtyczką lub bez. 
  • Etykieta produktu z danymi klienta (np. miejscem montażu siłownika w budynku). 
  • Różne opcje montażu (dostosowanie do warunków montażu w miejscu użytkowania). 
  • Szeroka gama akcesoriów elektrycznych i mechanicznych. 
  • Zajmiemy się dla Państwa parametryzowaniem (np. skonfigurujemy nastawialny czas ruchu, strefy nieczułości i parametry szyny komunikacyjnej).
  • Wykonamy test działania, ponieważ Belimo to sprawdzona jakość.

Oferujemy „pakiet pełnego komfortu” dla Państwa zastosowań.

  • Więcej informacji
  • Zalety dla klientów
  • Oprogramowanie / wtyczki
Zalety dla klientów

Projektanci

Twoje główne zadanie to projektowanie instalacji HVAC. Stale poszukujesz nowych, innowacyjnych sposobów oszczędzania energii i zapewniania lepszego klimatu w pomieszczeniach. W pracy stosujesz najnowocześniejsze metody, a przy projektowaniu wykorzystujesz dane otrzymane od dostawców/producentów. Jako klient Belimo, korzystasz z wielu zalet:

  • Ekonomiczna konfiguracja klap wentylacji pożarowej dzięki zróżnicowanemu asortymentowi produktów
  • Wysoka efektywność energetyczna powodująca obniżenie kosztów operacyjnych
  • W przypadku pożaru bezpieczne położenie klap przeciwpożarowych odcinających z siłownikami jest utrzymywane przez mechanizm Safety Position Lock™.
  • Klapy wentylacji pożarowej z certyfikatem CE oraz siłowniki tworzą aparat, który spełnia określone wymagania norm europejskich.
  • Zorientowana na usługi i przyjazna dla klienta organizacja z indywidualnym doradztwem w zakresie produktów i zastosowań
  • Kompleksowe rozwiązania z jednego źródła
  • Różne opcje integracji z systemami wyższego poziomu
  • Kompletna i łatwo dostępna dokumentacja

Integratorzy systemów

Twoim zadaniem jest projektowanie systemów automatyki budynków i optymalne integrowanie urządzeń obiektowych. Twoim celem jest zmniejszenie złożoności i zapewnienie przejrzystości, aby umożliwić ciągłe optymalizowanie instalacji budynkowych. Jako klient Belimo, korzystasz z wielu zalet:

  • Szybki i prosty rozruch
  • Niskie ryzyko błędów podczas integracji
  • Kompletna i łatwo dostępna dokumentacja
  • Przyjazna dla klienta i zorientowana na usługi organizacja, która zapewnia kompetentne wsparcie w poszukiwaniu rozwiązań
  • Różne opcje integracji i kompatybilność systemu

Instalatorzy / inżynierowie zakładowi

Zajmujesz się montażem instalacji HVAC w obiektach. Aby wykonać swoją pracę, potrzebujesz właściwych produktów we właściwym czasie i miejscu. Łatwy montaż i specjalistyczna pomoc pomogą Ci dotrzymywać napiętych terminów. Jako klient Belimo, możesz korzystać z wielu zalet:

  • Szybki i łatwy montaż
  • Możliwość kontroli działania na miejscu
  • Kompletna i łatwo dostępna dokumentacja
  • Wysoki poziom wytrzymałości
  • Różne opcje integracji i kompatybilność systemu
  • Krótkie czasy dostaw
  • Kompleksowa pomoc techniczna przez cały okres eksploatacji produktu
  • 5-letnia gwarancja.

Właściciele budynków

Poprawa komfortu i ograniczenie zużycia energii, a także umożliwienie łatwej rozbudowy i modernizacji obiektu są dla Ciebie codziennym wyzwaniem. Głównym przedmiotem Twojego zainteresowania jest optymalizacja posiadanych instalacji HVAC przy jak najmniejszych nakładach pracy i kosztach. Jako klient Belimo korzystasz z wielu zalet:

  • Najwyższy poziom bezpieczeństwa ludzi i mienia, zgodny z najnowszym stanem techniki
  • Niezawodność i bezpieczeństwo inwestycji
  • Trwałość i zrównoważony rozwój
  • Wysoka efektywność energetyczna
  • Minimalne koszty eksploatacji i konserwacji dzięki produktom bezobsługowym
  • Innowacyjne i przyszłościowe technologie
  • Prosta, regularna kontrola działania

Zarządcy/konserwatorzy obiektów

Do Twoich codziennych zadań należy między innymi zarządzanie budynkami oraz obsługiwanie ich wyposażenia technicznego. Poszukujesz rozwiązań zapewniających komfort w pomieszczeniach i optymalizujących działanie systemu. Cenisz proste i przejrzyste systemy oraz, w razie potrzeby, szybką dostawę części zamiennych i wsparcie techniczne dostępne w każdej chwili. Różnorodne funkcje oprogramowania narzędziowego, takie jak trendy on-line, zapewniające najwyższą przejrzystość informacji.

  • Minimalne koszty eksploatacji i konserwacji dzięki produktom bezobsługowym
  • Najwyższy poziom efektywności energetycznej
  • Wysoki poziom wytrzymałości i trwałości
  • Prosta, regularna kontrola działania
  • Jednolita obsługa
  • Najnowocześniejsza technologia
  • Najwyższy poziom ludzi i mienia

OEM

W swoich produktach wykorzystujesz komponenty pochodzące od wybranych dostawców. Zawsze szukasz najlepszego stosunku jakości do ceny. Wysoka jakość i wyjątkowe funkcje dostosowane do Twojego zastosowania tworzą wartość dodaną i pozwalają wyróżnić się wśród konkurentów. Kompetentną pomoc techniczną oraz nieskomplikowane zawieranie transakcji traktujesz jako rzecz oczywistą. Jako klient Belimo korzystasz z wielu zalet:

  • Najnowocześniejsza technologia
  • Najwyższy poziom ludzi i mienia
  • Zróżnicowany asortyment produktów do optymalnej i ekonomicznej regulacji klap przeciwpożarowych wszystkich typów, wymiarów i klasyfikacji
  • Innowacyjne technologie pomagają spełniać określone wymagania odpowiednich norm europejskich
  • Różne opcje integracji i kompatybilność systemu
  • Bezproblemowa logistyka, maksymalna dostępność i niezawodność dostaw
  • Kompletna i łatwo dostępna dokumentacja
  • Trwałość i niezawodność
  • Szybki, łatwy i bezpieczny montaż
  • Kontrola działania w praktyce
  • Jednolita koncepcja obsługi
  • Najwyższa gwarancja jakości z ciągłą identyfikowalnością
  • Zorientowana na usługi i przyjazna dla klienta organizacja z indywidualnym doradztwem w zakresie produktów i zastosowań
  • Rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta
Oprogramowanie / wtyczki

Szyna MP Belimo

Oprogramowanie Belimo PC-Tool (MFT-P)
Oprogramowanie do konfigurowania i diagnostyki, do siłowników MF/MP/MOD/LON/KNX w tym do siłowników do ochrony przeciwpożarowej.
Do systemów Windows.

  • PC-Tool (MFT-P) - Version 3.16.7.0 (zip - 162,53 MB)
  • Installation manual and release notes - PC-Tool (pdf - 464 KB)
  • PC-Tool – instrukcja obsługi (pdf - 6,27 MB)

Gdy przyrząd ZTH EU jest używany jako interfejs dla komputera z oprogramowaniem narzędziowym PC-Tool (MFT-P), wraz z oprogramowaniem PC-Tool jest instalowany odpowiedni sterownik USB. Sterownik ten można też pobrać, klikając poniższy odnośnik i zainstalować oddzielnie.

  • ZTH EU - Sterownik USB MP (zip - 2,17 MB)

Wtyczka BIM do programu Autodesk Revit

Wtyczka BMI umożliwiająca dostęp do modeli danych 3D z informacjami technicznymi w programie Autodesk Revit

Dzięki tej wtyczce można wybierać siłowniki, zawory i czujniki z jednej bazy danych, a następnie przenosić je metodą „przeciągnij i upuść” do projektu modelowania informacji o budynku (BIM). W ten sposób wszyscy użytkownicy projektu BIM uzyskują dostęp do wszystkich danych ustrukturyzowanych i sklasyfikowanych w formacie Revit MEP.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Ulotka - Efektywne planowanie przy użyciu BIM (pdf - 1,91 MB)
  • Wtyczkę BIM można z zainstalować tylko na komputerze, na którym jest dostępne oprogramowanie Autodesk Revit.

  • Odwiedź stronę Autodesk

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.