RetroFIT+ daje większy komfort i efektywność energetyczną

  1. Strona główna

Odkryj kopalnię złota: modernizacja instalacji grzewczej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej podczas renowacji budynku

Modernizacja instalacji HVAC z użyciem rozwiązań RetroFIT+

Wybierz swój wpływ

Każdy budynek stoi w obliczu wyzwań, zarówno dużych, jak i małych. Skuteczne radzenie sobie z nimi może przynieść wiele korzyści. Wprowadzając proste poprawki możesz uzyskać imponujące rezultaty, a przy odrobinie dodatkowego wysiłku możesz osiągnąć jeszcze więcej. Dostosowanie sieci hydraulicznej do ogrzewania i chłodzenia zapewnia znaczne korzyści, ale nie zawsze jest konieczne. W Belimo jesteśmy przekonani, że dzięki małym krokom można osiągnąć istotne korzyści – „Small devices, big impact”.

Rozumiemy, co jest najlepsze – maksymalizacja oszczędności energii, zwiększenie sprawności instalacji i podniesienie poziomu komfortu. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz prostego ulepszenia, gruntowanego remontu, czy czegoś pomiędzy, posiadamy technologię i doświadczenie, aby Cię wesprzeć.

Zacznij od minimalnego wysiłku i zaoszczędź nawet

Zoptymalizuj istniejące instalacje HVAC, wprowadzając proste ulepszenia

  • Minimalna modernizacja instalacji HVAC

Zmodernizuj instalację i zaoszczędź
do

Wydłuż okres eksploatacji instalacji dzięki nowoczesnej technologii i przy minimalnych niedogodnościach dla użytkowników

  • Mała modernizacja instalacji HVAC

Wykorzystaj ją w maksymalnym stopniu
i zaoszczędź do

Przeprowadź remont instalacji HVAC, aby zasadniczo zwiększyć jej wydajność

  • Gruntowna modernizacja instalacji HVAC
Znajdź swoich przedstawicieli regionalnych
  • RetroFIT+
  • Historie sukcesu
RetroFIT+

Sześć powodów, dla których warto zmodernizować budynek

Powód 1Oszczędność energii

Modernizacja instalacji HVAC może znacznie zwiększyć efektywność energetyczną, a tym samym przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii i obniżenia kosztów.

Powód 2Zwiększony komfort

Dzięki modernizacji można podwyższyć jakość powietrza w pomieszczeniach i komfort termiczny, zapewniając użytkownikom zdrowsze i przyjemniejsze warunki.

Powód 3Zwiększona wartość nieruchomości

Budynki o dużej efektywności energetycznej są atrakcyjniejsze dla nabywców i najemców, co przekłada się na wyższą wartość nieruchomości i większe obłożenie.

Powód 4Ochrona zasobów

Modernizacja wydłuża okres eksploatacji budynków, co przekłada się na mniejszą potrzebę budowania nowych obiektów i pomaga chronić zasoby naturalne.

Powód 5Redukcja emisji

Budynki są przyczyną około 40% globalnych emisji CO2. Modernizacja pomaga obniżyć emisje spowodowane eksploatacją budynku i przyczynia się do łagodzenia zmian klimatycznych.

Powód 6Zachęty i zgodność z przepisami

Dla komercyjnych projektów modernizacyjnych są dostępne programy zachęt rządowych, podczas gdy w niektórych regionach przestrzeganie wymogów energetycznych dotyczących budynków jest obowiązkowe.

Odkrywanie zapotrzebowania na energię w różnych budynkach z RetroFIT+

Optymalizacja zużycia energii przynosi korzyści wszystkim budynkom, jednak każdy typ ma unikalne profile obciążenia i wymagania. Indywidualne podejście zapewnia sprawność, jakość powietrza oraz komfort użytkowników. Modernizacja z wykorzystaniem produktów RetroFIT+ jest głównym elementem cyklu życia każdego budynku i może mieć ogromny wpływ na efektywność energetyczną obiektu. Nasz zespół może pochwalić się dziesięcioleciami doświadczenia w branży instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, a nasze produkty zostały sprawdzone pod względem wydajności.Przyjrzyjmy się, jak RetroFIT+ może zrewolucjonizować zużycie energii w różnych typach budynków:

  • Szkoły

    Praca instalacji dostosowana do aktywności w budynku

    Biorąc pod uwagę, że obłożenie budynku szkolnego jest bezpośrednio powiązane z okresami zajęć i wakacji, zużycie energii w szkole powinno być zgodne z profilem czasowym obciążenia. Przy średnim obłożeniu wynoszącym 7 godzin dziennie podczas zajęć szkolnych ograniczając pobór energii w godzinach od 18:00 do 8:00 rano, gdy budynek nie jest w pełni wykorzystywany, można obniżyć zużycie energii i związane z tym koszty o 30%. Dzięki skoordynowaniu zużycia energii z poziomami użytkowania zarówno w odniesieniu do czasu, jak i konkretnego wykorzystania obszaru (sale lekcyjne, sala gimnastyczna, biblioteka itp.), można zapewnić monitorowaną i kontrolowaną jakość powietrza, która sprzyja komfortowi i skupieniu uczniów. Ponadto efektywniejsze wykorzystanie energii może pozytywnie wpływać na instytucje finansowane ze środków publicznych oraz ich zobowiązania podatkowe. 

    Proporcjonalne zużycie energii w budynkach szkolnych zależy od wieku budynku, jego wielkości, położenia geograficznego i rodzaju wykorzystywanych urządzeń. W budynkach szkolnych instalacje grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i ciepłej wody użytkowej odpowiadają za około 80% zużycia energii.

    Rozwiązania RetroFIT+, których potrzebujesz: wsparcie ze strony Belimo

    Dzięki urządzeniom Belimo możesz zwiększyć efektywność energetyczną i komfort, jednocześnie poprawiając jakość powietrza w pomieszczeniach:
     

    • Zmiana na system zmiennoprzepływowy
    • Podejmuj decyzje w oparciu o dane
    • Wykorzystaj wentylację na żądanie
  • Szpitale

    Całodobowa energia na potrzeby całodobowej opieki

    W szpitalach dostępność energii jest wymagana 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Co więcej, trzeba zapewnić znaczną elastyczność ogrzewania, chłodzenia i wentylacji, a także możliwość kompensacji hydraulicznej, aby zagwarantować odpowiednie ogrzewanie lub chłodzenie każdego obszaru w budynku.

    Stopień zużycia energii różni się w zależności od rodzaju oraz funkcji budynku. Instalacje grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i ciepłej wody użytkowej odpowiadają za około 73% zużycia energii w szpitalach.

    Rozwiązania RetroFIT+, których potrzebujesz: wsparcie ze strony Belimo

    Szpitale i inne placówki opieki zdrowotnej funkcjonują całodobowo. Dostępność i niezawodność instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia komfortu oraz zdrowego powietrza w pomieszczeniach w zakresie kontroli infekcji i bezpieczeństwa. Dzięki produktom od Belimo możesz zapewnić dostępność, komfort termiczny, odpowiednią wentylację i efektywność energetyczną, jednocześnie umożliwiając bardziej elastyczne planowanie przestrzeni i łatwe rozwiązywanie problemów:
     

    • Zmiana na system zmiennoprzepływowy
    • Podejmuj decyzje w oparciu o dane
    • Wykorzystaj wentylację na żądanie
  • Budynek biurowy

    Ogrzewanie i chłodzenie, które „kończy pracę” wraz z pracownikami

    Biorąc pod uwagę, że budynki biurowe są użytkowane tylko w godzinach pracy, zużycie energii powinno być zoptymalizowane z uwzględnieniem tych przedziałów czasowych. Przy średnim czasie użytkowania wynoszącym 9,3 godziny dziennie zużycie energii i związane z tym koszty w tych budynkach można zmniejszyć o 30%. W tym celu spożywanie posiłków jest ograniczone w godzinach od 20:00 do 6:00, kiedy budynek nie jest w pełni zajęty. Oznacza to, że pomieszczeń w pustym budynku nie trzeba ogrzewać lub chłodzić, obniżając koszty energii oraz emisję. Kompensacja hydrauliczna zapewnia komfort nawet w przypadku zmiany obłożenia pomieszczeń.

    W budynkach biurowych klimatyzacja, ogrzewanie i ciepła woda użytkowa odpowiadają za około 56% zużycia energii. 

    Rozwiązania RetroFIT+, których potrzebujesz: wsparcie ze strony Belimo

    Średnie obłożenie wynosi 9,3 godziny dziennie. Dzięki dynamicznemu dostosowywaniu zużycia energii do profilu obciążenia i wskaźników zajętości możesz zaoszczędzić ponad 30% energii w godzinach od 8:00 do 18:00, gdy budynek jest używany w niewielkim stopniu. Dzięki urządzeniom Belimo możesz poprawić efektywność energetyczną, komfort w pomieszczeniach oraz zgodność budynku z zasadami zrównoważonego rozwoju, jednocześnie umożliwiając bardziej elastyczne planowanie przestrzeni i ułatwiając sobie znalezienie najemców powierzchni biurowej:

    • Zmiana na system zmiennoprzepływowy
    • Podejmuj decyzje w oparciu o dane
    • Wykorzystaj wentylację na żądanie
  • Hotele

    Komfort jest najważniejszy

    Podobnie jak biura i szkoły, hotele nie są w pełni obłożone przez cały dzień. Jednakże mają one generalnie największą zajętość w późniejszych godzinach dnia i w nocy, kiedy goście śpią. Priorytetem jest zapewnienie gościom komfortowego pobytu. W tym kontekście oznacza to zapewnienie dobrej jakości powietrza, niepowodującego uciążliwości poziomu hałasu oraz higienicznego środowiska.

    W hotelach instalacje grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i ciepłej wody użytkowej odpowiadają za około 58% zużycia energii.

    Rozwiązania RetroFIT+, których potrzebujesz: wsparcie ze strony Belimo

    30% oszczędności energii dzięki zmniejszeniu zużycia w budynku. 

    Średnie obłożenie wynosi 9,3 godziny dziennie. Dzięki dynamicznemu dostosowywaniu zużycia energii do profilu obciążenia i wskaźników zajętości możesz zaoszczędzić ponad 30% energii w godzinach od 8:00 do 18:00, gdy budynek jest używany w niewielkim stopniu. Dzięki urządzeniom Belimo możesz zwiększyć efektywność energetyczną i komfort, jednocześnie zwiększając zgodność budynku z wymogami zrównoważonego rozwoju:

    • Zmiana na system zmiennoprzepływowy
    • Podejmuj decyzje w oparciu o dane
    • Wykorzystaj wentylację na żądanie
  • Budynki wielofunkcyjne

    Instalacja dopasowująca się do liczby najemców

    Centra handlowe, obiekty sportowe, lotniska i ośrodki kultury – choć ich funkcje są różne, mają one pewne cechy wspólne, którymi są: stale zmieniająca się liczba użytkowników oraz potrzeba utrzymania wysokiego komfortu i kompensacji hydraulicznej w celu zapewnienia wysokiej dostępności energii chłodniczej i grzewczej. Instalacja musi zapewniać swobodę dostosowywania do zmian aranżacji przestrzeni, ponieważ wymagania użytkowników stale się zmieniają. Ponadto z uwagi na fakt, że budynki te często są użytkowane przez wielu najemców, należy rozważyć zapewnienie każdej przestrzeni certyfikowanego rozliczania energii w ramach poszczególnych centrów kosztów.

    Proporcjonalne zużycie energii w budynkach wielofunkcyjnych jest bardzo różne. Wzorce zużycia energii zależą od wielu czynników, takich jak przeznaczenie budynku, jego wiek, wielkość, położenie geograficzne i rodzaj wykorzystywanych urządzeń. W budynkach wielofunkcyjnych instalacje HVAC odpowiadają za największą część zużycia energii.

     

    Rozwiązania RetroFIT+, których potrzebujesz: wsparcie ze strony Belimo

    Podczas gdy budynki wielofunkcyjne, takie jak centra handlowe i obiekty sportowe, mają różne przeznaczenie i funkcje, oba typy budynków charakteryzują się zmiennymi poziomami obłożenia oraz wysokim zapotrzebowaniem oraz dostępnością energii grzewczej i chłodniczej. Dzięki urządzeniom Belimo można dynamicznie kompensować hydraulicznie obciążenia grzewcze i chłodnicze, aby optymalizować zużycie energii i pracę instalacji wentylacyjnej w zależności od zajętości pomieszczeń.
     

    • Zmiana na system zmiennoprzepływowy
    • Podejmuj decyzje w oparciu o dane
    • Wykorzystaj wentylację na żądanie

Belimo RetroFIT+ App

Aplikacja Belimo RetroFIT+ App to szybki i łatwy sposób na znalezienie idealnego zamiennika dla przestarzałych lub uszkodzonych siłowników, zaworów i czujników Belimo oraz od wielu innych dostawców.

Niezależnie od tego, czy chodzi o instalacje wentylacyjne czy wodne, modernizację czy wymianę instalacji, nasza aplikacja pozwoli szybko znaleźć produkt Belimo, który najlepiej pasuje do danego zastosowania, a jednocześnie ma najwyższą jakość i najlepsze właściwości użytkowe.

Aplikacja RetroFIT+ umożliwia łatwe tworzenie i planowanie projektów wykorzystujących produkty Belimo RetroFIT.

  • App Store
  • Google Play
  • Narzędzie do doboru produktów RetroFIT+ (wersja na komputery stacjonarne)

Jak znaleźć zamiennik, używając aplikacji Belimo RetroFIT+ App

Użyj funkcji skanowania

Prześlij prośbę do działu pomocy technicznej

Wyszukaj nazwę produktu

Wyszukaj parametry

Wyszukaj wymiary

Najczęściej zadawane pytania

  • Co oznacza modernizacja instalacji HVAC?

    Modernizacja to proces ulepszania istniejących instalacji. W kontekście budynków, modernizacja zazwyczaj obejmuje unowocześnienie lub przeprojektowanie niektórych elementów, takich jak instalacje HVAC, oświetlenie czy izolacja, w celu zwiększenia efektywności energetycznej, poprawy wydajności i wydłużenia okresu eksploatacji budynku. W szczególności modernizacja instalacji HVAC może obejmować działania ukierunkowane na zmniejszenie zużycia energii i podwyższenie komfortu w pomieszczeniach, takie jak wymiana przestarzałego sprzętu, montaż nowych regulatorów lub czujników, poprawa izolacji.

  • Dlaczego modernizacja budynków jest ważna?

    Modernizacja budynków jest ważna, ponieważ pozwala na unowocześnienie i ulepszenie dotychczasowych instalacji HVAC (grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych). Może to skutkować zwiększeniem efektywności energetycznej, podwyższeniem komfortu i ograniczeniem wpływu na środowisko. Modernizacje mogą również pomóc w spełnieniu nowych wymogów prawnych i podwyższyć ogólną wartość budynku, a jednocześnie przyczyniają się do budowania ekologicznej przyszłości. 

  • Co to jest RetroFIT+?

    Znak „+” oznacza dodatkową wartość, jaką Belimo wnosi do projektów modernizacyjnych. Belimo oferuje dużą liczbę produktów idealnie nadających się do projektów modernizacyjnych, w tym siłowniki do przepustnic, zawory regulacyjne, czujniki i liczniki. Bogaty asortyment akcesoriów do modernizacji pozwala łatwo przeprowadzić montaż w miejscu użytkowania, gdy jest potrzebny adapter lub zestaw montażowy. Jeśli nasz standardowy asortyment nie zawiera idealnie dopasowanego zamiennika, opcjonalnie oferujemy produkty i zestawy montażowe dostosowane do indywidualnych wymagań. Pomoc techniczna i doradztwo dotyczące zastosowań wykracza poza sam aspekt produktu. Menedżerowie ds. sprzedaży i specjaliści ds. zastosowań w Belimo służą pomocą w określeniu optymalnego sposobu modernizacji.

  • Ile kosztuje modernizacja instalacji HVAC?

    Na koszt modernizacji instalacji HVAC wpływa wiele różnych czynników, takich jak wielkość budynku, złożoność projektu, konkretne modernizowane elementy oraz lokalne warunki rynkowe. Aby przedstawić dokładną wycenę, każdy projekt musi być rozpatrywany indywidualnie. Belimo oferuje szeroki wybór rozwiązań do modernizowania instalacji HVAC. Niezależnie od tego, czy chcesz wprowadzić drobne ulepszenia, szeroko zakrojone zmiany, czy coś pomiędzy, dysponujemy technologią i doświadczeniem, aby Cię wesprzeć. Z przyjemnością przedstawimy odpowiedni kosztorys.

Historie sukcesu

Jak zmodernizować 40-letni wieżowiec bez większych inwestycji kapitałowych?

Dzięki ukierunkowanej modernizacji instalacji HVAC można zmniejszyć zużycie energii o 28%.

W słynnym kompleksie Four Embarcadero Center w San Francisco była użytkowana przestarzała instalacja wody schłodzonej, wyposażona w 2-drogower zawory grzybkowe z przepływem zależnym od zmian ciśnienia oraz siłowniki pneumatyczne. Występowały w niej problemy związane z niskim ciśnieniem różnicowym oraz małymi różnicami temperatur na wymiennikach, skutkujące rosnącymi kosztami energii. Ponadto instalacja nie zapewniała wglądu w wydajność obiegów hydraulicznych.

Dzięki modernizacji budynku z wykorzystaniem zaworów Belimo Energy Valve przestarzałą instalację przekształcono w nowoczesne rozwiązanie z regulacją niezależną od zmian ciśnienia. Wynik: optymalne różnice temperatur na wymiennikach ciepła, monitorowanie pracy instalacji w czasie rzeczywistym oraz ujawnienie ukrytych problemów. Dzięki modernizacji ilość energii zużywanej przez instalację chłodniczą zmalała o 28%, co przekłada się na obniżenie kosztów energii o około 131 000 USD rocznie.

  • Reference – Embarcadero Center, San Francisco, USA (pdf - 3,83 MB)

82% oszczędności energii na pełnym morzu: firma Allseas optymalizuje swoją flotę, instalując zawory Belimo Energy Valve™

Allseas, firma będąca światowym liderem w sektorze energetyki morskiej, wyznacza nowe standardy w dziedzinie sprawności instalacji HVAC. Aby zapewnić zrównoważoną eksploatację floty oraz optymalny komfort dla nawet 500 pracowników na statku, instalacje grzewcze/chłodnicze na statkach firmy Allseas są stopniowo wyposażane w zawory Belimo Energy Valve.

Na szczególna uwagę zasługuje przeprowadzona w ramach tych działań modernizacja statku „Pioneering Spirit”, największego na świecie statku budowlanego. Na statku, który jest w stanie podnieść platformę wiertniczą o masie do 60 000 ton, osiągnięto imponujące wyniki dzięki zainstalowaniu 175 zaworów Energy Valve: moc pobieraną przez pompy zmniejszono z 600 kW do 120 kW — co oznacza oszczędność energii na poziomie 82%.

Dzięki modernizacji precyzyjnie przygotowanej w ramach programu Belimo RetroFIT+ firma Allseas oszczędza obecnie około 700 000 euro rocznie na kosztach energii. Ze względu na tak duże oszczędności okres zwrotu z inwestycji wynosi zaledwie trzy lata. Oznacza to, że firma w istotny sposób poprawia swoje wyniki ekonomiczne oraz redukuje wpływ branży morskiej na środowisko naturalne.

Obejrzyj nasz film, aby dowiedzieć się, w jaki sposób firma Allseas wykorzystuje innowacyjne zawory Belimo w celu uzyskania najwyższej efektywności energetycznej na morzu i znacznego obniżenia kosztów eksploatacyjnych.

Zużycie gazu zmniejszone o połowę: oszczędność energii dzięki modernizacji zakładu Belimo w Großröhrsdorfie

Belimo zwiększa efektywność energetyczną budynków i redukuje emisje CO₂ związane z ich eksploatacją. Przykładem tej inicjatywy jest modernizacja instalacji grzewczej w naszym zakładzie w Großröhrsdorf w Niemczech, który ma powierzchnię około 19 000 m2.

Przed interwencją naszych specjalistów z RetroFIT+ obiekt zużywał 750 000 kWh gazu rocznie. Dzięki szeregowi ukierunkowanych działań, obejmujących dostosowania i modernizacje, udało nam się zmniejszyć zużycie gazu o połowę, w wyniku czego zmniejszyliśmy emisje CO₂ o 75 ton rocznie.

Inwestycja zwróciła się po około roku, a roczne oszczędności wyniosły 38 000 euro.

Obejrzyj nasz film, aby zobaczyć praktyczne kroki i technologie, które wdrożyła firma Belimo, obniżając zużycie energii i koszty, a także przyczyniając się do ochrony środowiska.
 

Belimo Energy Valve™ pomaga zarządcy nieruchomości w Nowym Jorku zmniejszyć emisję dwutlenku węgla 40%

Aby zapewnić zgodność z wchodzącymi w życie w 2024 r. przepisami obowiązującymi w Nowym Jorku, których celem jest zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji CO2 w dużych budynkach, duża firma zarządzająca nieruchomościami zmodernizowała kluczowe budynki, instalując zawór Belimo Energy Valve™ – nowatorskie urządzenie współpracujące z Internetem rzeczy (IoT), które pozwala na optymalizację zużycia energii i utrzymywanie prawidłowej różnicy temperatur na wymiennikach ciepła w instalacjach HVAC.

Dzięki modernizacji znacznie obniżono zużycie energii i związane z nim koszty – w samym tylko 2023 r. na opłatach za energię elektryczną zaoszczędzono 1 million USD. Ponadto spółka Paramount zyskała też 2,1 mln USD w postaci rabatów z zmniejszenie zużycia udzielonych przez dostawców mediów, dostosowała budynki do celów redukcji emisji CO2 na rok 2030 i uzyskała istotne certyfikaty zrównoważonego rozwoju. To znaczący krok na drodze do osiągnięcia celu neutralności pod względem emisji CO2 do 2050 r., potwierdzający silne zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i zwiększania efektywności energetycznej.

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się więcej o redukcji emisji CO2 i obniżaniu kosztów.

  • Referencje – Paramount Group, New York, USA (pdf - 358 KB)

Łatwe zapewnianie efektywności energetycznej: historia zaworu Belimo Energy Valve™

Modernizacja zabytkowego hotelu Admiral w Bergen (Norwegia) była już na zaawansowanym etapie, gdy Geir Hovden ze spółki DNB Commercial Real Estate, dowiedział się o zaworze Belimo Energy Valve™, oglądając odcinek podcastu Practical PropTech. W tym odcinku szczegółowo przeanalizowano, w jaki sposób nowoczesne technologie, takie jak zawór Belimo Energy Valve™, wpływają na sposób zarządzania eksploatacją budynku i pozwalają oszczędzać energię. Pomimo że projekt był już w połowie realizacji, zdecydowano się na zmianę podejścia i wyposażenie instalacji wodnej hotelu w zawory Energy Valves. Ta decyzja przyniosła imponujące rezultaty, w tym zwiększoną efektywność operacyjną, znaczne obniżenie kosztów i znaczący wkład w realizację celów zrównoważonego rozwoju.

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasze innowacje ułatwiają montaż i dostarczają cennych informacji umożliwiających lepsze, inteligentniejsze zarządzanie budynkiem. 
 

Opinie naszych klientów

Dla zarządców nieruchomości i właścicieli budynków

Dla kierowników projektów i zarządców obiektów

Dzięki produktom RetroFIT+ Providence College oszczędza miliony. Nie jest potrzebny nowy agregat chłodniczy.

W kampusie założonego w 1917 r. Providence College znajduje się 40 budynków. W związku z planowaną rozbudową wydajność instalacji wody lodowej mogła stać się niewystarczająca. Jak można sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu bez instalowania nowego agregatu chłodniczego, a jednocześnie obniżyć koszty pracy pomp oraz chłodzenia? Modernizacja budynków kampusu wschodniego z wykorzystaniem zaworów Belimo Energy Valve™ stanowiła idealne rozwiązanie i pomogła uczelni w osiągnięciu celów środowiskowych.

  • Referencje – Providence College, USA (pdf - 2,51 MB)

Modernizacja budynków w celu zwiększenia efektywności energetycznej i realizacji celów zrównoważonego rozwoju

Po ponownej analizie i ponownym rozruchu instalacji grzewczej w budynku Brookfield Place przepływ wody w obiegu pierwotnym zmniejszono o 8,9 miliona litrów dziennie.
 

Kliknij mapę, aby znaleźć budynek referencyjny


Obiegi wodne instalacji HVAC – ogromne szanse na zyski podczas optymalizowania zużycia energii

Poprzez inteligentne regulowanie obciążenia instalacji grzewczych, chłodniczych i wentylacyjnych można znacznie poprawić efektywność energetyczną budynku. Kluczową rolę odgrywa tu regulacja przepływu w obiegach wodnych: wody gorącej i wody lodowej.

Wytwarzanie ciepła
- Obniżenie kosztów eksploatacji ze względu na brak strat energii przy zerowym obciążeniu.
- Niezawodność projektowania jako pierwszy etap zwiększania efektywności energetycznej.

Dystrybucja
- Fluktuacje ciśnienia w instalacji skutkują zmniejszeniem mocy oddawanej przez wymienniki.
- Wizualizacja przepływu energii.

Strefa
- Regulacja strefowa w zależności od zapotrzebowania.

Dowiedz się więcej o tym, jak możemy pomóc:

  • Broszura – Efektywność energetyczna i komfort w budynkach (pdf - 4,53 MB)

Skontaktuj się z nami już dziś, aby zoptymalizować swoją instalację HVAC za pomocą RetroFIT+

W Belimo wskażemy Ci drogę do najlepszego rozwiązania dopasowanego do Twoich potrzeb, aby umożliwić obniżenie kosztów energii oraz emisji dwutlenku węgla w ramach działań ukierunkowanych na bardziej zrównoważoną przyszłość.

Sprawiamy, że świat staje się bardziej efektywny. Stań się częścią tej zmiany.


Znajdź swoich przedstawicieli regionalnych

Więcej dokumentów powiązanych z RetroFIT+

  • Dobór produktów Belimo RetroFIT+
  • Produkty do modrenizacji RetroFIT+
  • Podręcznik RetroFIT+ (pdf - 6,23 MB)
  • Lista kontrolna RetroFIT+ – zastosowania w instalacjach wodnych (pdf - 2,71 MB)
  • Rejestrowanie danych dla adapterów zaworów obrotowych RetroFIT+ (pdf - 1,11 MB)
  • Rejestrowanie danych dla adapterów zaworów grzybkowych RetroFIT+ (pdf - 950 KB)
  • Zrównoważony rozwój – deklaracja Belimo
  • Belimo Talk: różnice między zaworami z przepływem zależnym i niezależnym od zmian ciśnienia Zależny od ciśnienia
  • Broszura - Wkład technologii budowlanych w realizację celów ESG (pdf - 3,48 MB)
  • Flyer – Using RetroFIT+ to combat stranded assets (pdf - 2,19 MB)

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.