Optymalizacja istniejących instalacji HVAC

  1. Strona główna
  2. RetroFIT+

Modernizacja instalacji przy minimalnych nakładach

Przywrócenie instalacji HVAC budynku do jej pierwotnego stanu lub dostosowanie jej do dynamicznego profilu obciążenia jest opłacalnym sposobem na poprawę jego wydajności i efektywności energetycznej, co skutkuje natychmiastowymi oszczędnościami przy stosunkowo niskim nakładzie pracy.    

Jak najlepsze wykorzystanie czujników i wartości nastaw

Regulować można jedynie mierzalne wartości. Czujniki są niezbędne do pomiaru i monitorowania zużycia energii w budynku oraz warunków środowiskowych wpływających na komfort, zdrowie i samopoczucie użytkowników.

Czujniki Belimo mierzą i monitorują szereg parametrów w budynku, takich jak temperatura, wilgotność lub zawartość CO2. Gromadzone w czasie rzeczywistym dane są wykorzystywane do optymalizacji wydajności instalacji HVAC, zmniejszając w ten sposób zużycie energii i poprawiając jakość powietrza w pomieszczeniach.

Przed podjęciem decyzji o szeroko zakrojonej renowacji warto zauważyć, że zmiana nastawy temperatury o zaledwie +/-1°C pozwala zmniejszyć zużycie energii nawet o 7%. Co więcej, obniżenie wartości zadanej zimą i podniesienie jej latem pomoże oszczędzać energię przez cały rok, jednocześnie zmniejszając ślad węglowy budynku.

  • Czujniki/liczniki

Wymiana i modernizacja urządzeń obiektowych instalacji HVAC

W miarę starzenia się budynków i sprzętu, koszty operacyjne znacznie wzrastają z powodu wyższego zużycia energii i zwiększonych nakładów na konserwację. Systemy automatyki budynkowej stają się znacznie efektywniejsze dzięki dobrze funkcjonującym urządzeniom obiektowym instalacji HVAC. Modernizacja starych urządzeń obiektowych w istniejących instalacjach może pomóc w przywróceniu i poprawie funkcjonalności w minimalnym czasie przestoju.

Rozwiązania Belimo przeznaczone do modernizacji pozwalają wygodnie wymienić i zmodernizować zestawy zaworów z siłownikiem, siłowniki do zaworów, siłowniki do przepustnic lub sensory w istniejących instalacjach.

  • Dobór produktów Belimo RetroFIT+

Zapewnij maksymalną wydajność instalacji i kontroluj różnicę temperatur

Różnice między sprawnością wynikającą z danych projektowych a sprawnością rzeczywistej instalacji mogą znacząco wpływać na koszty eksploatacji budynków. Efektywne zarządzanie deltą T pozwoli zmniejszyć różnicę w wydajności, a tym samym poprawić ogólną wydajność budynku poprzez: większą efektywność energetyczną, wyższy komfort i lepszą jakość powietrza w pomieszczeniach, a wszystko to przy niższych kosztach operacyjnych.

Czy masz już zainstalowany zawór Belimo Energy Valve™? Gratulujemy! Zawór Belimo Energy Valve™ z wbudowanym algorytmem delta T Manager zmniejsza koszty eksploatacji pomp, agregatów chłodniczych lub kotłów grzewczych poprzez zwiększenie wydajności instalacji i utrzymanie odpowiedniej różnicy temperatury na wymiennikach.

Jeśli nie masz zainstalowanego zaworu Belimo Energy Valve™, być może nadszedł czas na modrenizację.

  • Zawór Belimo Energy Valve™ - TEM

Zainwestuj więcej czasu i sprawdź poniższe opcje:

Aktualizacja systemu z wykorzystaniem lepszej technologii
Zmień sposób działania swojej instalacji i zmaksymalizuj jej sprawność

Kliknij mapę, aby znaleźć budynek referencyjny


Więcej dokumentów powiązanych z RetroFIT+

  • Dobór produktów Belimo RetroFIT+
  • Produkty do modrenizacji RetroFIT+
  • Podręcznik RetroFIT+ (pdf - 6,23 MB)
  • Lista kontrolna RetroFIT+ – zastosowania w instalacjach wodnych (pdf - 2,71 MB)
  • Rejestrowanie danych dla adapterów zaworów obrotowych RetroFIT+ (pdf - 1,11 MB)
  • Rejestrowanie danych dla adapterów zaworów grzybkowych RetroFIT+ (pdf - 950 KB)
  • Zrównoważony rozwój – deklaracja Belimo
  • Belimo Talk: różnice między zaworami z przepływem zależnym i niezależny od zmian ciśnienia

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.