2. Czujniki/liczniki

Zawór Belimo Energy Valve™ - TEM

Zarządzanie i rozliczanie energii cieplnej łatwiejsze niż kiedykolwiek

Połączenie certyfikowanego licznika ciepła Belimo Thermal Energy Meter™ i udoskonalonego zaworu Belimo Energy Valve™ umożliwia przejrzyste zarządzanie energią cieplną. Te dwa światy sterowania energią oraz certyfikowanych pomiarów i rozliczeń energii są obecnie połączone. Dokładny pomiar i monitorowanie przepływów ciepła oraz zużycia energii w systemach ogrzewania i chłodzenia z bezpośrednim rozliczaniem kosztów opartym na IoT za pomocą jednego urządzenia. Nowe, zatwierdzone przez MID liczniki ciepła zapewniają wysoką dokładność i niezawodność, umożliwiając łatwe i sprawne rozliczenia. Jednak niezawodne pomiary to dopiero początek. Zawór Belimo Energy Valve™ natychmiast steruje przepływem ciepła i optymalizuje zasilanie energią dla użytkownika. Dzięki temu ważnemu połączeniu Belimo wkracza w nową erę zintegrowanego zarządzania energią cieplną i łączy to, co należy do siebie.

  • Belimo Energy Valve™ 4 - Product Features
  • Broszura - Zawór Belimo Energy Valve™ i licznik energii termicznej (TEM) (pdf - 2,8 MB)
  • Broszura - Czujniki i liczniki Belimo (pdf - 4,23 MB)
  • Siedem podstawowych zasad zapewniania zdrowego powietrza w pomieszczeniach (pdf - 2,11 MB)
  • Podręcznik zastosowań - Zawór Belimo Energy Valve™ (pdf - 13,23 MB)
  • Licznik energii termicznej / zawór Energy Valve – odcinek wlotowy wg EN 1434 (pdf - 1,15 MB)
  • Aktywowanie licznika energii cieplnej
  • Najczęściej zadawane pytania dotyczące zaworu Belimo Energy Valve™ z licznikiem energii termicznej (TEM)

Obiegi wodne instalacji HVAC – ogromne szanse na zyski podczas modernizacji budynków.

Poprzez inteligentne regulowanie obciążenia instalacji grzewczych, chłodniczych i wentylacyjnych można znacznie poprawić efektywność energetyczną budynków. Kluczową rolę odgrywa tu regulacja przepływu w obiegach wodnych: grzewczym i wody lodowej.

Wytwarzanie ciepła
- Obniżenie kosztów eksploatacji ze względu na brak strat energii przy zerowym obciążeniu.
- Niezawodność projektowania jako pierwszy etap zwiększania efektywności energetycznej.

Dystrybucja
- Fluktuacje ciśnienia w instalacji skutkują zmniejszeniem mocy oddawanej przez wymienniki.
- Wizualizacja przepływu energii.

Strefa
- Regulacja strefowa w zależności od zapotrzebowania.

Dowiedz się, jak możemy pomóc:

  • Broszura – Efektywność energetyczna i komfort w budynkach (pdf - 4,53 MB)

Zastosowania zaworu Belimo Energy Valve™ w instalacjach HVAC

Oto wybrane, najczęstsze zastosowania zaworów Belimo Energy Valve™. Po krótkim opisie każdego z zastosowań określono najczęstsze przyczyny małej efektywności lub wydajności instalacji. Wyjaśniono też, w jaki sposób zawór EV pomaga w rozwiązaniu tych problemów, a także przedstawiono tryby regulacji i ustawienia zalecane w celu uzyskania optymalnej wydajności.

  • Zastosowania zaworu Belimo Energy Valve™ w instalacjach HVAC

Łączenie tego, co należy do siebie

Pomiar i sterowanie

Certyfikowane pomiary

Cyfrowe przepływy pracy

Idealna integracja

Zintegrowane zarządzanie energią cieplną i jej rozliczanie.

Nowa gama zaworów Belimo Energy Valve™ i liczników ciepła integruje pomiary energii, sterowanie i rozliczanie energii za pomocą internetu rzeczy (IoT) w jednym urządzeniu. Oferuje bezproblemową i bezpośrednią integrację z systemem automatyki budynku (BMS) lub z platformami monitorującymi i monitorowaniem opartym na IoT, narzędziami do poprawy wydajności i danymi rozliczeniowymi. Połączenie funkcji wydajności pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. 

Asortyment

2-drogowy (MID)

DN 15…50, gwint wewnętrzny i zewnętrzny z licznikiem energii i atestem MID

  • Wyświetl produkty

2-drogowy (standardowy)

DN 15…50, gwint wewnętrzny i zewnętrzny z licznikiem energii oraz pomiarem i kompensacją stężenia glikolu

  • Wyświetl produkty

Zalety

Certyfikowane pomiary, dopuszczenie MID

Licznik ciepła spełnia wymagania normy EN 1434 i posiada zatwierdzenie typu zgodnie z europejską dyrektywą 2014/32/UE w sprawie przyrządów pomiarowych (MI-004).

Obsługiwane cyfrowo przepływy pracy

Aplikacja Belimo Assistant App poprowadzi Cię przez proces konfiguracji.

Rozliczenia oparte na IoT

Po podłączeniu do Chmury Belimo upoważnione przez właściciela strony trzecie mogą bezpiecznie uzyskiwać dostęp do danych dotyczących zużycia i świadczyć usługi rozliczeniowe.

Power over Ethernet (PoE)

Urządzenia można podłączyć za pomocą jednego standardowego ­kabla Ethernet zapewniającego zasilanie i transmisję danych.

Monitorowanie energii

Energia cieplna dostarczana do cewki jest dokładnie mierzona i rejestrowana. Dane te pomagają zidentyfikować potencjalne obszary do optymalizacji.

Automatyczna kompensacja

Stały pomiar przepływu objętościowego przez zawór umożliwia natychmiastową kompensację wahań ciśnienia w układzie hydraulicznym. To sprawia, że ​​kompensacja hydrauliczna nie jest konieczna.

Natychmiastowy pomiar i sterowanie za pomocą zaworu Belimo Energy Valve™

Zawór Belimo Energy Valve™ oferuje certyfikowany pomiar energii (MID) i przepływ niezależny od ciśnienia, efektywność energetyczną, regulację mocy oraz zarządzanie deltą T w jednym urządzeniu. Monitorowanie i natychmiastowa optymalizacja zużycia energii w celu uzyskania optymalnej wydajności systemu.

Zawsze odpowiednie natężenie przepływu wody
Idealny komfort w pomieszczeniach dzięki prawidłowej ilości wody, nawet przy zmiennej różnicy ciśnień i przy pracy z częściowym obciążeniem.  

Ciągła regulacja mocy
Stały pomiar temperatury i przepływu objętościowego w celu dokładnej regulacji mocy.

Zarządzanie deltą T
Ciągły pomiar rozkładu temperatury i porównanie z wartością graniczną ustanowioną dla danego systemu. Jeśli temperatura spadnie poniżej wartości granicznej, zawór Belimo Energy Valve™ automatycznie dostosowuje natężenie przepływu tak, aby ilość użytej wody odpowiadała rzeczywistej potrzebie uzyskania żądanej mocy.

Oszczędność czasu podczas projektowania
Nieskomplikowana konstrukcja zaworów pozwala na łatwiejsze i szybsze projektowanie.

Mniejsza pracochłonność montażu
Dzięki rozwiązaniu typu „wszystko w jednym” można obniżyć koszty oraz przyspieszyć wykonywanie prac. Nie jest konieczna skomplikowana kompensacja hydrauliczna.

Efektywne energetycznie
Szczelne zamknięcie regulacyjnego zaworu kulowego zapobiega wewnętrznym przeciekom, a tym samym stratom energii przy braku obciążenia. Zintegrowany układ logiczny zapobiega wystąpieniu zjawiska niskiej wartości delta T i zapewnia maksymalny komfort przy jak najniższym zużyciu energii.

Elastyczność stosowania
Łatwość ustawiania maksymalnego przepływu

Niezawodne, certyfikowane pomiary umożliwiające rozliczenia oparte na IoT

Liczniki ciepła Belimo™ są certyfikowane zgodnie z normą EN 1434/MID oraz przystosowane do zdalnego rozliczania w oparciu o IoT. Opatentowane przez Belimo automatyczne monitorowanie i kompensacja stężenia glikolu zapewniają utrzymanie dokładności pomiaru nawet w warunkach zmian stężenia.

  • Overcoming the Glycol Measurement Challenge (pdf - 546 KB)

Wspierane cyfrowo projektowanie i rozruch projektu

Aplikacje i narzędzia internetowe wspierają proces projektowania, co sprawia, że rozruch jest szybki i prosty. Prawdziwie cyfrowe podejście i pełna przejrzystość danych dotyczących zużycia energii użytkowników końcowych ułatwiają życie.
Licznik ciepła Belimo Thermal Energy Meter™ z interfejsem komunikacji bliskiego zasięgu (NFC) umożliwia sprawną konfigurację i konserwację bezpośrednio ze smartfona. Aplikacja ­Belimo Assistant 2 wspiera intuicyjną konfigurację urządzeń i rejestrowanie wartości rozruchowych. Kluczowe wskaźniki wydajności, które pozwalają na określenie „stanu zdrowia” urządzenia, zapewniają jego niezawodną obsługę. Liczne parametry diagnostyczne pokazują sposób, w jaki urządzenie współdziała z systemem podczas obsługi. W przypadku konieczności serwisowania można szybko sporządzić analizę błędów.

Idealna integracja danych pomiarowych

Idealna i bezpośrednia integracja z systemem automatyki budynku oraz wyposażenie do monitorowania i rozliczania energii w oparciu o IoT. Integracja danych dotyczących energii nigdy nie była łatwiejsza. Jedno urządzenie dostarcza wszystkich informacji potrzebnych do poprawy wydajności energetycznej Twojego systemu.

Doskonała łączność
Zawór Belimo Energy Valve™ posiada wszystkie powszechnie stosowane protokoły komunikacyjne automatyki budynku.

Power over Ethernet (PoE)
Możliwość zasilania poprzez sieć Ethernet – PoE – umożliwia jednoczesne zasilanie urządzenia i przesyłanie danych za pomocą kabla Ethernet. Upraszcza to instalację, pozwala uniknąć błędów w okablowaniu i eliminuje konieczność stosowania lokalnego źródła zasilania.

Bezpośrednia integracja z platformami IoT
Produkty firmy Belimo gotowe do integracji z IoT umożliwiają podłączenie urządzeń obiektowych bezpośrednio do nowoczesnych platform IoT w budynku. Teraz możesz wykorzystać możliwości cyfrowego ekosystemu sieciowego.

Inteligentny zawór Belimo Energy Valve™ połączony z chmurą Belimo Cloud

Uproszczone rozliczanie energii
Zawór Belimo Energy Valve™ i liczniki ciepła są gotowe do zdalnego rozliczania opartego na IoT. Upoważnieni użytkownicy mogą uzyskać dostęp do danych za pośrednictwem interfejsu w chmurze.

Optymalizacja wartości delta T i przepływu
Oparta na chmurze analiza zapewnia ustawienia delty T zalecane przez ekspertów Belimo dla sprawnej eksploatacji. Poprawie ulegają wydajność i stabilność instalacji.

Dożywotni dostęp do danych
W chmurze Belimo Cloud przechowywane są pełne dane o użyciu zaworu Belimo Energy Valve™. Baza danych online stanowi podstawę dla zoptymalizowania eksploatacji w przyszłości.

Wsparcie techniczne online
Dział wsparcia Belimo pomaga przy rozruchu i optymalnej regulacji Belimo Energy Valve™ we wszystkich fazach eksploatacji. Nasi eksperci pomagają w rozwiązywaniu problemów technicznych.

Aktualizacje oprogramowania
Serwis Belimo Cloud regularnie dostarcza użytkownikom aktualizacje oprogramowania. Pobieranie online sprawia, że aktualizacje są tak łatwe jak nigdy dotąd.

Raporty wydajności
Raportowanie Belimo Cloud zapewnia pełny przegląd aktualnych i historycznych danych eksploatacyjnych, takich jak przepływ, zużycie energii, zapotrzebowanie na moc i delta T, a także przegląd ostrzeżeń eksploatacyjnych lub błędów, które mogą mieć wpływ na sprawność.

Wielofunkcyjne i uniwersalne rozwiązanie

Wykonywanie pomiarów
Zintegrowane czujniki do pomiaru rozkładu temperatury, przepływu (w tym również kompensacji zawartości glikolu), a tym samym mocy. 

Sterowanie
Sterowanie położeniem zaworów, przepływem lub mocą, aby doskonale sterować wymiennikiem ciepła. 

Kompensacja
Zawór Belimo Energy Valve™ zawsze zapewnia wykorzystanie właściwej ilości wody – nawet w przypadku zmian ciśnienia różnicowego i przy obsłudze z częściowym obciążeniem.

Odcinanie
Zasilanie energią do strefy można całkowicie odciąć. Brak wycieków dzięki szczelnemu zaworowi regulacyjnemu, który nie przepuszcza pęcherzyków powietrza.

Monitorowanie energii
Potencjał optymalizacji można zidentyfikować poprzez rejestrowanie wszystkich danych systemowych. 

Rozliczenia
Gotowość do rozliczania dzierżawców za pośrednictwem usługi IoT.

Modułowa konstrukcja dla szybkiej wymiany liczników

Licznik ciepła składa się z modułu czujnika (dolna część) z podłączonymi czujnikami temperatury, w którym znajduje się jednostka obliczeniowa i system pomiarowy oraz modułu logicznego (górna część), który łączy licznik ciepła z zasilaniem i zapewnia interfejs komunikacyjny szyny i NFC. 

Moduł czujnika jest dostępny jako część zamienna, a w niektórych krajach musi być okresowo wymieniany zgodnie z przepisami krajowymi. W tym celu można oddzielić moduł logiczny (pozostawiając wszystkie kable podłączone) i w prosty sposób wymienić dolny moduł czujnika. Następnie moduł logiczny można ponownie przypiąć. Nie ma potrzeby ponownego podłączania kabli lub ponownej integracji licznika z systemem. Bardzo duża oszczędność czasu!

  • Zalety dla klientów
  • Oprogramowanie / wtyczki
  • Historie sukcesu
  • Filmy
Zalety dla klientów

Wykonawcy generalni / inwestorzy

Największy nacisk kładziesz na rentowność budynków. Uwzględnia ona nie tylko koszty inwestycji, ale także koszty powstające w trakcie bieżącej pracy / serwisowania. Zrównoważony rozwój i transparentność kosztów mają dla Ciebie duże znaczenie. Belimo Energy Valve™ to:

  • Jakość potwierdzona 40-letnim doświadczeniem.
  • Oszczędność energii i zwiększenie komfortu w pomieszczeniu poprzez zapewnienie odpowiedniego przepływu wody przy zmianach różnicy ciśnień oraz podczas pracy w warunkach częściowego obciążenia.
  • Opcjonalna funkcja bezpieczeństwa gwarantująca bezpieczeństwo instalacji
  • Dokładny pomiar przepływu wody i mieszanin wody i glikolu we wszystkich zastosowaniach HVAC. Nie ma potrzeby przeprowadzania ręcznej kalibracji.
  • Zintegrowany układ logiczny, który zapobiega wystąpieniu zjawiska niskiej wartości delta T i zapewnia maksymalny komfort przy jak najniższym zużyciu energii.

Projektanci

Twoje główne zadanie to projektowanie instalacji HVAC. Stale poszukujesz nowych, innowacyjnych sposobów oszczędzania energii i zapewniania lepszego klimatu w pomieszczeniach. W pracy stosujesz najnowocześniejsze metody, a przy projektowaniu wykorzystujesz dane otrzymane od dostawców/producentów. Belimo Energy Valve™ to:

  • Mniejszy wysiłek i oszczędność czasu dzięki kompleksowemu rozwiązaniu
  • Ograniczenie nakładów na planowanie dzięki prostemu doborowi zaworu
  • Identyfikowalna weryfikacja i rejestracja (raport z rozruchu)
  • Automatyczna, ciągła kompensacja hydrauliczna przy każdym obciążeniu
  • Łatwe dostosowanie do zmian mocy

Integratorzy systemów

Twoim zadaniem jest projektowanie systemów automatyki budynków i optymalne integrowanie urządzeń obiektowych. Twoim celem jest zmniejszenie złożoności i zapewnienie przejrzystości, aby umożliwić ciągłe optymalizowanie instalacji budynkowych. Belimo Energy Valve™ to:

  • Rozliczenia i sterowanie w jednym urządzeniu 
  • Prostota i oszczędność czasu podczas rozruchu i konfiguracji 
  • Swobodny wybór sygnału nastawczego (BACnet, Modbus, szyna MP, szyna M lub sygnał analogowy) 
  • Optymalizacja energetyczna dzięki przejrzystości danych 
  • Uproszczona instalacja dzięki PoE (Power over Ethernet), ponieważ lokalne zasilanie nie jest wymagane 
  • Zgodność z europejskimi wymogami normy EN 1434 i dyrektywy MID
  • Zintegrowany serwer internetowy w celu bezpośredniego dostępu do danych i opcji ustawień 
  • Jedna aplikacja na smartfona do wszystkich zadań: rozruchu, konfiguracji, diagnostyki i monitorowania 
  • Intuicyjny asystent uruchamiania na potrzeby rozruchu i rejestrowania licznika ciepła

Instalatorzy / inżynierowie zakładowi

Zajmujesz się montażem instalacji HVAC w obiektach. Aby wykonać swoją pracę, potrzebujesz właściwych produktów we właściwym czasie i miejscu. Łatwy montaż i specjalistyczna pomoc pomogą Ci dotrzymywać napiętych terminów. Belimo Energy Valve™ to:

  • Redukcja kosztów i oszczędność czasu dzięki kompleksowemu rozwiązaniu
  • Nie jest konieczna skomplikowana kompensacja hydrauliczna
  • Łatwe rejestrowanie zatwierdzonego licznika ciepła podczas rozruchu za pomocą aplikacji Assistant App
  • Automatyczne tworzenie raportu z rozruchu pomiarowego dostępnego online
  • Zgodność z europejskimi wymogami normy EN 1434 i dyrektywy MID
  • Zintegrowany serwer internetowy w celu bezpośredniego dostępu do danych i opcji ustawień 
  • Jedna aplikacja na smartfona do wszystkich zadań: rozruchu, konfiguracji, diagnostyki i monitorowania 
  • Intuicyjny asystent uruchamiania na potrzeby rozruchu i rejestrowania licznika ciepła

Właściciele budynków

Poprawa komfortu i ograniczenie zużycia energii, a także umożliwienie łatwej rozbudowy i modernizacji obiektu są dla Ciebie codziennym wyzwaniem. Głównym przedmiotem Twojego zainteresowania jest optymalizacja posiadanych instalacji HVAC przy jak najmniejszych nakładach pracy i kosztach. Belimo Energy Valve™ to:

  • Certyfikowane i identyfikowalne pomiary i rejestrowanie danych dotyczących energii, gotowe do rozliczania najemców
  • Otwarty dostęp do danych zapewnia elastyczność w wyborze dostawcy usług energetycznych (np. do celów rozliczeń) 
  • Niskie koszty rozruchu i obsługi, co przekłada się na optymalną ochronę inwestycji
  • Przyszłościowe i przejrzyste rozwiązanie dzięki bezpośredniemu połączeniu z internetem

Zarządcy/konserwatorzy obiektów

Do Twoich codziennych zadań należy między innymi zarządzanie budynkami oraz obsługiwanie ich wyposażenia technicznego. Poszukujesz rozwiązań zapewniających komfort w pomieszczeniach i optymalizujących działanie systemu. Cenisz proste i przejrzyste systemy oraz, w razie potrzeby, szybką dostawę części zamiennych i wsparcie techniczne dostępne w każdej chwili. Belimo Energy Valve™ to:

  • Najwyższy poziom komfortu przy minimalnych kosztach eksploatacji przez cały okres użytkowania
  • Sterowanie niezależne od ciśnienia eliminuje potrzebę regularnej kompensacji hydraulicznej
  • Zintegrowany pomiar i kompensacja, a w przypadku urządzeń MID alarm stężenia glikolu, gwarantują bezpieczeństwo systemu i zapewniają dokładne wartości pomiarowe
  • Identyfikowalna weryfikacja i rejestrowanie danych związanych z rozliczeniami 
  • Wysoka przejrzystość i sprawność dzięki monitorowaniu energii i systemu za pomocą Chmury Belimo  
  • Łatwa wymiana sprzętu podlegającego kalibracji

Dostawca usług pomiarowych

Jako dostawca usług pomiarowych gwarantujesz prawidłowy i dokładny pomiar energii cieplnej oraz rejestrację i fakturowanie danych dotyczących zużycia. Belimo Energy Valve™ to:

  • Rozruch sterowany za pomocą aplikacji, automatyczne tworzenie formalnego raportu z rozruchu 
  • Dane pomiarowe z certyfikowanego przez MID licznika energii mogą być wykorzystane bezpośrednio do rozliczeń z najemcami
  • Łatwe połączenie z innymi interfejsami w chmurze
  • Łatwe rejestrowanie i przetwarzanie danych
  • Bezproblemowa integracja z otwartymi platformami pomiarowymi lub rozliczeniowymi 
  • Zgodność z europejskimi wymogami normy EN 1434 i dyrektywy MID
  • Zintegrowany serwer internetowy w celu bezpośredniego dostępu do danych i opcji ustawień 
  • Jedna aplikacja na smartfona do wszystkich zadań: rozruchu, konfiguracji, diagnostyki i monitorowania 
  • Intuicyjny asystent uruchamiania na potrzeby rozruchu i rejestrowania licznika ciepła
Oprogramowanie / wtyczki

Belimo Assistant 2

Uwolnij potencjał urządzeń Belimo
Przy użyciu aplikacji Belimo Assistant 2 można, używając smartfona, tabletu lub komputera, przewodowo i bezprzewodowo konfigurować, obsługiwać oraz diagnozować siłowniki do przepustnic, zawory regulacyjne, czujniki i mierniki Belimo.

Główne cechy:
- Sprawdzanie i modyfikowanie parametrów konfiguracji urządzenia
- Wyświetlanie danych identyfikacyjnych: typu urządzenia, położenia, oznaczenia, numeru seryjnego, adresu MP
- Adresowanie (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Konfiguracja”: wspomagane konfigurowanie parametrów urządzenia.
- „Kopiowanie konfiguracji”: powielanie ustawień w urządzeniach tego samego typu
- „Trend na żywo”: funkcja łatwego udostępniania umożliwiająca lokalne sterowanie i wyświetlanie trendów na żywo
- „Stan”: wyświetlanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) urządzenia. Np. zasilanie, stan szyny, stan czujnika itp.
- „Raporty”: możliwość pobierania i łatwego udostępniania cyfrowych raportów dotyczących urządzenia. Np. certyfikat kalibracji, raport rozruchu
- „Eksportowanie konfiguracji”: tworzenie i łatwe udostępnianie pliku dziennika
- Wybór wersji językowej aplikacji (języki: angielski/niemiecki/francuski/włoski/hiszpański/chiński/rosyjski)
- Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows.

Akcesoria:
- LINK.10 (Obsługuje połączenia Bluetooth i USB z NFC i MP-Bus)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.15.1) (msi - 96,32 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,96 MB)
  • Ulotka – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Najczęściej zadawane pytania
  • Filmy instruktażowe
  • Dowiedz się więcej o aplikacji Belimo Assistant 2
  • Belimo Assistant 2 Release Notes

Belimo RetroFIT+ App

Aplikacja Belimo RetroFIT+ App to szybki i łatwy sposób na znalezienie idealnego zamiennika dla przestarzałych lub uszkodzonych siłowników, zaworów i czujników Belimo oraz od wielu innych dostawców.

Niezależnie od tego, czy chodzi o instalacje wentylacyjne czy wodne, modernizację czy wymianę instalacji – nasza aplikacja pozwoli szybko znaleźć produkt Belimo, który najlepiej pasuje do danego zastosowania, a jednocześnie ma najwyższą jakość i najlepsze właściwości użytkowe.

Aplikacja RetroFIT+ umożliwia łatwe tworzenie i planowanie projektów wykorzystujących produkty Belimo RetroFIT.

  • App Store
  • Google Play
  • Narzędzie do doboru produktów RetroFIT+ (wersja na komputery stacjonarne)

Szyna MP Belimo

Oprogramowanie Belimo PC-Tool (MFT-P)
Oprogramowanie do konfigurowania i diagnostyki, do siłowników MF/MP/MOD/LON/KNX w tym do siłowników do ochrony przeciwpożarowej.
Do systemów Windows.

  • PC-Tool (MFT-P) - Version 3.16.7.0 (zip - 162,53 MB)
  • Installation manual and release notes - PC-Tool (pdf - 464 KB)
  • PC-Tool – instrukcja obsługi (pdf - 6,27 MB)

Gdy przyrząd ZTH EU jest używany jako interfejs dla komputera z oprogramowaniem narzędziowym PC-Tool (MFT-P), wraz z oprogramowaniem PC-Tool jest instalowany odpowiedni sterownik USB. Sterownik ten można też pobrać, klikając poniższy odnośnik i zainstalować oddzielnie.

  • ZTH EU - Sterownik USB MP (zip - 2,17 MB)

Wtyczka BIM do programu Autodesk Revit

Wtyczka BMI umożliwiająca dostęp do modeli danych 3D z informacjami technicznymi w programie Autodesk Revit

Dzięki tej wtyczce można wybierać siłowniki, zawory i czujniki z jednej bazy danych, a następnie przenosić je metodą „przeciągnij i upuść” do projektu modelowania informacji o budynku (BIM). W ten sposób wszyscy użytkownicy projektu BIM uzyskują dostęp do wszystkich danych ustrukturyzowanych i sklasyfikowanych w formacie Revit MEP.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Ulotka - Efektywne planowanie przy użyciu BIM (pdf - 1,91 MB)
  • Wtyczkę BIM można z zainstalować tylko na komputerze, na którym jest dostępne oprogramowanie Autodesk Revit.

  • Odwiedź stronę Autodesk
Historie sukcesu

Lenzerheide, SzwajcariaMotta Hütte

  • Dowiedz się więcej

Skopje, MacedoniaKlinika Zan Mitrev

  • Dowiedz się więcej

Guyancourt, FrancjaSiedziba główna Bouygues Construction

  • Dowiedz się więcej

Meppen, NiemcySzpital Ludmillenstift

  • Dowiedz się więcej

Attenkirchen, NiemcyHagl GmbH, Gütlsdorf

  • Dowiedz się więcej

Lenzerheide, SzwajcariaScharmoin Mountain Restaurant

  • Dowiedz się więcej
Filmy

Zastosowanie grzewcze

Animacja przedstawia zawór Belimo Energy Valve po stronie zasilania ogrzewania. Wartość zadana różnicy temperatur w zaworze jest zgodna z projektową różnicą temperatur wężownicy, 11° Fahrenheita / 6° Kelvina.

Gdy czujniki temperatury zaczynają wykrywać niższą różnicę temperatur w całej wężownicy, zawór zaczyna się zamykać, a przepływ zaczyna zwalniać, co pozwala na bardziej efektywną wymianę ciepła w całej wężownicy i eliminuje przepełnienie.

Gdy zawór wykryje, że różnica temperatur zaczyna się stabilizować, pozwala z powrotem na większy przepływ przez wężownicę i utrzymuje optymalny przesył ciepła.

Zastosowanie chłodnicze

Animacja przedstawia zawór Belimo Energy Valve po stronie powrotu chłodnicy. 
Wartość zadana różnicy temperatur w zaworze jest zgodna z projektową różnicą temperatur wężownicy, 15° Fahrenheita / 8° Kelvina.

Ponieważ czujniki temperatury wykrywają, że różnica temperatur znajduje się od kilku minut poniżej wartości zadanej, zawór zaczyna się zamykać, aby obniżyć przepływ. Dzięki temu chłodnica zwrotna może zoptymalizować wydajność energetyczną i wyeliminować przepełnienie.

Gdy tylko różnica temperatur zacznie się stabilizować, zawór zaczyna się otwierać, aby utrzymać zaprojektowaną moc wymiany ciepła przez wężownicę na stałym poziomie.

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.