2. Siłowniki

Rozwiązania do pomieszczeń / VAV

Ekonomiczny sposób regulowania warunków w pomieszczeniu

Rozwiązania systemowe oraz do pomieszczeń oferowane przez Belimo to pełna gama produktów umożliwiających ekonomiczne regulowanie przepływu powietrza oraz temperatury w strefach lub pojedynczych pomieszczeniach – w budynkach mieszkalnych, przemysłowych, handlowych oraz pomieszczeniach produkcyjnych o szczególnych wymaganiach. W końcu zdrowie, dobre samopoczucie i produktywność w dużej mierze zależą od klimatu w pomieszczeniu.

  • Broszura - Regulacja przepływu objętościowego i ciśnienia od Belimo (pdf - 2,79 MB)
  • Broszura - 8 powodów, aby stosować siłowniki do przepustnic Belimo (pdf - 12,54 MB)
  • Broszura - Wytyczne zapewniania jakości powietrza w pomieszczeniach (pdf - 2,55 MB)
  • Siedem podstawowych zasad zapewniania zdrowego powietrza w pomieszczeniach (pdf - 2,11 MB)

Większy komfort, lepsze środowisko pracy, maksymalna efektywność energetyczna

Komfort

Sprawdzona niezawodność

Elastyczność

Optymalne siłowniki i regulatory do sterowania przepływem powietrza

Seria produktów

VAV-Compact

  • Wyświetl produkty

VAV-Universal

  • Wyświetl produkty
  • Ulotka - VAV-Universal - Wentylacja pod kontrolą (pdf - 1,18 MB)

VAV-Retrofit

  • Wyświetl produkty

System CMV do sterowania wentylacją w mieszkaniach

  • Wyświetl produkty

Pomieszczeniowy regulator temperatury

  • Wyświetl produkty

VAV-Compact – skuteczne regulowanie warunków w pomieszczeniu przy użyciu tylko jednego urządzenia

Siłownik, regulator oraz czujnik w jednym urządzeniu – VAV-Compact to ekonomiczne rozwiązanie do systemów ze zmiennym lub stałym przepływem powietrza w budynkach biurowych, hotelach, szpitalach, itp. Specjalne napędy obrotowe 5, 10 i 20 Nm, a także napędy liniowe z mocowaniem 150 N do jednostek przepływu objętościowego (VAV/CAV) o różnych rozmiarach i typach. Regulatory VAV-Compact mogą być sterowane konwencjonalnie sygnałami analogowymi, poprzez sieci BACnet, Modbus, KNX lub poprzez szynę Belimo MP.

Przy połączeniu poprzez szynę, do każdego regulatora VAV-Compatct można podłączyć dodatkowy czujnik. Sygnał z czujnika jest przetwarzany na postać cyfrową i dostępny jako punkt danych.

Asortyment do modernizacji VAV pozwala na zastępowanie regulatorów przepływu objętościowego w aparatach VAV (wymiana 1:1 lub rozszerzenie funkcji w przypadku regulatorów z komunikacją cyfrową).

VAV-Universal – największa elastyczność przy spełnianiu podwyższonych wymagań

Modułowa konstrukcja regulatorów VAV-Universal z wbudowanym czujnikiem ciśnienia różnicowego pozwala na dobranie idealnego zestawu regulatora i siłownika przepustnicy. Dzięki temu można tworzyć indywidualne rozwiązania dostosowane do instalacji wentylacyjnych o szczególnych wymaganiach.

Zastosowania
Instalacje ze zmiennym/stałym przepływem objętościowym (VAV/CAV)
Sumowanie przepływów objętościowych
Utrzymywanie ciśnienia w kanałach i pomieszczeniach

Czujnik ciśnienia różnicowego
D3 – Przepływ (dynamiczny) odpowiedni dla strefy komfortu
M1 – Membrana (statyczna) odpowiednia do zanieczyszczonego powietrza
M1R – Membrana (statyczna) do regulacji ciśnienia w pomieszczeniu

  • Ulotka - VAV-Universal - Wentylacja pod kontrolą (pdf - 1,18 MB)

System CMV do sterowania wentylacją w mieszkaniach

Kompletny regulator VAV z czujnikiem prędkości powietrza, siłownikiem i piórem przepustnicy jest zoptymalizowany pod kątem zastosowań VAV z przepływem niezależnym od ciśnienia, a w szczególności do sterowania wentylacją w mieszkaniach. Zintegrowany anemometr termiczny pozwala na pomiar nawet najmniejszych prędkości powietrza. Dzięki można zapewnić energooszczędną pracę pojedynczych instalacji bez pogarszania komfortu w pomieszczeniach.

Wentylatory sterowane w zależności od zapotrzebowania

W nowoczesnych i energooszczędnych instalacjach wentylacyjnych ważną rolę odrywa efektywne regulowanie pracy wentylatora. W tym celu nastawy zdecentralizowanych regulatorów przepływu objętościowego są wyznaczane odpowiednio do zapotrzebowania, które jest określane na podstawie sygnałów z czujników obecności, temperatury i jakości powietrza. Regulatory te generują sygnały zapotrzebowania służące do sterowania wentylatorami centrali wentylacyjnej. Do regulowania mocy coraz częściej są stosowane bezpośrednio sterowane wentylatory z silnikami EC.

Inteligentne sterowniki z funkcją regulacji prędkości wentylatora pobierają poprzez system szyny (BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus) informacje o położeniu skrzydeł przepustnic w regulatorach przepływu objętościowego i na tej postawie generują sygnał zapotrzebowania energooszczędnego sterowania prędkością wentylatora.

Wymaganie: regulatory VAV firmy Belimo z interfejsem komunikacyjnym!

  • Zmniejszenie zużycia energii nawet o 50% dzięki uwzględnieniu warunków pracy przy częściowym obciążeniu
  • Niższy poziom hałasu powodowanego przepływem powietrza
  • Mniejszy spadek ciśnienia w kanałach wentylacyjnych

8 powodów, aby stosować siłowniki do przepustnic Belimo

1. Właściwy siłownik do każdego zastosowania w instalacjach HVAC

2. Energooszczędna praca siłownika

3. Bezkompromisowe bezpieczeństwo

4. Właściwy produkt dostarczony w odpowiednim czasie

5. Łatwy montaż przy użyciu uniwersalnego adaptera

6. Przyszłościowe rozwiązanie

7. Szybka i łatwa modernizacja

8. Szwajcarska jakość firmy Belimo od 1975 r.

  • Broszura - 8 powodów, aby stosować siłowniki do przepustnic Belimo (pdf - 12,54 MB)

Produkty dostosowane do indywidualnych wymagań

Stosując standardowe produkty trudno jest w dzisiejszych czasach sprostać wyzwaniom, pojawiającym się zarówno podczas projektowania, jak i na placu budowy, dlatego coraz większe znaczenie mają rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Zbudujemy siłownik, jakiego Państwo potrzebują – z kablem, wtyczką i parametrami, które określili Państwo w zamówieniu. 

  • Różne typy i długości kabli z wtyczką lub bez. 
  • Etykieta produktu z danymi klienta (np. miejscem montażu siłownika w budynku). 
  • Różne opcje montażu (dostosowanie do warunków montażu w miejscu użytkowania). 
  • Szeroka gama akcesoriów elektrycznych i mechanicznych. 
  • Zajmiemy się dla Państwa parametryzowaniem (np. skonfigurujemy nastawialny czas ruchu, strefy nieczułości i parametry szyny komunikacyjnej).
  • Wykonamy test działania, ponieważ Belimo to sprawdzona jakość.

Oferujemy „pakiet pełnego komfortu” dla Państwa zastosowań.

  • Więcej informacji
  • Zalety dla klientów
  • Oprogramowanie / wtyczki
Zalety dla klientów

Projektanci

Twoje główne zadanie to projektowanie instalacji HVAC. Stale poszukujesz nowych, innowacyjnych sposobów oszczędzania energii i zapewniania lepszych warunków w pomieszczeniach. W pracy stosujesz najnowocześniejsze metody, a przy projektowaniu wykorzystujesz dane otrzymane od dostawców/producentów. Jako klient Belimo, możesz korzystać z wielu zalet:

  • Czuły i wytrzymały system czujników do precyzyjnego pomiaru różnicy ciśnień, pozwalający na regulowanie nawet najmniejszych przepływów powietrza
  • Szeroki wybór interfejsów zapewniający elastyczność integrowania z systemami automatyki budynków. Elastyczność stosowania oraz przejrzystość sterowania i rejestrowania trendów dzięki sygnałom analogowym i komunikacji po szynie
  • Zgodność z systemami DCV (regulator prędkości wentylatora) pozwalająca na realizowanie nowoczesnych koncepcji wentylacji z przepływem regulowanym odpowiednio do zapotrzebowania, zgodnych z normą DIN EN 15232. Prędkość wentylatorów jest regulowana w zależności od zapotrzebowania w strefach, określanego na podstawie położenia przepustnic VAV.
  • Regulatory VAV firmy Belimo są instalowane, kalibrowane i regulowane przez renomowanych producentów aparatów VAV jako gotowe do pracy rozwiązanie systemowe

Integratorzy systemów

Twoim zadaniem jest projektowanie systemów automatyki budynków i optymalne integrowanie urządzeń obiektowych. Twoim celem jest zmniejszenie złożoności i zapewnienie przejrzystości, aby umożliwić ciągle optymalizowanie instalacji budynkowych. Jako klient Belimo korzystasz z wielu zalet:

  • Aparat VAV jest gotowy do użytkowania natychmiast po montażu i wykonaniu połączeń elektrycznych
  • Szeroki wybór interfejsów zapewniający elastyczność integrowania z systemami automatyki budynków. Elastyczność stosowania oraz przejrzystość sterowania i monitorowania dzięki sygnałom analogowym, komunikacji po szynie oraz obsłudze różnych protokołów komunikacyjnych
  • Obsługiwanie najczęściej stosowanych interfejsów szyny, takich jak BACnet MS/TP, Modbus RTU, KNX, MP-Bus
  • Parametryzowanie za pośrednictwem połączenia przewodowego, a także aplikacja na smartfon zapewniająca dostęp poprzez interfejs NFC – nawet przy wyłączonym zasilaniu
  • Klasyczne przewodowe parametryzowanie, a także aplikacja asystenta smartfona zapewniająca dostęp bezdotykowy – nawet przy wyłączonym zasilaniu

Instalatorzy / inżynierowie zakładowi

Zajmujesz się montażem instalacji HVAC w obiektach. Aby wykonać swoją pracę, potrzebujesz właściwych produktów we właściwym czasie i miejscu. Łatwy montaż i specjalistyczna pomoc pomogą Ci dotrzymywać napiętych terminów. Jako klient Belimo, możesz korzystać z wielu zalet:

  • Komponenty o wysokiej jakości i niezawodności – sprawdzone miliony razy
  • Nieskomplikowane okablowanie, spójna koncepcja oznaczeń barwnych i numeracji minimalizująca ryzyko błędów podczas wykonywania połączeń.
  • Kontrolki LED umożliwiające wstępną diagnostykę bez użycia przyrządów, np. sprawdzenie, czy jest doprowadzone zasilanie.
  • Łatwe sprawdzanie działania, np. otwieranie lub zamykanie przepustnicy przy użyciu aplikacji na smartfon i interfejsu NFC

Właściciele budynków

Poprawa komfortu i ograniczenie zużycia energii, a także umożliwienie łatwej rozbudowy i modernizacji obiektu są dla Ciebie codziennym wyzwaniem. Głównym przedmiotem Twojego zainteresowania jest optymalizacja posiadanych instalacji HVAC przy jak najmniejszych nakładach pracy i kosztach. Jako klient Belimo korzystasz z wielu zalet:

  • Jedno urządzenie z wytrzymałymi podzespołami o wysokiej jakości i precyzji działania
  • Produkty sprawdzone miliony razy
  • Energooszczędna praca instalacji wentylacyjnej, której elementy, od przepustnicy VAV po wentylator, są sterowane odpowiednio do rzeczywistego zapotrzebowania w pomieszczeniach
  • Wyższy komfort w pomieszczeniach (efektywniejsza regulacja jakości powietrza/temperatury – w zależności od konfiguracji systemu) i zmniejszony hałas spowodowany przepływem powietrza
  • Różnorodne funkcje oprogramowania narzędziowego, takie jak trendy on-line, zapewniające najwyższą przejrzystość informacji

Zarządcy/konserwatorzy obiektów

Do Twoich codziennych zadań należy między innymi zarządzanie budynkami oraz obsługiwanie ich wyposażenia technicznego. Poszukujesz rozwiązań zapewniających komfort w pomieszczeniach i optymalizujących działanie systemu. Cenisz proste i przejrzyste systemy oraz, w razie potrzeby, szybką dostawę części zamiennych i wsparcie techniczne dostępne w każdej chwili. Różnorodne funkcje oprogramowania narzędziowego, takie jak trendy on-line, zapewniające najwyższą przejrzystość informacji.

  • Trwałe, bezobsługowe siłowniki
  • Łatwy montaż
  • Zestawy do modernizowania istniejących instalacji
  • Aplikacja na smartfon pozwalająca na diagnozowanie urządzenia i sprawdzanie działania poprzez interfejs NFC
  • Łatwe dostosowywanie rozwiązań systemowych przy zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń
  • Krótkie czasy dostaw
  • Kompleksowa pomoc techniczna przez cały okres eksploatacji produktu
  • 5-letnia gwarancja

OEM

W swoich produktach wykorzystujesz komponenty pochodzące od wybranych dostawców. Zawsze szukasz najlepszego stosunku jakości do ceny. Wysoka jakość i wyjątkowe funkcje dostosowane do Twojego zastosowania tworzą wartość dodaną i pozwalają wyróżnić się wśród konkurentów. Kompetentną pomoc techniczną oraz nieskomplikowane zawieranie transakcji traktujesz jako rzecz oczywistą. Jako klient Belimo korzystasz z wielu zalet:

  • Szeroki asortyment produktów umożliwiających ekonomiczne regulowanie przepływu powietrza oraz temperatury w strefach lub pojedynczych pomieszczeniach – w budynkach mieszkalnych, przemysłowych, handlowych oraz pomieszczeniach produkcyjnych o szczególnych wymaganiach
  • Rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta przekładające się na wyższą wartość dodaną
  • Dopasowane do siebie podzespoły o wysokiej jakości, gwarantujące najwyższą precyzję regulacji oraz dużą trwałość
  • Zoptymalizowane oprogramowanie narzędziowe oraz przyrządy do parametryzowania i kalibrowania w zakładzie produkcyjnym
Oprogramowanie / wtyczki

Belimo Assistant 2

Uwolnij potencjał urządzeń Belimo
Przy użyciu aplikacji Belimo Assistant 2 można, używając smartfona, tabletu lub komputera, przewodowo i bezprzewodowo konfigurować, obsługiwać oraz diagnozować siłowniki do przepustnic, zawory regulacyjne, czujniki i mierniki Belimo.

Główne cechy:
- Sprawdzanie i modyfikowanie parametrów konfiguracji urządzenia
- Wyświetlanie danych identyfikacyjnych: typu urządzenia, położenia, oznaczenia, numeru seryjnego, adresu MP
- Adresowanie (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Konfiguracja”: wspomagane konfigurowanie parametrów urządzenia.
- „Kopiowanie konfiguracji”: powielanie ustawień w urządzeniach tego samego typu
- „Trend na żywo”: funkcja łatwego udostępniania umożliwiająca lokalne sterowanie i wyświetlanie trendów na żywo
- „Stan”: wyświetlanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) urządzenia. Np. zasilanie, stan szyny, stan czujnika itp.
- „Raporty”: możliwość pobierania i łatwego udostępniania cyfrowych raportów dotyczących urządzenia. Np. certyfikat kalibracji, raport rozruchu
- „Eksportowanie konfiguracji”: tworzenie i łatwe udostępnianie pliku dziennika
- Wybór wersji językowej aplikacji (języki: angielski/niemiecki/francuski/włoski/hiszpański/chiński/rosyjski)
- Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows.

Akcesoria:
- LINK.10 (Obsługuje połączenia Bluetooth i USB z NFC i MP-Bus)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.15.1) (msi - 96,32 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,96 MB)
  • Ulotka – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Najczęściej zadawane pytania
  • Filmy instruktażowe
  • Dowiedz się więcej o aplikacji Belimo Assistant 2
  • Belimo Assistant 2 Release Notes

Belimo RetroFIT+ App

Aplikacja Belimo RetroFIT+ App to szybki i łatwy sposób na znalezienie idealnego zamiennika dla przestarzałych lub uszkodzonych siłowników, zaworów i czujników Belimo oraz od wielu innych dostawców.

Niezależnie od tego, czy chodzi o instalacje wentylacyjne czy wodne, modernizację czy wymianę instalacji – nasza aplikacja pozwoli szybko znaleźć produkt Belimo, który najlepiej pasuje do danego zastosowania, a jednocześnie ma najwyższą jakość i najlepsze właściwości użytkowe.

Aplikacja RetroFIT+ umożliwia łatwe tworzenie i planowanie projektów wykorzystujących produkty Belimo RetroFIT.

  • App Store
  • Google Play
  • Narzędzie do doboru produktów RetroFIT+ (wersja na komputery stacjonarne)
  • Filmy instruktażowe: Jak korzystać z aplikacji Belimo RetroFIT+ App

    Jak znaleźć zamiennik używając aplikacji Belimo RetroFIT+ App
     

    Użyj funkcji skanowania

    Prześlij prośbę do działu pomocy technicznej

    Wyszukaj nazwę produktu

    Wyszukaj parametry

    Wyszukaj wymiary

Oprogramowanie Service Tool ZTH EU

Przyrząd ZTH EU pozwala ułatwia diagnozowanie, kontrolowanie pracy oraz konfigurowanie urządzeń nastawczych HVAC. Gdy jest bezpośrednio podłączony do siłownika Belimo (parametryzowalnego lub wyposażonego w interfejs komunikacyjny) umożliwia natychmiastowe odczytywanie wartości pomiarowych oraz modyfikowanie nastaw.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Instrukcja obsługi - Aktualizacja oprogramowania sprzętowego ZTH EU (pdf - 304 KB)

Gdy przyrząd ZTH EU jest używany jako interfejs dla komputera z oprogramowaniem narzędziowym PC-Tool (MFT-P), wraz z oprogramowaniem PC-Tool jest instalowany odpowiedni sterownik USB. Sterownik ten można też pobrać klikając poniższy odnośnik i zainstalować oddzielnie.

  • ZTH EU - Sterownik USB MP (zip - 2,17 MB)

Wtyczka BIM do programu Autodesk Revit

Wtyczka BMI umożliwiająca dostęp do modeli danych 3D z informacjami technicznymi w programie Autodesk Revit

Dzięki tej wtyczce można wybierać siłowniki, zawory i czujniki z jednej bazy danych, a następnie przenosić je metodą „przeciągnij i upuść” do projektu modelowania informacji o budynku (BIM). W ten sposób wszyscy użytkownicy projektu BIM uzyskują dostęp do wszystkich danych ustrukturyzowanych i sklasyfikowanych w formacie Revit MEP.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Ulotka - Efektywne planowanie przy użyciu BIM (pdf - 1,91 MB)
  • Wtyczkę BIM można z zainstalować tylko na komputerze, na którym jest dostępne oprogramowanie Autodesk Revit.

  • Odwiedź stronę Autodesk

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.