2. Siłowniki

Siłowniki liniowe

Precyzyjny ruch prostoliniowy

Siłowniki liniowe do przepustnic są dostępne w wersjach o skoku 60, 100, 200 lub 300 mm oraz ze sterowaniem Zamknij/Otwórz, 3-punktowym lub analogowym. Ze względu siłę przesuwu od 50 N do 450 N siłowniki idealnie nadają się do różnorodnych zastosowań, takich jak przestawianie przepustnic lub dyfuzorów, a także w piecach na pelety i innych urządzeniach, w których jest wymagany ruch liniowy. Na przykład, dzięki siłownikom Belimo można łatwo wdrożyć sterowanie przepustnicami w centralach klimatyzacyjnych i klimakonwektorach wentylatorowych w budynkach użyteczności publicznej takich jak biura, hotele, szpitale, szkoły, uczelnie i centra obliczeniowe.

  • Broszura techniczna – Siłowniki liniowe do instalacji wentylacyjnych (pdf - 1,37 MB)
  • Broszura techniczna - instalacje wentylacyjne (pdf - 7,22 MB)
  • Broszura - 8 powodów, aby stosować siłowniki do przepustnic Belimo (pdf - 12,54 MB)

Większa efektywność

Niezawodność

Wytrzymałość

Sprawność energetyczna instalacji

Sprawne przesuwanie w obydwu kierunkach

Opatentowane przez Belimo sterowanie silnikiem pozwala na znaczne zmniejszenie poboru prądu przy utrzymywaniu położenia.

Asortyment

Seria UH

50 N, 0,4 m2

  • Wyświetl produkty

Seria CH

125 N, 0,8 m2

  • Wyświetl produkty

Seria LH

150 N, 1 m2

  • Wyświetl produkty

Seria SH

450 N, 3 m2

  • Wyświetl produkty

8 powodów, aby stosować siłowniki do przepustnic Belimo

1. Właściwy siłownik do każdego zastosowania w instalacjach HVAC

2. Energooszczędna praca siłownika

3. Bezkompromisowe bezpieczeństwo

4. Właściwy produkt dostarczony w odpowiednim czasie

5. Łatwy montaż przy użyciu uniwersalnego adaptera

6. Przyszłościowe rozwiązanie

7. Szybka i łatwa modernizacja

8. Szwajcarska jakość firmy Belimo od 1975 r.

  • Broszura - 8 powodów, aby stosować siłowniki do przepustnic Belimo (pdf - 12,54 MB)

Produkty dostosowane do indywidualnych wymagań

Stosując standardowe produkty trudno jest w dzisiejszych czasach sprostać wyzwaniom, pojawiającym się zarówno podczas projektowania, jak i na placu budowy, dlatego coraz większe znaczenie mają rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Zbudujemy siłownik, jakiego Państwo potrzebują – z kablem, wtyczką i parametrami, które określili Państwo w zamówieniu. 

  • Różne typy i długości kabli z wtyczką lub bez. 
  • Etykieta produktu z danymi klienta (np. miejscem montażu siłownika w budynku). 
  • Różne opcje montażu (dostosowanie do warunków montażu w miejscu użytkowania). 
  • Szeroka gama akcesoriów elektrycznych i mechanicznych. 
  • Zajmiemy się dla Państwa parametryzowaniem (np. skonfigurujemy nastawialny czas ruchu, strefy nieczułości i parametry szyny komunikacyjnej).
  • Wykonamy test działania, ponieważ Belimo to sprawdzona jakość.

Oferujemy „pakiet pełnego komfortu” dla Państwa zastosowań.

  • Więcej informacji

Wysoka jakość powietrza nawiewanego – bez kompromisów

Siłowniki do przepustnic Belimo – przetestowane zgodnie z wymaganiami higienicznymi zawartymi w normie VDI 6022 część 1/SWKI VA 104-01

Nasze siłowniki do przepustnic powietrza są testowane zgodnie z wymaganiami higienicznymi zawartymi w normie VDI 6022 część 1/SWKI VA 104-01 – wentylacja i jakość powietrza w pomieszczeniach. Norma ta zawiera szczegółowe wymagania higieniczne dotyczące instalacji oraz urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia ludzi.

Podstawowym celem środków określonych w tej normie jest zagwarantowanie, że jakość powietrza nie jest pogarszana przez centrale lub instalacje wentylacyjne oraz że powietrze nawiewane nie powoduje zagrożeń dla zdrowia.

  • Ulotka – Siłowniki do przepustnic Belimo – przetestowane zgodnie z wymaganiami higienicznymi zawartymi w normie VDI 6022 część 1/SWKI VA 104-01 (pdf - 1,41 MB)
  • Zalety dla klientów
  • Oprogramowanie / wtyczki
Zalety dla klientów

Wykonawcy generalni / inwestorzy

Największy nacisk kładziesz na rentowność budynków. Uwzględnia ona nie tylko koszty inwestycji, ale także koszty powstające w trakcie bieżącej pracy / serwisowania. Zrównoważony rozwój i transparentność kosztów mają dla Ciebie duże znaczenie. Siłowniki liniowe Belimo to:

  • Maksymalna efektywność energetyczna w położeniu spoczynkowym dzięki zastosowaniu bezszczotkowych silników prądu stałego, wykonanych w najnowocześniejszej technologii zapewniającej mniejsze zużycie energii.
  • Jakość potwierdzona 40-letnim doświadczeniem.
  • Właściwy siłownik do każdego zastosowania.
  • Siłowniki o precyzyjnym działaniu ułatwiające sterowanie instalacją wentylacyjną.
  • Mniejszy pobór mocy, a tym samym energooszczędność

Architekci

Największy nacisk kładziesz na kreatywność i funkcjonalność. Tworzysz koncepcje obiektów i wykonujesz ich projekty oraz plany techniczne, funkcjonalne i ekonomiczne. Siłowniki liniowe Belimo to:

  • Maksymalna efektywność energetyczna w położeniu spoczynkowym dzięki zastosowaniu bezszczotkowych silników prądu stałego, wykonanych w najnowocześniejszej technologii zapewniającej mniejsze zużycie energii.
  • Seria CH – siłowniki o najmniejszej grubości na rynku, dostępne także w wersji o stopniu ochrony IP66, niewymagającej zabezpieczenia dodatkową obudową
  • Właściwy siłownik do każdego zastosowania.
  • Siłowniki o precyzyjnym działaniu ułatwiające sterowanie instalacją wentylacyjną.
  • Jednolita koncepcja okablowania wyznaczająca standardy rynkowe

Projektanci

Twoje główne zadanie to projektowanie instalacji HVAC. Stale poszukujesz nowych, innowacyjnych sposobów oszczędzania energii i zapewniania lepszego klimatu w pomieszczeniach. W pracy stosujesz najnowocześniejsze metody, a przy projektowaniu wykorzystujesz dane otrzymane od dostawców/producentów. Siłowniki liniowe Belimo to:

  • Maksymalna efektywność energetyczna w położeniu spoczynkowym dzięki zastosowaniu bezszczotkowych silników prądu stałego, wykonanych w najnowocześniejszej technologii zapewniającej mniejsze zużycie energii.
  • Szeroki asortyment modeli o sile przesuwu od 50 do 450 N oraz skoku do 300 mm
  • Seria CH – siłowniki o najmniejszej grubości na rynku, dostępne także w wersji o stopniu ochrony IP66, niewymagającej zabezpieczenia dodatkową obudową
  • Właściwy siłownik do każdego zastosowania.
  • Siłowniki o precyzyjnym działaniu ułatwiające sterowanie instalacją wentylacyjną.
  • Elementy obsługowe, takie jak przycisk przestawiania ręcznego z funkcją blokady, ułatwiające wykonywanie prac w miejscu użytkowania

Integratorzy systemów

Twoim zadaniem jest projektowanie systemów automatyki budynków i optymalne integrowanie urządzeń obiektowych. Twoim celem jest zmniejszenie złożoności i zapewnienie przejrzystości, aby umożliwić ciągłe optymalizowanie instalacji budynkowych. Siłowniki liniowe Belimo to:

  • Maksymalna efektywność energetyczna w położeniu spoczynkowym dzięki zastosowaniu bezszczotkowych silników prądu stałego, wykonanych w najnowocześniejszej technologii zapewniającej mniejsze zużycie energii.
  • Szeroki asortyment modeli o sile przesuwu od 50 do 450 N oraz skoku do 300 mm
  • Seria CH – siłowniki o najmniejszej grubości na rynku, dostępne także w wersji o stopniu ochrony IP66, niewymagającej zabezpieczenia dodatkową obudową
  • Właściwy siłownik do każdego zastosowania.
  • Siłowniki o precyzyjnym działaniu ułatwiające sterowanie instalacją wentylacyjną.
  • Ograniczniki mechaniczne do regulacji zakresu skoku zapewniające jeszcze większą swobodę montażu
  • Elementy obsługowe, takie jak przycisk przestawiania ręcznego z funkcją blokady, ułatwiające wykonywanie prac w miejscu użytkowania

Wyspecjalizowani hurtownicy

Chcąc zaspokoić potrzeby klientów, musisz oferować produkty o dużej dostępności, krótkich czasach dostaw, a także łatwe do dobierania. Wymagasz szybkiego i łatwego dostępu do informacji oraz kompleksowego wsparcia technicznego od dostawców. Siłowniki liniowe Belimo to:

  • Szeroki asortyment modeli o sile przesuwu od 50 do 450 N oraz skoku do 300 mm
  • Obudowa o stopniu ochrony IP54 chroniąca przed wnikaniem pyłu i wody do wnętrza urządzenia
  • Seria CH – siłowniki o najmniejszej grubości na rynku, dostępne także w wersji o stopniu ochrony IP66, niewymagającej zabezpieczenia dodatkową obudową
  • Właściwy siłownik do każdego zastosowania.
  • Siłowniki z zaciskami przyłączeniowymi ułatwiające modernizację.

Instalatorzy / inżynierowie zakładowi

Zajmujesz się montażem instalacji HVAC w obiektach. Aby wykonać swoją pracę, potrzebujesz właściwych produktów we właściwym czasie i miejscu. Łatwy montaż i specjalistyczna pomoc pomogą Ci dotrzymywać napiętych terminów. Siłowniki liniowe Belimo to:

  • Maksymalna efektywność energetyczna w położeniu spoczynkowym dzięki zastosowaniu bezszczotkowych silników prądu stałego, wykonanych w najnowocześniejszej technologii zapewniającej mniejsze zużycie energii.
  • Szeroki asortyment modeli o sile przesuwu od 50 do 450 N oraz skoku do 300 mm
  • Seria CH – siłowniki o najmniejszej grubości na rynku, dostępne także w wersji o stopniu ochrony IP66, niewymagającej zabezpieczenia dodatkową obudową
  • Właściwy siłownik do każdego zastosowania.
  • Siłowniki o precyzyjnym działaniu ułatwiające sterowanie instalacją wentylacyjną.
  • Siłowniki z zaciskami przyłączeniowymi ułatwiające modernizację.
  • Ograniczniki mechaniczne do regulacji zakresu skoku zapewniające jeszcze większą swobodę montażu
  • Elementy obsługowe, takie jak przycisk przestawiania ręcznego z funkcją blokady, ułatwiające wykonywanie prac w miejscu użytkowania

Właściciele budynków

Poprawa komfortu i ograniczenie zużycia energii, a także umożliwienie łatwej rozbudowy i modernizacji obiektu są dla Ciebie codziennym wyzwaniem. Głównym przedmiotem Twojego zainteresowania jest optymalizacja posiadanych instalacji HVAC przy jak najmniejszych nakładach pracy i kosztach. Siłowniki liniowe Belimo to:

  • Maksymalna efektywność energetyczna w położeniu spoczynkowym dzięki zastosowaniu bezszczotkowych silników prądu stałego, wykonanych w najnowocześniejszej technologii zapewniającej mniejsze zużycie energii.
  • Szeroki asortyment modeli o sile przesuwu od 50 do 450 N oraz skoku do 300 mm
  • Seria CH – siłowniki o najmniejszej grubości na rynku, dostępne także w wersji o stopniu ochrony IP66, niewymagającej zabezpieczenia dodatkową obudową
  • Właściwy siłownik do każdego zastosowania.
  • Siłowniki o precyzyjnym działaniu ułatwiające sterowanie instalacją wentylacyjną.
  • Siłowniki z zaciskami przyłączeniowymi ułatwiające modernizację.
  • Ograniczniki mechaniczne do regulacji zakresu skoku zapewniające jeszcze większą swobodę montażu
  • Elementy obsługowe, takie jak przycisk przestawiania ręcznego z funkcją blokady, ułatwiające wykonywanie prac w miejscu użytkowania
  • 5-letnia gwarancja

Zarządcy/konserwatorzy obiektów

Do Twoich codziennych zadań należy między innymi zarządzanie budynkami oraz obsługiwanie ich wyposażenia technicznego. Poszukujesz rozwiązań zapewniających komfort w pomieszczeniach i optymalizujących działanie systemu. Cenisz proste i przejrzyste systemy oraz, w razie potrzeby, szybką dostawę części zamiennych i wsparcie techniczne dostępne w każdej chwili. Siłowniki liniowe Belimo to:

  • Szeroki asortyment modeli o sile przesuwu od 50 do 450 N oraz skoku do 300 mm
  • Obudowa o stopniu ochrony IP54 chroniąca przed wnikaniem pyłu i wody do wnętrza urządzenia
  • Seria CH obejmująca modele o stopniu ochrony IP66, niewymagające zabezpieczenia dodatkową obudową
  • Jednolita koncepcja okablowania wyznaczająca standardy rynkowe
  • Siłowniki z zaciskami przyłączeniowymi ułatwiające modernizację.
  • Ograniczniki mechaniczne do regulacji zakresu skoku zapewniające jeszcze większą swobodę montażu
  • Elementy obsługowe, takie jak przycisk przestawiania ręcznego z funkcją blokady, ułatwiające wykonywanie prac w miejscu użytkowania
Oprogramowanie / wtyczki

Belimo Assistant 2

Uwolnij potencjał urządzeń Belimo
Przy użyciu aplikacji Belimo Assistant 2 można, używając smartfona, tabletu lub komputera, przewodowo i bezprzewodowo konfigurować, obsługiwać oraz diagnozować siłowniki do przepustnic, zawory regulacyjne, czujniki i mierniki Belimo.

Główne cechy:
- Sprawdzanie i modyfikowanie parametrów konfiguracji urządzenia
- Wyświetlanie danych identyfikacyjnych: typu urządzenia, położenia, oznaczenia, numeru seryjnego, adresu MP
- Adresowanie (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Konfiguracja”: wspomagane konfigurowanie parametrów urządzenia.
- „Kopiowanie konfiguracji”: powielanie ustawień w urządzeniach tego samego typu
- „Trend na żywo”: funkcja łatwego udostępniania umożliwiająca lokalne sterowanie i wyświetlanie trendów na żywo
- „Stan”: wyświetlanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) urządzenia. Np. zasilanie, stan szyny, stan czujnika itp.
- „Raporty”: możliwość pobierania i łatwego udostępniania cyfrowych raportów dotyczących urządzenia. Np. certyfikat kalibracji, raport rozruchu
- „Eksportowanie konfiguracji”: tworzenie i łatwe udostępnianie pliku dziennika
- Wybór wersji językowej aplikacji (języki: angielski/niemiecki/francuski/włoski/hiszpański/chiński/rosyjski)
- Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows.

Akcesoria:
- LINK.10 (Obsługuje połączenia Bluetooth i USB z NFC i MP-Bus)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.15.1) (msi - 96,32 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,96 MB)
  • Ulotka – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Najczęściej zadawane pytania
  • Filmy instruktażowe
  • Dowiedz się więcej o aplikacji Belimo Assistant 2
  • Belimo Assistant 2 Release Notes

Belimo RetroFIT+ App

Aplikacja Belimo RetroFIT+ App to szybki i łatwy sposób na znalezienie idealnego zamiennika dla przestarzałych lub uszkodzonych siłowników, zaworów i czujników Belimo oraz od wielu innych dostawców.

Niezależnie od tego, czy chodzi o instalacje wentylacyjne czy wodne, modernizację czy wymianę instalacji – nasza aplikacja pozwoli szybko znaleźć produkt Belimo, który najlepiej pasuje do danego zastosowania, a jednocześnie ma najwyższą jakość i najlepsze właściwości użytkowe.

Aplikacja RetroFIT+ umożliwia łatwe tworzenie i planowanie projektów wykorzystujących produkty Belimo RetroFIT.

  • App Store
  • Google Play
  • Narzędzie do doboru produktów RetroFIT+ (wersja na komputery stacjonarne)
  • Filmy instruktażowe: Jak korzystać z aplikacji Belimo RetroFIT+ App

    Jak znaleźć zamiennik używając aplikacji Belimo RetroFIT+ App
     

    Użyj funkcji skanowania

    Prześlij prośbę do działu pomocy technicznej

    Wyszukaj nazwę produktu

    Wyszukaj parametry

    Wyszukaj wymiary

Oprogramowanie Service Tool ZTH EU

Przyrząd ZTH EU ułatwia diagnozowanie, kontrolę działania oraz konfigurowanie urządzeń nastawczych do instalacji HVAC. Gdy jest bezpośrednio podłączony do siłownika Belimo (parametryzowalnego lub wyposażonego w interfejs komunikacyjny) umożliwia natychmiastowe odczytywanie wartości pomiarowych oraz modyfikowanie nastaw.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Instrukcja obsługi - Aktualizacja oprogramowania sprzętowego ZTH EU (pdf - 304 KB)

Gdy przyrząd ZTH EU jest używany jako interfejs dla komputera z oprogramowaniem narzędziowym PC-Tool (MFT-P), wraz z oprogramowaniem PC-Tool jest instalowany odpowiedni sterownik USB. Sterownik ten można też pobrać, klikając poniższy odnośnik i zainstalować oddzielnie.

  • ZTH EU - Sterownik USB MP (zip - 2,17 MB)

Wtyczka BIM do programu Autodesk Revit

Wtyczka BMI umożliwiająca dostęp do modeli danych 3D z informacjami technicznymi w programie Autodesk Revit

Dzięki tej wtyczce można wybierać siłowniki, zawory i czujniki z jednej bazy danych, a następnie przenosić je metodą „przeciągnij i upuść” do projektu modelowania informacji o budynku (BIM). W ten sposób wszyscy użytkownicy projektu BIM uzyskują dostęp do wszystkich danych ustrukturyzowanych i sklasyfikowanych w formacie Revit MEP.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Ulotka - Efektywne planowanie przy użyciu BIM (pdf - 1,91 MB)
  • Wtyczkę BIM można z zainstalować tylko na komputerze, na którym jest dostępne oprogramowanie Autodesk Revit.

  • Odwiedź stronę Autodesk

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.