Betrouwbaar, schaalbaar, efficiënt

  1. Home

Hoge prestaties leveren: koeltoepassingen voor datacenters

Ervaar maximale uptime en optimale prestaties

Al 50 jaar levert Belimo betrouwbare veldapparatuur van hoge kwaliteit voor de energie-efficiënte regeling van verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen. Onze expertise, schaalbare toepassingen en onze positie als wereldwijde marktleider hebben geleid tot ons succes in het leveren van koeltoepassingen voor datacenters, waarbij betrouwbaarheid en kwaliteit van het grootste belang zijn.

We bieden aandrijvingen, kleppen, sensoren en meters die ontworpen zijn voor ononderbroken prestaties, optimale debiet, autonome systemen en energie-efficiëntie.

Het landschap van datacenters evolueert, met nieuwere GPU's die meer warmteafvoer vereisen dan ooit tevoren. Met het principe "hot/cold aisle containment" kan niet voldoende warmte worden afgevoerd voor racks met hoge dichtheid. Belimo staat klaar met innovatieve technologieën voor datacenterkoeling, met efficiëntere vloeistofkoelsystemen die zorgen voor een betere warmtegeleiding en een lager energieverbruik.

Neem vandaag nog contact op met Belimo voor een gesprek met een specialist en meer informatie over onze datacenterservices.

Neem contact met ons op

Belimo-producten in datacentertoepassingen

  • 1) Koelwaterunit

    Belimo-toepassing
    Vlinderkleppen met krachtige aandrijvingen voor grote debieten en sensoren.

    Koelmachines leveren koelwater aan het hele datacenter. Vanwege de grote koelbehoeften van moderne datacenters vereist dit proces hoge debieten en dus kleppen van groot formaat. De vlinderkleppen van Belimo, uitgerust met krachtige aandrijvingen, zijn perfect geschikt voor deze toepassing, dankzij hun hoge sluitdruk, minimale lekkage en IP66/67-behuizing (equivalent met NEMA 4), die een betrouwbare werking garanderen, zelfs in veeleisende omstandigheden.

  • 2) CRAC

    Belimo-toepassing
    xBALL-koelkleppen.

    CRAC staat voor Computer Room Air Conditioning – een systeem dat is ontworpen om de temperatuur, luchtvochtigheid en luchtverdeling in een datacenter te regelen. Deze op koelmiddel gebaseerde units zijn ontworpen om nauwkeurige omgevingscondities te handhaven, waardoor de bescherming en betrouwbare werking van gevoelige IT-apparatuur wordt gegarandeerd. Belimo xBALL-koelkleppen zijn essentiële componenten in CRAC-units die zorgen voor een nauwkeurige en betrouwbare aansturing van het koelmiddeldebiet. Deze kleppen bieden aanzienlijke voordelen bij het handhaven van optimale temperatuur- en vochtigheidsniveaus in datacenters. 

  • 3) CRAH-CW

    Belimo-toepassing
    Elektronische drukonafhankelijke kleppen (EPIVs) en sensoren.

    Luchtbehandelingskasten voor computerruimten (CRAH's) leveren geconditioneerde lucht aan de witte ruimte in datacenters. De elektronische drukonafhankelijke regelkogelkranen (EPIV's) van Belimo zijn sleutelcomponenten in CRAH-systemen en zorgen voor een nauwkeurige en betrouwbare regeling van het waterdebiet. Deze kleppen spelen een essentiële rol bij het handhaven van optimale temperatuur- en luchtvochtigheidscondities in bedrijfskritische omgevingen.

     

  • 4) Ventilatorwand

    Belimo-toepassing
    Luchtklepaandrijvingen (EF en GK) op grote luchtklepbank.

    De luchtklepaandrijvingen van Belimo zijn vitale onderdelen in ventilatorwandsystemen en zorgen voor een nauwkeurige regeling van de luchtstroom naar servers in de white space. Regelkogelkranen (CCV's) en elektronische drukonafhankelijke regelkogelkranen (EPIV's) beheren het waterdebiet door de warmtewisselaars en zorgen voor efficiënte koeling en behoud van de vereiste temperatuur van de toevoerlucht. Samen zijn deze Belimo-toepassingen essentieel voor het handhaven van optimale omgevingscondities voor gevoelige IT-infrastructuren.

  • 5) AHU: Air Handling Unit (LBK)

    Belimo-toepassing
    Energy Valves, elektronische drukonafhankelijke regelkogelkranen (EPIV's), xBALL-koelkleppen, luchtklepaandrijvingen en sensoren.

    Luchtbehandelingskasten (AHU's) leveren geconditioneerde lucht aan "white en gray spaces" en kantoorruimtes. Deze veelzijdige apparatuur maakt gebruik van een breed assortiment Belimo-producten om de juiste debietregeling van lucht-, water- of koudemiddel. De producten omvatten elektronische drukonafhankelijke regelkogelkranen (EPIV's), Energy Valves, xBALL-koelkleppen, luchtklepaandrijvingen en sensoren. 
     

    • Meer over luchtbehandelingskasten (LBK's)
  • 6) Direct to chip (D2C)

    Belimo-toepassing
    Belimo Energy Valves en drukverschilsensoren voor nauwkeurige debietregeling in high-performance computing.

    Direct-to-chip-vloeistofkoeling, beter bekend als "cold plate"-technologie, is een methode voor het koelen van servers met een hoog thermisch rendement in kW, zoals die worden gebruikt in toepassingen voor high-performance computing (HPC), kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML). De Belimo Energy Valve™ is ideaal voor deze toepassing, omdat deze het drukverschil over het rack constant houdt. Dit zorgt voor een nauwkeurig afgemeten debiet naar elke cold plate, zelfs in scenario's waarbij een server offline wordt gehaald voor onderhoud.
     

    • Folder – Juist debiet voor koude panelen met de Belimo Energy Valve™ – Ervaar ononderbroken prestaties (pdf - 2,82 MB)
    • Meer over de Belimo Energy Valve™
  • 7) CDU

    Belimo-toepassing
    Belimo Energy Valves, regelkogelkranen (CCV's), elektronische drukonafhankelijke regelkogelkranen (EPIV's) en xBALL- koelkleppen.

    Koeling-distributie-units (CDU's) leveren gekoeld water, water-glycolmengsels of koelwater om warmteproducerende apparatuur zoals servers te koelen. Belimo biedt een uitgebreid portfolio van regelkogelkranen (CCV's), elektronische drukonafhankelijke regelkogelkranen (EPIV's), xBALL-koelkleppen en Energy Valves die ideaal geschikt zijn voor gebruik in CDU's. Deze kleppen zorgen voor een nauwkeurige debietregeling en kunnen eenvoudig worden aangepast naarmate uw koelbehoeften veranderen.

     

  • 8) Actieve/passieve warmtewisselaar achterdeur

    Belimo-toepassing
    Elektronische drukonafhankelijke regelkogelkranen (EPIV's), regelkogelkranen (CCV's) en xBALL-koelkleppen voor nauwkeurige debietregeling.

    Nauwkeurige debietregeling is essentieel voor de efficiënte werking van "rear-door"-warmtewisselaars (RDHx). De elektronische drukonafhankelijke regelkogelkranen (EPIV's), regelkogelkranen (CCV's) en xBALL-koelkleppen van Belimo bieden een betrouwbare en nauwkeurige debietregeling en zorgen voor optimale prestaties van uw RDHx-systeem.

     

  • 9) Tweefase-immersiekoeling

    Belimo-toepassing
    Elektronische drukonafhankelijke kleppen (EPIV's) voor nauwkeurige debietregeling en Belimo Energy Valves voor bewaking.

    Tweefasige immersiekoelsystemen vereisen een nauwkeurig waterdebiet om een effectieve condensatie van de diëlektrische vloeistof te garanderen.. De elektronische drukonafhankelijke regelkogelkranen (EPIV's) van Belimo zorgen voor een constant debiet naar de warmtewisselaar, zelfs bij drukschommelingen in het systeem. De Belimo Energy Valve™ bewaakt continu de aanvoer- en retourwatertemperaturen, berekent de thermische energie en levert waardevolle inzichten om de koelprestaties te volgen en inefficiënties op te sporen.

     

  • 10) Generatoren

    Belimo-toepassing
    Veiligheidsaandrijving voor verbrandingsluchtregeling.

    Generatoren leveren noodstroom om een ononderbroken werking van de server te garanderen tijdens een stroomstoring. Veiligheidsaandrijvingen van Belimo zijn de ideale toepassing voor het regelen van de precieze hoeveelheid verbrandingslucht die deze generatoren nodig hebben. De veiligheidsfunctie zorgt ervoor dat de luchtstroom onmiddellijk kan worden afgesloten in geval van een storing. IP-opties, zoals IP66 (equivalent met NEMA 4), zijn beschikbaar voor installaties buiten de generatorbehuizing.

  • 11) Brandveiligheid en rookafvoer

    Belimo-toepassing
    Brandklep- en rookafvoerklepaandrijvingen voor veiligheid bij brand

    De brandklep- en rookafvoerkleppen van Belimo zijn essentiële veiligheidsvoorzieningen die ontworpen zijn om datacenters te beschermen tegen brand en rook. Deze veiligheidsaandrijvingen worden gebruikt om brandklep- en rookafvoerklepaandrijvingen te motoriseren en zijn meestal geïntegreerd in brand- en rookdetectiesystemen. In geval van brand voorkomen ze specifiek dat brand en rook zich via de luchtkanalen verspreiden, beschermen ze mensen en infrastructuur en leveren ze een aanzienlijke bijdrage aan het behoud van de operationele continuïteit van kritieke IT-systemen.
     

    • Meer over aandrijvingen van brandkleppen
    • Meer over aandrijvingen voor rookafvoerkleppen

Assortiment

Belimo Energy Valve™

Toepassingen: CDU, direct-to-chip, RDHx, CRAH, fan wall

  • Meer informatie

EPIV

Toepassingen: CDU, RDHx, CRAH, fan wall

  • Meer informatie

CCV

Toepassingen: CDU, RDHx, ventilatorwand, headers, open/dicht-klep

  • Meer informatie

Luchtklepaandrijvingen

Toepassingen: CRAH, ventilatorwand, buitenlucht, generatoren

  • Meer informatie

Vlinderkleppen

Toepassingen: centrale installatie, headers, open/dicht-klep

  • Meer informatie

Sensoren/Meters

Toepassingen: Lekdetectie, drukverschil in verwarmingscircuits, temperatuursensor voor het berekenen van de gemiddelde luchttemperatuur

  • Meer informatie

Waarom kiezen voor Belimo?

Betrouwbaar

Bij Belimo hanteren we de hoogste kwaliteitsnormen in alle activiteiten, van ontwikkeling en productie tot en met verzending en klantenservice. Onze productiefaciliteiten over de hele wereld zijn gecertificeerd om aan verschillende normen te voldoen, en de 5-jarige garantie op onze gehele productlijn weerspiegelt onze strenge kwaliteitscontrole, het gebruik van hoogwaardige materialen en het robuuste productontwerp. 

Schaalbaar

Belimo-producten kunnen op maat worden gemaakt om te voldoen aan uw veranderende koelbehoeften zonder afbreuk te doen aan de prestaties bij de huidige belasting.

Efficiënt

Bij Belimo-apparaten draait alles om precisie: ze leveren alleen de hoeveelheid lucht of water die nodig is, en wanneer die nodig is.  Hierdoor kunt u besparen op ventilator- en pompkosten en de ecologische voetafdruk van uw datacenter verkleinen.

Rijk aan gegevens

Belimo communicerende apparaten zoals de Energy Valve of de EPIV bieden een overvloed aan informatie wanneer ze verbonden zijn met een gebouwbeheersysteem. Gebruik deze informatie om proactieve, geïnformeerde beslissingen te nemen in plaats van reactief te werken. 

Ondersteuning van klanten

Het gevestigde ondersteunings- en servicenetwerk van Belimo omvat Regional Application Consultants en Business Development Managers met diepgaande toepassingskennis.

Doorlooptijden

Onze verkoop- en logistieke teams hebben een solide reputatie opgebouwd voor snelle, betrouwbare en tijdige levering. Dit zorgt ervoor dat uw bouwprojecten voor datacenters op tijd worden voltooid, ook onder de huidige uitdagende omstandigheden in de toeleveringsketen.

Webinars over datacenters

Zich aanpassen aan de toekomst: hoe de EPIV van Belimo een revolutie teweegbrengt in de koeling van datacenters

Dit webinar hoort bij de tweede aflevering van onze blogreeks over datacenterkoeling. In deze sessie wordt dieper ingegaan op de innovatieve drukonafhankelijke klep (EPIV) van Belimo en zijn cruciale rol in de aanpassing aan de veranderende eisen van het moderne datacenterlandschap. Ontdek hoe de geavanceerde functies van de EPIV koelstrategieën kunnen optimaliseren en de efficiëntie en lange levensduur van de infrastructuur van datacenters kunnen garanderen. Mis deze kans niet om waardevolle inzichten te krijgen in deze snel veranderende industrie.

Belimo & opkomende datacenter technologieën: één- en tweefasige koude-plaattoepassingen

Bekijk dit webinar van 20 minuten waarin we de fijne kneepjes van koude-plaatsystemen onderzoeken en hoe deze de koeling en efficiëntie van uw datacenter kunnen optimaliseren.

Downloads

  • Brochure – Data centre cooling solutions (pdf - 5,92 MB)
  • Flyer – Ensuring optimal flow for direct-to-chip cooling with the Belimo Energy Valve™ (pdf - 1,91 MB)

Neem vandaag nog contact op met Belimo voor een gesprek met een specialist en meer informatie over onze datacenterservices.

Neem contact met ons op

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)