22PEM-1UG
Termal enerji sayacı MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 40, 10 m³/h, PN 25
Dahil olan parçalar: Kelepçeli RJ bağlantı modülü için lastik rondela, kablolu güvenlik contası, izolasyon ceketi
- Liste fiyatı
- EUR 1.711,00
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Ürün videoları
- Bilgiler
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
A-22PEM-A02
İzolasyon iskeleti termal enerji sayacı için, DN 32...50
yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
A-22PEM-A10
T-parça, DN 40, Harici doğrudan daldırmalı sıcaklık sensörü T1 için M10x1
ZREV40F
Boru bağlantı elemanı dıştan dişli elektronik basınçtan bağımsız küresel kontrol vanası / Energy Valve için, DN 40, Rp 1 1/2", G 2"
Araçlar
Belimo Assistant 2
Kablolu ve kablosuz kurulum, yerinde çalıştırma ve sorun giderme için servis aracı Android, iOS ve Windows için platformdan bağımsız
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth ve USB'den NFC ve MP-Bus'a çevirici
yapılandırılabilir ve haberleşme uyumlu Belimo ürünleri için
ZK2-GEN
Bağlantı kablosu 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: MP/PP terminal klemensine bağlantı için kablonun boştaki ucu
Ağ geçitleri ve saha modülleri
Yedek sensör modülleri
Belimo Sensor Range
Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.
Thermal energy meter activation
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrik bağlantısı
- Kablo
- Ölçülen değerler
-
- Debi
- Sıcaklık
- Çıkış sinyali
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- Debi qp
- 10
- Haberleşme
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Çıkış Voltajı [Aralık]
- 1x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
- Gösterge tipi
- LCD
- Akışkan
- Su
- Vana boyutu
- 40 mm
- Vana boyutu
- 1 1/2 inch