The exception is : javax.servlet.jsp.JspException: Problem accessing the absolute URL "https://www.belimo.com/us/es_MX/~mgnlArea=outdated~". java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: https://www.belimo.com/us/es_MX/~mgnlArea=outdated~

  1. Inicio
  2. Válvulas
  3. Válvulas de control caracterizado

B217+TFRB120-S



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B217+TFRB120-S

B217+TFRB120-S

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 3/4" [20], 2 vías, Cv 4.7 
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), 1x SPDT
Actuador montado

Precio de lista
$978.00
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
$978.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Kv
4.7 
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
AC 100...240 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
2.5 W
Consumo de energía (en espera)
1.3 W
Consumo energía para dimensionado
5 VA
Interruptores auxiliares
1x SPDT