3. Belimo Energy Valve™

EV150F+BAC



Meer informatie
Terug naar product categorie
EV150F+BAC

EV150F+BAC

Elektr. 2-weg PI-CCV Belimo Energy Valve™, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 150, Flens, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 45 l/s, Mediumtemperatuur -10...120°C [14...248°F], Glycolbewaking

Brutoprijs
€ 11,228,00
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
Archief
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
ZR-EXT-F05

ZR-EXT-F05

Klephalsverlenging voor kogelkraan nominale doorlaat 65...150, voor vlinderkleppen tot DN 80

Brutoprijs: € 191,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

Z-STRJ.1

Z-STRJ.1

Doorvoertulle voor verbindingsmodule RJ
Multiverpakking 50 stuks

Brutoprijs: € 410,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZR24-F05

ZR24-F05

Spindelverwarming flens F05 (30 W)

Brutoprijs: € 119,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Tools

ZTH EU

ZTH EU

Servicetool, met ZIP-USB-functie, voor configureerbare en communicatieve Belimo-aandrijvingen, VAV-regelaar en HVAC-regeltoestellen

Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.
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
Belimo Energy Valve™ - Referentie: Bouygues Construction, Guyancourt, Frankrijk

Een wereldprimeur: renovatie van een gebouw krijgt een drievoudige certificering. 
Bouygues legde deze drievoudige certificering vast als doelstelling van het project op het moment van de planning. Er is onder andere een innovatief airconditioningsysteem ontwikkeld met variabel koelmiddeldebiet (VRF). De Belimo Energy Valve™ speelt een centrale rol in het project.
 

Nu afspelen Delen via e-mail

De multifunctionele Belimo Energy Valve™

Transparante energiebewaking met de Belimo Cloud.
• Snelle en zekere dimensionering en eenvoudige inbedrijfstelling
• Energiebesparing door automatische, permanente hydraulische inregeling
• Altijd de juiste hoeveelheid water ondanks schommelingen in de verschildruk en gedeeltelijke belastingen
• Efficiënte werking gegarandeerd door het temperatuurverschilbeheer

Nu afspelen Delen via e-mail

Belimo Energy Valve™ – Referentie: Citizen Plaza, Nashville, VS

Temperatuurverschillen vormen een veelvoorkomend en kostbaar probleem in veel grote installaties over de hele wereld. Dit was tevens het geval bij JJL, een commercieel vastgoedbedrijf dat belast is met het beheer van de kantoorgebouwen van de staat Tennessee. Het probleem werd opgelost dankzij de installatie van de Energy Valve™ van Belimo.

Nu afspelen Delen via e-mail

Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Access to the building data from anywhere and the transparency of the ventilation and heating systems are essential for the Lenzerheide Bergbahnen situated in the leading winter Alpine sports region and Switzerland's number one bike destination.

Nu afspelen Delen via e-mail

Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany

Nu afspelen Delen via e-mail

Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Nu afspelen Delen via e-mail

Belimo Energy Valve™ - Reference: University of Bremen, Germany

Nu afspelen Delen via e-mail
Details

Specificaties

Klepspecificaties

Uitvoering
2-weg
V'nom [l/s]
45
Instelbaar debiet
30...100 % van V'nom
Medium
Water, water met glycol tot max. 50% vol.
Mediumtemperatuur
-10...120°C [14...248°F]
Drukverschil
∆pmax 340 kPa
Sluitdruk
690 kPa
Debietkarakteristiek {Tools}
Equiprocentueel
Lekverlies {Tools}
Luchtbellendicht, lekverlies A
Pijpkoppeling
Flens

Aandrijvingspecificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
7 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
5 W
Verbruik dimensionering
11 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Aansluiting Ethernet
RJ45-stekkerbus
Aansturing
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybride (communicatief/analoog)
  • Cloud
Beschermingsklasse
IP40

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)