The exception is : jakarta.servlet.jsp.JspException: Problem accessing the absolute URL "https://www.belimo.com/be/nl_NL/~mgnlArea=cookies~". java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: https://www.belimo.com/be/nl_NL/~mgnlArea=cookies~

  1. Home
  2. Klepaandrijvingen
  3. Aandrijvingen zonder veiligheidsfunctie

NM24A-KNX



Meer informatie
Terug naar product categorie
NM24A-KNX

NM24A-KNX

Roterende aandrijving, 10 Nm, AC/DC 24 V, KNX (S-Mode), 150 s (43...173 s), IP54

Brutoprijs
€ 398,00
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
Systeemintegratie

Huidige documenten

  • Download

Software/apps
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
Z-NMA

Z-NMA

Bodemplaatverlenging voor NM..A to NM..

Brutoprijs: € 11,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
AH-25

AH-25

Aandrijvingshefboom voor standaard klemring (eenzijdig)

Brutoprijs: € 18,10
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
AV8-25

AV8-25

Asverlenging 240 mm ø20 mm voor klepas ø8...22.7 mm

Brutoprijs: € 64,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
K-ENMA

K-ENMA

Klemring eenzijdig voor NM..A, Klembereik ø8...26 mm [3/8...1"] met inlegelement
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 338,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
K-ENSA

K-ENSA

Klemring eenzijdig voor NM..A, SM..A, klembereik ø8...26 mm [3/8...1"]
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 224,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
K-NA

K-NA

Klemring omkeerbaar voor NM..A, LMQ..A, klembereik ø8...20 mm [3/8...3/4"]

Brutoprijs: € 30,60
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
KG10A

KG10A

Kogelgewricht geschikt voor klephefboom KH8 / KH10

Brutoprijs: € 23,70
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
KG8

KG8

Kogelgewricht geschikt voor klephefboom KH8

Brutoprijs: € 20,20
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
KH8

KH8

Klephefboom Gleufbreedte 8.2 mm, klembereik ø10...18 mm [3/8...3/4"]

Brutoprijs: € 19,50
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Z-ARS180

Z-ARS180

Verdraaibeveiliging, 180 mm, voor TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 72,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Z-PI

Z-PI

Standaanwijzer, voor LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 66,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZF10-NSA

ZF10-NSA

Vormsluitend verloopstuk, 10x10 mm, voor LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 142,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZF12-NSA

ZF12-NSA

Vormsluitend verloopstuk, 12x12 mm, voor LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 142,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZF15-NSA

ZF15-NSA

Vormsluitend verloopstuk, 15x15 mm, voor LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 142,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZF16-NSA

ZF16-NSA

Vormsluitend verloopstuk, 16x16 mm, voor LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 142,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZF8-NMA

ZF8-NMA

Vormsluitend verloopstuk, 8x8 mm, voor LMQ..A / NM..A
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 142,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZG-NMA

ZG-NMA

Montageset voor stangbevestiging voor platte montage

Brutoprijs: € 70,80
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

S1A

S1A

Hulpschakelaar 1x SPDT opsteekbaar

Brutoprijs: € 76,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
S2A

S2A

Hulpschakelaar 2x SPDT opsteekbaar

Brutoprijs: € 102,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
P10000A

P10000A

Terugkoppelpotentiometer 10 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 125,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
P1000A

P1000A

Terugkoppelpotentiometer 1 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 125,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
P140A

P140A

Terugkoppelpotentiometer 140 Ω opsteekbaar

Brutoprijs: € 125,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows

Beschikbaar als gratis download
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer
voor configureerbare en communicatieve Belimo-toestellen

Brutoprijs: € 438,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin service-stekkerbus voor Belimo-toestel

Brutoprijs: € 101,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem

Brutoprijs: € 33,80
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
3.5 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
1.4 W
Verbruik dimensionering
6 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Draaimoment
10 Nm
Aansturing
KNX (S-Mode)
Bewegingsrichting motor
selecteerbaar met schakelaar 0/1
Handsteel
Met drukknop, vergrendelbaar
Looptijd (motor)
150 s / 90°
Looptijd motor instelbaar
43...173 s
Asverbinding
Universele klemring 8...26.7 mm
Beschermingsklasse
IP54
Omgevingstemperatuur
-30...50°C [-22...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)