22WP-136
Drucksensor flüssige Medien, 0...10 bar, 0...150 psi, aktiv, 4...20 mA
- Listenpreis
- 179,00 €
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
- Produktvideos
- Details
Downloads
Zubehör
Mechanisches Zubehör
A-22WP-A02
Reduzieradapter, G 1/4" (Innengewinde) auf G 1/2" (Aussengewinde)
Listenpreis: 18,80 €
Nettopreis: ...
Elektrisches Zubehör
Produktvideos
Belimo Sensor Sortiment
Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- DC 24 V
- Elektrischer Anschluss
- Anschlussstecker
- Messwerte
- Relativdruck
- Ausgangssignal
- 4...20 mA
- Messbereich Druck
- 0...10 bar
- Messbereich Druck
- 0...150 psi
- Ausgangsstrom [Bereich]
- 1x 4...20 mA, max. Widerstand 500 Ω