3. Zubehör

P1000A GR



Zurück zur Produktkategorie
P1000A GR

P1000A GR

Rückführpotentiometer 1 kΩ aufsteckbar, grau

Empfehlung: Verdrahtung als Spannungsteiler. Bitte beachten Sie den Hinweis im Datenblatt.
Listenpreis
128,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

Z-SPA

Z-SPA

Adapter für Hilfsschalter und Rückführpotentiometer, bei unten montiertem Klemmbock auf xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 136,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Anschluss Potentiometer
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm², halogenfrei
Schutzklasse
IP54
Schutzart NEMA
346
Umgebungstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]