AVK24A-3-TPC
Hubantrieb mit Notstellfunktion NC/NO, 2000 N, AC 24 V, 3-Punkt, 150 s, Hub 32 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
Für 3-Punkt-Ansteuerung bitte die Hinweise im Datenblatt beachten.
- Listenpreis
- 1.533,00 €
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
- AC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 4.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 2 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 9 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Klemmen mit Kabel 1 m, 4x 0.75 mm², Klemme 4 mm²
- Stellkraft
- 2000 N
- Ansteuerungsart
- 3-Punkt
- Handverstellung
- Mit Drucktaste
- Hub
- 32 mm
- Laufzeit (Motor)
- 150 s / 32 mm
- Laufzeit (Notstellfunktion)
- 35 s
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2
- Umgebungstemperatur
- 0...50°C [32...122°F]