3. Ventilantriebe

CQK24A



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
CQK24A

CQK24A

Drehantrieb mit Notstellfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 75 s, IP40

Listenpreis
175,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

Z-ESCM

Z-ESCM

Endanschlagclip, für CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 25,20 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZCQ-C

ZCQ-C

Endanschlagclip, für CQ..-Antrieb
Multipack 5 Stk.

Listenpreis: 10,50 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZCQ-E

ZCQ-E

Spindelverlängerung CQ

Listenpreis: 28,20 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
2.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 2x 0.34 mm²
Drehmoment
1 Nm
Ansteuerungsart
Auf/Zu
Drehrichtung (Notstellfunktion)
Fest stromlos geschlossen (Endanschlag NC = 0%)
Handverstellung
Mit Antrieb (ausgeklickt)
Laufzeit (Motor)
75 s / 90°
Laufzeit (Notstellfunktion)
60 s
Schutzklasse
IP40
Umgebungstemperatur
5...40°C [41...104°F]