3. Druckunabhängige Regelventile

EP032R2+BAC



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
EP032R2+BAC

EP032R2+BAC

Elektr. 2-Weg-PI-RKH EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 32, Innen- und Aussengewinde, Rp 1 1/4"G 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 1.67 l/s, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F], Glykolüberwachung

Für den Einbau in die Rohrleitung ist das Zubehör ZREV..F (Rohrverschraubung) notwendig. Bitte mitbestellen!
Siehe «Mechanisches Zubehör»

Listenpreis
857,00 €
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
Systemintegration

Aktuelle Dokumente

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen

Archiv

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen

Software / Apps
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

Z-INSH32

Z-INSH32

Dämmschale für EPIV / Belimo Energy Valve™, DN 32...50
nur für nicht kondensierende Anwendungen

Listenpreis: 38,10 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Ventilhalsverlängerung für Kugelhahn DN 15...50

Listenpreis: 163,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZR2332

ZR2332

Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 32, Rp 1 1/4", R 1 1/4"

Listenpreis: 32,20 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZREV32F

ZREV32F

Rohrverschraubung für EPIV / Energieventil mit Aussengewinde, DN 32, Rp 1 1/4", G 1 1/2"

Listenpreis: 50,60 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows

Als kostenloser Download verfügbar
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- und USB-zu-NFC- und MP-Bus-Konverter
für konfigurierbare und kommunikative Geräte

Listenpreis: 438,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Ventilspezifikationen

Anschluss
2-Weg
V'nom [l/s]
1.67
Einstellbarer Durchfluss
25...100% von V'nom
Medium
Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 60% vol.
Mediumstemperatur
-10...120°C [14...248°F]
Mediumstemperatur Hinweis
Bei einer Mediumstemperatur von -10...2°C wird eine Spindelheizung oder eine Ventilhalsverlängerung empfohlen.
Schliessdruck
1400 kPa
Differenzdruck Hinweis
200 kPa für geräuscharmen Betrieb
Durchflusskennlinie {Tools}
Gleichprozentig
Leckrate {Tools}
Luftblasendicht, Leckrate A
Rohranschluss
Innen- und Aussengewinde

Spezifikationen des Antriebs

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
3.9 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
7.5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Ansteuerungsart
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (kommunikativ/analog)