2. Sensoren/Zähler
  3. Zubehör

R-22PEM-0UD



Zurück zur Produktkategorie
R-22PEM-0UD

R-22PEM-0UD

Sensormodul MID für thermischen Energiezähler DN 20

Listenpreis
621,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrischer Anschluss
Kabel
Messwerte
Durchfluss
Durchflussmenge qp
2.5
Ausgangsspannung [Bereich]
THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
Medium
Wasser
Ventilgrösse
20 mm
Ventilgrösse
3/4 inch