BKNE230-24
Kommunikations- u. Netzgerät für Entrauchungsklappenantriebe 24 V mit Anschlussstecker
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
- AC 230 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 10 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 19 VA
- Anschluss Speisung
- Kabel 1 m, 2 x 0.75 mm² / halogenfrei
- Anschlussstecker
-
- Antriebsversorgung: 3-poliger Stecker
- Hilfsschalter: Stecker 6-polig
- Schutzklasse
- IP40
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]