2. Sensoren/Zähler
  3. Raumgeräte

22RTM-19-1



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
22RTM-19-1

22RTM-19-1

Raumsensor CO₂ / Feuchte / Temperatur aktiv, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, LED, PC, weiss, RAL 9003

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar.

Nachfolgeprodukt: 22RTM-18-1.

Abgekündigt
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
Systemintegration

Aktuelle Dokumente
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows

Als kostenloser Download verfügbar
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- und USB-zu-NFC- und MP-Bus-Konverter
für konfigurierbare und kommunikative Geräte

Listenpreis: 438,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Belimo Sensor Sortiment

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrischer Anschluss
Klemmen
Messwerte
  • CO₂
  • Temperatur
  • Feuchte
Ausgangssignal
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 2...10 V
  • MP-Bus
Messbereich CO₂
Standardeinstellung: 0...2000 ppm
Messbereich Feuchtigkeit
Standardeinstellung: 0...100% RH
Messbereich Temperatur
0...50°C [32...122°F]
Kommunikation
MP-Bus
Ausgangsspannung [Bereich]
1 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, min. Widerstand 5 kΩ (Typ 22RT-19-1)
2 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, min. Widerstand 5 kΩ (Typ 22RTH-19-1)
3 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, min. Widerstand 5 kΩ (Typ 22RTM-19-1)
Ausgangssignal aktiv Hinweis
Ausgang 0...5 V, 0...10 V (Werkseinstellung), 2...10 V wählbar via NFC
Anzeige Typ
LED