BE24-12-ST
Entrauchungsklappenantrieb, 40 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 60 s, 2x SPDT, Formschluss 12x12 mm, IP54, Kabel mit Anschlussstecker
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
- Produktvideos
- Details
Downloads
Zubehör
Mechanisches Zubehör
Elektrisches Zubehör
ZST-BS
Kabelsatz mit Stecker 0.5 m für Kommunikations- und Netzgerät
Listenpreis: 43,00 €
Nettopreis: ...
Produktvideos
Rauchentwicklung mit und ohne maschinelle Entrauchung
Maschinelle Entrauchungsanlagen mit motorisierten Entrauchungsklappen gewährleisten, dass Flucht- und Rettungswege so lange wie möglich rauchfrei bleiben. Das verhindert die Rauchausbreitung in benachbarte Zonen, während einströmende Frischluft das Flashover verzögert.
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 12 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 0.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 18 VA
- Hilfsschalter
- 2x SPDT
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel mit Anschlussstecker 1 m, 3x 0.75 mm², halogenfrei
- Anschluss Hilfsschalter
- Kabel mit Anschlussstecker 1 m, 6x 0.75 mm², halogenfrei
- Anschlussstecker
-
- Speisung: Stecker 3-polig, passend zu BKNE230-24
- Hilfsschalter: Stecker 6-polig, passend zu BKNE230-24
- Drehmoment
- 40 Nm
- Ansteuerungsart
- Auf/Zu
- Bewegungsrichtung des Motors
- wählbar durch Montage L/R
- Handverstellung
- Mit Handkurbel
- Drehwinkel
- 100°
- Laufzeit (Motor)
- <60 s / 90°
- Achsmitnahme
- Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend
- Schutzklasse
- IP54
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]