3. Druckunabhängige Regelventile

C220QFL-H0



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
C220QFL-H0

C220QFL-H0

PI Durchflussbegrenzerventil (PIFLV), 2-Weg, DN 20, Innengewinde, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 2350 l/h, Mediumstemperatur 2...60°C [36...140°F]

Listenpreis
109,00 €
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
  • Wahl des Antriebs
  • Downloads
  • Zubehör
  • Produktvideos
  • Details
Wahl des Antriebs
Antriebsparameter
Passende Antriebe für Antriebe anfragen für C220QFL-H0
Konfigurierbar
Bitte wählen Sie die benötigte Variante aus

Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll

Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?
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
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Zubehör

    Mechanisches Zubehör

    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Spindelverlängerung CQ

    Listenpreis: 27,70 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    ZLR-01

    ZLR-01

    Anschlussadapter, QCV-LR

    Listenpreis: 43,00 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    ZR2320

    ZR2320

    Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

    Listenpreis: 16,00 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    Produktvideos

    Druckunabhängiges Begrenzungsventil PIFLV

    PIFLV: Druckunabhängiges Begrenzungsventil - Innovatives Flow Limiter Design.

    Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

    Warum das Belimo PIFLV wählen?

    Druckunabhängiges Begrenzungsventil PIFLV.
    Das PIFLV (Pressure Independent Flow Limiter Valve) ist ein druckunabhängiges Begrenzungsventil, das speziell für Zonenanwendungen entwickelt wurde. 

    Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
    Details

    Spezifikationen

    Anschluss
    2-Weg
    V'nom [l/h]
    2350
    V'nom [l/s]
    0.65
    Medium
    Wasser
    Mediumstemperatur
    2...60°C [36...140°F]
    Differenzdruck
    20...280 kPa
    Schliessdruck
    520 kPa
    Differenzdruck Hinweis
    50 kPa für geräuscharmen Betrieb
    Leckrate {Tools}
    Luftblasendicht, Leckrate A
    Rohranschluss
    Innengewinde